SN74LV4T125-Q1
-
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
-
器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
-
器件 HBM ESD 分类等级 2
-
器件 CDM ESD 分类等级 C4B
-
-
1.8V 至 5.5V 的宽工作电压范围
-
单电源电压转换器(参阅 LVxT 增强输入电压):
-
上行转换:
-
1.2 V 至 1.8 V
-
1.5 V 至 2.5 V
-
1.8V 至 3.3V
-
3.3 V 至 5.0 V
-
-
下行转换:
- 5.0V、3.3V、2.5V 至 1.8V
- 5.0V、3.3V 至 2.5V
- 5.0 V 至 3.3 V
-
- 5.5V 容限输入引脚
- 支持标准引脚排列
- 速率高达 150 Mbps,具有 5V 或 3.3V VCC
- 闩锁性能超过 250 mA,符合 JESD 17 规范
SN74LV4T125-Q1 包含四个具有三态输出的独立缓冲器且支持扩展电压运行,可实现电平转换。每个缓冲器以正逻辑执行布尔函数 Y = A。通过对 OE 引脚施加高电平,可以将输出置于高阻态 (Hi-Z)。输出电平以电源电压 (VCC) 为基准,并且支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。
该输入经设计,具有较低阈值电路,支持较低电压 CMOS 输入的上行转换(例如 1.2V 输入转换为 1.8V 输出或 1.8V 输入转换为 3.3V 输出)。此外,5V 容限输入引脚可实现下行转换(例如 3.3V 至 2.5V 输出)。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有三态输出的 SN74LV4T125-Q1 汽车类四路缓冲器转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-6-29 |
| 应用手册 | 了解电平转换器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-11 | ||
| 应用手册 | 原理图检查清单 - 使用自动双向转换器进行设计的指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-12-3 | |
| 应用手册 | 原理图检查清单 - 使用固定或方向控制转换器进行设计的指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-10-3 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |