SN74LV74A

正在供货

双通道正边沿触发式 D 类触发器

产品详情

Number of channels 2 Technology family LV-A Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 110 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Supply current (max) (µA) 20 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Number of channels 2 Technology family LV-A Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 110 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Supply current (max) (µA) 20 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) TVSOP (DGV) 14 23.04 mm² (3.6 mm × 6.4 mm) TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) SSOP (DB) 14 48.36 mm² (6.2 mm × 7.8 mm) VQFN (RGY) 14 12.25 mm² (3.5 mm × 3.5 mm) SOP (NS) 14 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm)
  • 2-V to 5.5-V VCC Operation
  • Maximum tpd of 8.5 ns at 5 V
  • Typical VOLP (Output Ground Bounce)
    < 0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Typical VOHV (Output VOH Undershoot)
    > 2.3 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Support Mixed-Mode Voltage Operation on
    All Ports
  • Ioff Supports Partial-Power-Down
    Mode Operation
  • Latch-up Performance Exceeds 250 mA
    Per JESD 17
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 500-V Charged-Device Model (C101)
  • 2-V to 5.5-V VCC Operation
  • Maximum tpd of 8.5 ns at 5 V
  • Typical VOLP (Output Ground Bounce)
    < 0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Typical VOHV (Output VOH Undershoot)
    > 2.3 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Support Mixed-Mode Voltage Operation on
    All Ports
  • Ioff Supports Partial-Power-Down
    Mode Operation
  • Latch-up Performance Exceeds 250 mA
    Per JESD 17
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 500-V Charged-Device Model (C101)

These dual positive-edge-triggered D-type flip-flops are designed for 2-V to 5.5-V VCC operation.

These dual positive-edge-triggered D-type flip-flops are designed for 2-V to 5.5-V VCC operation.

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74HC74-Q1 正在供货 具有清零和预设功能的汽车类双通道 D 级正边沿触发触发器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74AHC74Q-Q1 正在供货 具有清零和预设功能的汽车类双路正边沿触发 D 类触发器 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA
SN74HC21-Q1 正在供货 汽车类、2 通道、4 输入、2V 至 6V 5.2mA 驱动强度与门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx4LV74A Dual Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flops 数据表 (Rev. M) PDF | HTML 2015-3-29
应用手册 Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) PDF | HTML 2022-12-15

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74LV74A IBIS Model

SCEM476.ZIP (15 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
SSOP (DB) 14 Ultra Librarian
VQFN (RGY) 14 Ultra Librarian
SOP (NS) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频