产品详情

Technology family LVCB Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 32 IOH (max) (mA) -32 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Ultra high speed (tpd <5ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family LVCB Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 32 IOH (max) (mA) -32 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Ultra high speed (tpd <5ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • 工作电压范围为 1.1V 至 5.5V
  • 耐过压输入支持高达 5.5V 的电压(独立于 VCC)
  • 支持局部关断以及后驱动保护 (Ioff)
  • 高推挽输出驱动强度:

    • 在 5V 时为 ±32mA
    • 在 3.3V 时为 ±24mA
    • 在 2.5V 时为 ±8mA
    • 在 1.8V 时为 ±4mA
  • 5V、50pF 条件下的最大传播延迟为 5V 时为 2.8ns;CL = 15pF
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD78 规范
  • 工作电压范围为 1.1V 至 5.5V
  • 耐过压输入支持高达 5.5V 的电压(独立于 VCC)
  • 支持局部关断以及后驱动保护 (Ioff)
  • 高推挽输出驱动强度:

    • 在 5V 时为 ±32mA
    • 在 3.3V 时为 ±24mA
    • 在 2.5V 时为 ±8mA
    • 在 1.8V 时为 ±4mA
  • 5V、50pF 条件下的最大传播延迟为 5V 时为 2.8ns;CL = 15pF
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD78 规范

SN74LVC1G08B 器件是一款具有推挽输出的单路双输入正与门。

SN74LVC1G08B 器件是一款具有推挽输出的单路双输入正与门。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74LVC1G08B 单路双输入正与门 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-30

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块

灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频