SN74LVC2G14-Q1
- 符合汽车应用要求
- 支持 5V VCC 运行
- 输入电压高达 5.5V
- tpd 最大值为 5.4ns(3.3V 时)
- 低功耗,ICC 最大值为 10µA
- 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
- VOLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V(VCC = 3.3V、TA = 25°C 时)
- VOHV(输出 VOH 下冲)典型值大于 2V(VCC = 3.3V、TA = 25°C 时)
- Ioff 功能支持局部省电模式下运行
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
这些六路施密特触发反相器需在 1.65V 至 5.5V VCC 下运行。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 31
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南:
PDF
参考设计
TIDA-00141 — 适用于翻转式显示的汽车类有刷电机驱动器
本 TIDA-00141 参考设计提供了一个用于推动式开关电机驱动系统的快速设置指南,该系统可驱动信息娱乐系统中的翻转显示屏。适用于信息娱乐系统中翻转式显示屏的驱动控制。该解决方案展示了两种反馈机制:一种基于限位开关,另一种则利用电机驱动器的电流限值功能。为加快上市速度,该设计采用全汽车级器件,支持直接连接电池,且无需软件开发。 此方案设计基于 TPS65320EVM 评估板构建。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点