TIDA-00141

适用于翻转式显示的汽车类有刷电机驱动器

TIDA-00141

设计文件

概述

TIDA-00141 参考设计提供了一个用于推动式开关电机驱动系统的快速设置指南,该系统可驱动信息娱乐系统中的翻转显示屏。适用于信息娱乐系统中翻转式显示屏的驱动控制。该解决方案展示了两种反馈机制:一种基于限位开关,另一种则利用电机驱动器的电流限值功能。为加快上市速度,该设计采用全汽车级器件,支持直接连接电池,且无需软件开发。   此方案设计基于 TPS65320EVM 评估板构建。

特性
  • 不含 MCU 的推动式开关折叠式显示屏有刷电机驱动解决方案
  • 3.6V 至 40V 的宽输入电压范围,适用于电源 IC
  • 线性/开关组合电路可以实现低待机电流
  • 支持电流高达 1A 的执行器电机
  • 小尺寸解决方案和高效的布局注意事项
  • 符合 AEC-Q100 标准的器件
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU333.PDF (298 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDU282.PDF (479 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR509.PDF (119 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC359.ZIP (268 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC360.ZIP (884 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR508.PDF (337 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

与门

SN74LVC2G08-Q1汽车类、2 通道、2 输入、1.65V 至 5.5V 32mA 驱动强度与门

数据表: PDF
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV8832-Q1具有电压调节功能的汽车类 7V、1A、H 桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML
D 型触发器

SN74LVC2G74-Q1汽车类具有清零和预设功能的单路上升沿 D 级触发器

数据表: PDF
ESD 保护二极管

TPD2E001-Q1适用于 USB 2.0 且具有 VCC 引脚的汽车级双通道 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF
反向缓冲器和驱动器

SN74LVC2G14-Q1具有施密特触发输入的汽车类 2 通道 1.65V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS65320D-Q1采用 280mA 自动拉电流 LDO 稳压器的汽车类 3.6V 至 36V、3.2A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
或门

SN74LVC1G32-Q1汽车类、单通道、双输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度或门

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

TPS3809-Q1具有低电平有效和推挽复位功能的汽车类 3 引脚电压监控器(复位 IC)

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TIDA-00141 Overview 2014-5-7
* 测试报告 TIDA-00141 Test Results 2014-4-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频