SN74LXC8T245-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 完全可配置的双电源轨设计可允许各个端口在 1.1V 至 5.5V 范围内运行
- 稳健、无干扰供电时序
- 在 3.3V 至 5.0V 范围内,支持高达 420Mbps 的速率
- 施密特触发输入可实现慢速或高噪声输入
- 带有集成动态下拉电阻器的 I/O 有助于减少外部元件数量
- 带集成静态下拉电阻器的控制输入允许浮动控制输入
- 高驱动强度(在 5V 时最高达 32 mA)
- 低功耗:
- 最大值 4 µA (25°C)
- 最大值 12 µA(–40°C 至 125°C)
- V CC 隔离和 V CC 断开 (I off-float) 特性:
- 如果任何一个 V CC 电源电压 < 100mV 或已断开,则所有 I/O 都被下拉,然后成为高阻抗状态
- I off 支持局部断电模式运行
- 兼容 LVC 系列电平转换器
- 控制逻辑(DIR 和 OE)以 V CCA 为基准
- 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 4000V 人体放电模型
- 1000V 充电器件模型
SN74LXC8T245-Q1 是一款 8 位双电源同相双向电压电平转换器件。Ax 引脚和控制引脚(DIR 和 OE)以 V CCA 逻辑电平为基准,Bx 引脚以 V CCB 逻辑电平为基准。A 端口能够接受 1.1V 至 5.5V 的 I/O 电压,而 B 端口可接受 1.1V 至 5.5V 的 I/O 电压。如果 OE 设为低电平,DIR 上为高电平时允许数据从 A 传输到 B,DIR 上为低电平时允许数据从 B 传输到 A。 OE 设为高电平时,Ax 和 Bx 引脚均处于高阻抗状态。请参阅 器件功能模式,了解控制逻辑的运行摘要。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有可配置电平转换和三态输出的 SN74LXC8T245-Q1 汽车 8 位双电源总线收发器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023-4-4 |
| 应用手册 | 了解电平转换器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-11 | ||
| 应用手册 | 原理图检查清单 - 使用自动双向转换器进行设计的指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-12-3 | |
| 应用手册 | 原理图检查清单 - 使用固定或方向控制转换器进行设计的指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-10-3 | |
| 应用简报 | Enabling Next Generation ADAS Domain Controllers with Voltage Translation | PDF | HTML | 2022-10-13 | |||
| 应用简报 | Enabling LED and LCD Indicators in Modern System Designs | PDF | HTML | 2022-8-1 | |||
| 应用手册 | Robust Power Sequencing with LXC Family | PDF | HTML | 2021-6-29 | |||
| 应用简报 | Bringing Together 5G Signal Chains With Level Translation | PDF | HTML | 2021-3-5 | |||
| 应用手册 | Translate Voltages for GPIO | PDF | HTML | 2020-8-4 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。
评估板
AVCLVCDIRCNTRL-EVM — 通用 EVM,适用于支持 AVC 和 LVC 的方向控制双向转换器件
通用 EVM 设计用于支持单通道、双通道、四通道和八通道 LVC 和 AVC 方向控制转换器件。它还能在相同的通道数量下支持总线保持和汽车 Q1 器件。AVC 是具有 12mA 较低驱动强度的低电压转换器件。LVC 是 1.65V 至 5.5V 的较高电压转换器件,具有 32mA 的较高驱动强度。
评估板
TXV0106-EVM — TXV0106 评估模块
TXV0106 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 TXV0106 产品的功能和性能。EVM 具有可选电路和跳线,可针对不同的应用配置器件。该器件提供了固定和方向控制低偏斜、低抖动电压转换选项。可以通过专用的输出使能 (OE) 控制功能来启用和禁用输出。
评估板
TXV0108-EVM — TXV0108 评估模块
TXV0108 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 TXV0108 产品的功能和性能。EVM 具有可选电路和跳线,可针对不同的应用配置器件。该器件提供了固定和方向控制低偏斜、低抖动电压转换选项。可以通过专用的输出使能 (OE) 控制功能来启用和禁用输出。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHL) | 24 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGS) | 24 | Ultra Librarian |