产品详情

Number of ADC channels 2 Sampling rate (max) (kHz) 768 Analog inputs 2 Control interface I2C, SPI Digital audio interface I2S, L, TDM THD+N (dB) -98 ADC SNR (typ) (dB) 119 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of ADC channels 2 Sampling rate (max) (kHz) 768 Analog inputs 2 Control interface I2C, SPI Digital audio interface I2S, L, TDM THD+N (dB) -98 ADC SNR (typ) (dB) 119 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGE) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 立体声高性能音频 ADC
    • 性能:
      • 线路/麦克风差分输入动态范围:119dB
      • 差分输入 THD+N:-98dB
      • 通道相加模式可提高 SNR:122dB
    • 输入电压:
      • 差分 2VRMS 满量程输入
      • 单端 1VRMS 满量程输入
    • 输入混合/多路复用选项
    • 采样速率 (fS) = 4kHz 至 768kHz
    • 可编程麦克风偏置(最高 3V)
  • 主要特性
    • 多达 4 个录音通道
      • 2 通道模拟 + 2 通道数字
      • 1 通道模拟 + 3 通道数字
      • 4 通道数字
    • 语音活动检测
    • 超声波活动检测
    • 低延迟和超低延迟可选的抽取滤波器选项
    • 可编程 HPF 和双二阶滤波器
    • I2C 和 SPI 控制接口
    • 音频串行接口
      • 格式:TDM、I2S 或左对齐 (LJ)
      • 总线控制器和目标模式
      • TDM 模式下的菊花链
      • 字长:16、20、24 或 32 位
    • 用于灵活时钟的可编程 PLL
    • 自动时钟和采样速率检测
    • 低功耗模式
      • 单通道录制为 5mW,双通道录制为 8mW(1.8V 电源)
      • 差分输入动态范围:105dB
    • 单电源运行 AVDD:1.8V 或 3.3V
    • I/O 电源运行:1.2V、1.8V 或 3.3V
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C
  • 立体声高性能音频 ADC
    • 性能:
      • 线路/麦克风差分输入动态范围:119dB
      • 差分输入 THD+N:-98dB
      • 通道相加模式可提高 SNR:122dB
    • 输入电压:
      • 差分 2VRMS 满量程输入
      • 单端 1VRMS 满量程输入
    • 输入混合/多路复用选项
    • 采样速率 (fS) = 4kHz 至 768kHz
    • 可编程麦克风偏置(最高 3V)
  • 主要特性
    • 多达 4 个录音通道
      • 2 通道模拟 + 2 通道数字
      • 1 通道模拟 + 3 通道数字
      • 4 通道数字
    • 语音活动检测
    • 超声波活动检测
    • 低延迟和超低延迟可选的抽取滤波器选项
    • 可编程 HPF 和双二阶滤波器
    • I2C 和 SPI 控制接口
    • 音频串行接口
      • 格式:TDM、I2S 或左对齐 (LJ)
      • 总线控制器和目标模式
      • TDM 模式下的菊花链
      • 字长:16、20、24 或 32 位
    • 用于灵活时钟的可编程 PLL
    • 自动时钟和采样速率检测
    • 低功耗模式
      • 单通道录制为 5mW,双通道录制为 8mW(1.8V 电源)
      • 差分输入动态范围:105dB
    • 单电源运行 AVDD:1.8V 或 3.3V
    • I/O 电源运行:1.2V、1.8V 或 3.3V
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C

TAA5212 是具有 2VRMS 差分输入和 119dB 动态范围的高性能立体声音频 ADC。TAA5212 支持差分和单端线路/麦克风输入信号,具有交流或直流耦合配置选项。TAA5212 集成了可编程通道增益、数字音量控制、低抖动锁相环 (PLL)、可编程数字高通滤波器 (HPF)、可编程 EQ 和双二阶滤波器、低延迟和超低延迟选项的抽取滤波器、并可实现高达 768kHz 的采样速率。TAA5212 支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左平衡 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 或 SPI进行控制。这些集成的高性能特性以及单电源运行,使 TAA5212 特别适用于空间受限的音频应用。

TAA5212 是具有 2VRMS 差分输入和 119dB 动态范围的高性能立体声音频 ADC。TAA5212 支持差分和单端线路/麦克风输入信号,具有交流或直流耦合配置选项。TAA5212 集成了可编程通道增益、数字音量控制、低抖动锁相环 (PLL)、可编程数字高通滤波器 (HPF)、可编程 EQ 和双二阶滤波器、低延迟和超低延迟选项的抽取滤波器、并可实现高达 768kHz 的采样速率。TAA5212 支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左平衡 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 或 SPI进行控制。这些集成的高性能特性以及单电源运行,使 TAA5212 特别适用于空间受限的音频应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TAA5242 正在供货 具有 119dB 动态范围的硬件控制高性能立体声音频 ADC Hardware-controlled version

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TAA5212 具有 119 dB 动态范围和可配置的数字滤波器的高性能 立体声 音频 ADC 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-5-19
应用手册 TAx5x1x/TAx5x1x-Q1 器件的输入共模容差模式 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-4
应用手册 如何降低音频数据转换器中的噪声 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-24
应用手册 IADC Configuration for Non-Audio Applications PDF | HTML 2026-4-20
应用手册 TAx5x1x 系列的手动时钟配置 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-8
应用手册 不同使用场景下的 TAA52xx 功耗矩阵 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-3
应用手册 如何使用 TAx511x 和 TAx521x 中的语音活动检测功能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-10
应用简报 TAC5x1x 和 TAC5x1x-Q1 可编程双二阶滤波器 - 配置和应用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-9-30
应用手册 器件的时钟配置和 TAx5x1x 系列的灵活时钟 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-9-16
应用手册 TAX5X1X 同步采样速率转换 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-8-5
应用手册 与 TAX5XXX 器件的麦克风接口 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-7-12
应用手册 TAx5x1x 器件的模拟输入配置、混合和多路复用 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-5-21
产品概述 适用于专业音频和音乐应用的音频 ADC、DAC 和编解码器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-2-14
应用手册 TAx5x1x 系列支持的时钟错误配置、检测和模式 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-11

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TAA5212EVM-K — TAA5212 评估模块

TAA5212 评估模块 (EVM) 可让用户测试 TAA5212 的功能,TAA5212 是一款双通道高性能立体声 ADC,适用于陆地移动无线电、IP 电话或专业音频应用。该评估模块与 AC-MB(一种柔性主板)搭配使用,后者可为该评估模块提供电源、控制和数字音频数据。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
应用软件和框架

PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ 控制台是一款易于使用的高度集成音频开发套件,专用于简化与音频产品开发有关的评估、配置和调试过程。观看视频,了解 PurePath™ Console 3 软件的使用多么轻松。

PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、最低功耗和无缝系统集成。

支持的器件:

PurePath™ Console 1:
PCM5142、TAS5721、TAS5729MD、TAS5731 和 TAS5760xx
PurePath™ (...)
支持的产品和硬件
驱动程序或库

TAC5X1X-LINUX-DRIVER — These Linux drivers support our TAC5x1x family including ADC, DAC and CODEC.

These Linux drivers support our TAC5x1x family including ADC, DAC and CODEC. These drivers include both .c and .h files.
支持的产品和硬件
支持软件

TAC5X1X-Q1-SW — TAx5x1x-Q1 files. Requires PUREPATHCONSOLE installed.

TAx5x1x-Q1 files. Requires PUREPATHCONSOLE installed.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频