TAD5212
- 立体声差分或四路单端高性能音频 DAC
- 性能:
- DAC 至差分线路输出动态范围:120dB
- DAC 至差分耳机输出动态范围:118dB
- THD+N:-104dB
- 线路输出/耳机输出电压:
- 差分 2VRMS 满量程
- 伪差分,1VRMS 满量程
- 单端 1VRMS 满量程
- DAC 采样速率 (fs) = 4kHz 至 768kHz
- 性能:
- 主要特性
- 模拟输入至输出旁路路径
- 4 通道 PDM 数字麦克风录音路径
- 输入和输出混合/多路复用选项
- 语音活动检测
- 超声波活动检测
- 超声波信号或音调发生器
- 电池和热折返保护
- 信号失真限制器
- 低延迟和超低延迟滤波器选项
- 可编程 HPF 和双二阶滤波器
- I2C 和 SPI 控制接口
- 音频串行接口
- 格式:TDM、I2S 或左对齐 (LJ)
- 字长:16、20、24 或 32 位
- 总线控制器和目标模式
- TDM 模式下的菊花链
- 用于灵活时钟的可编程 PLL
- 自动时钟和采样速率检测
- 低功耗模式
- 2 通道回放的功耗为 11mW(1.8V 电源)
- 单电源运行 AVDD:1.8V 或 3.3V
- I/O 电源运行:1.2V、1.8V 或 3.3V
- 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C
TAD5212是一款高性能音频 DAC、具有 2VRMS 差分输出、120dB 动态范围立体声通道或 1VRMS 单端输出、111dB 动态范围四通道。TAD5212 支持差分和单端输入与输出。DAC 输出可配置为线路输出或耳机负载。该 DAC 可为 16Ω 耳机负载提供高达 62.5mW 的驱动功率。TAD5212 集成了可编程通道增益、数字音量控制、低抖动锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、可编程 EQ 和双二阶滤波器、低延迟和超低延迟滤波器模式,并可为 DAC 和 PDM 麦克风信号链实现高达 768kHz 的采样速率。TAD5212 支持模拟输入至输出旁路选项,以及通过 PDM 接口录制多达四通道数字麦克风。来自模拟输入和数字输入的数据也可以在器件内部混合。TAD5212 支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左对齐 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 或 SPI 进行控制。这些集成的高性能特性以及单电源运行,使 TAD5212 特别适用于空间受限的音频应用。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有 120dB 动态范围以及耳机/线路驱动器的 TAD5212 高性能立体声音频 DAC 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-1-13 |
| 应用手册 | TAx5x1x/TAx5x1x-Q1 器件的输入共模容差模式 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-8 | ||
| 应用手册 | 如何降低音频数据转换器中的噪声 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-24 | ||
| 应用手册 | 信号发生器 – 使用 TAx5x1x/TAx5x1x-Q1 的配置和应用 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-7 | ||
| 应用手册 | TAx5x1x 系列的手动时钟配置 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-4-8 | ||
| 应用手册 | 不同使用场景下的 TAD52xx 功耗矩阵 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-8-12 | |
| 应用简报 | TAC5x1x 和 TAC5x1x-Q1 可编程双二阶滤波器 - 配置和应用 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-9-30 | |
| 应用手册 | 器件的时钟配置和 TAx5x1x 系列的灵活时钟 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-9-16 | |
| 应用手册 | TAX5X1X 同步采样速率转换 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-8-5 | |
| 应用手册 | 交流耦合和直流耦合 DAC 中的输出摆幅和共模设置 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-8-5 | |
| 应用手册 | 适用于 TAx52xx 系列的耳机检测 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-4-12 | |
| 产品概述 | 适用于专业音频和音乐应用的音频 ADC、DAC 和编解码器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-2-14 | |
| 应用手册 | TAx5x1x 系列支持的时钟错误配置、检测和模式 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-1-11 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TAD5212EVM-K — TAD5212 评估模块
PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development
PurePath™ 控制台是一款易于使用的高度集成音频开发套件,专用于简化与音频产品开发有关的评估、配置和调试过程。观看视频,了解 PurePath™ Console 3 软件的使用多么轻松。
PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、最低功耗和无缝系统集成。
支持的器件:
PurePath™ Console 4:TAS2563
PurePath™ Console 3: (...)
PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development
PurePath™ 控制台是一款易于使用的高度集成音频开发套件,专用于简化与音频产品开发有关的评估、配置和调试过程。观看视频,了解 PurePath™ Console 3 软件的使用多么轻松。
PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、最低功耗和无缝系统集成。
支持的器件:
PurePath™ Console 4:TAS2563
PurePath™ Console 3: (...)
TAC5X1X-LINUX-DRIVER — These Linux drivers support our TAC5x1x family including ADC, DAC and CODEC.
TAC5X1X-Q1-SW — TAx5x1x-Q1 files. Requires PUREPATHCONSOLE installed.
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。