TAS2574

正在供货

具有 I/V 检测和集成 15V H 类升压功能的 8.5W 数字输入智能放大器

产品详情

Audio input type Digital Input Architecture Class-D Boosted, Smart Amp Speaker channels (max) Mono Iq per channel (typ) (mA) 2.3 Control interface I2C Output power (W) 8 Power stage supply (max) (V) 15 Power stage supply (min) (V) 5.5 THD + N at 1 kHz (%) 0.0035 Load (min) (Ω) 4 Analog supply voltage (min) (V) 2.5 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Digital Input Architecture Class-D Boosted, Smart Amp Speaker channels (max) Mono Iq per channel (typ) (mA) 2.3 Control interface I2C Output power (W) 8 Power stage supply (max) (V) 15 Power stage supply (min) (V) 5.5 THD + N at 1 kHz (%) 0.0035 Load (min) (Ω) 4 Analog supply voltage (min) (V) 2.5 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YCG) 36 4.9729 mm² 2.23 x 2.23
  • 强大的 D 类放大器
    • 8.5W 1% THD+N
    • 15V 升压和 5.1A 最大电流限制
  • 出色的效率
    • 在系统级别下,效率高达 90%
    • 4.8mW 空闲通道功率
    • 集成 Y 桥
    • 先进的 H 类升压,具有 33mV 阶跃大小
  • 高性能音频通道
    • 4.2µV A 加权空闲通道噪声
    • 114dB 动态范围
    • -90dB 的信噪比 (THDN)
    • 低 EMI 性能
  • 高级集成特性
    • 集成扬声器 IV 检测
    • 信号检测高效模式
    • 高精度电压监测器和温度传感器
    • 可编程电池输入电流限制
  • 易于使用的特性
    • 支持单节、双节和三节锂离子电池
    • 基于时钟的上电/断电
    • 自动时钟速率检测:16kHz 至 192kHz
    • 集成式超声波音调和线性调频脉冲发生器
    • 支持外部 14V PVDD 电源
    • 无 MCLK 运行
    • 热保护和过流保护
    • 可编程驱动强度 IO 缓冲器
  • 电源和用户接口
    • 电池电压:1.8V 至 5.5V
    • VDD:1.65V 至 1.95V
    • IOVDD:1.2V 或 1.8V
    • I2S/TDM:8 通道
    • I2C:4 个可选择地址
  • WCSP 封装
  • 强大的 D 类放大器
    • 8.5W 1% THD+N
    • 15V 升压和 5.1A 最大电流限制
  • 出色的效率
    • 在系统级别下,效率高达 90%
    • 4.8mW 空闲通道功率
    • 集成 Y 桥
    • 先进的 H 类升压,具有 33mV 阶跃大小
  • 高性能音频通道
    • 4.2µV A 加权空闲通道噪声
    • 114dB 动态范围
    • -90dB 的信噪比 (THDN)
    • 低 EMI 性能
  • 高级集成特性
    • 集成扬声器 IV 检测
    • 信号检测高效模式
    • 高精度电压监测器和温度传感器
    • 可编程电池输入电流限制
  • 易于使用的特性
    • 支持单节、双节和三节锂离子电池
    • 基于时钟的上电/断电
    • 自动时钟速率检测:16kHz 至 192kHz
    • 集成式超声波音调和线性调频脉冲发生器
    • 支持外部 14V PVDD 电源
    • 无 MCLK 运行
    • 热保护和过流保护
    • 可编程驱动强度 IO 缓冲器
  • 电源和用户接口
    • 电池电压:1.8V 至 5.5V
    • VDD:1.65V 至 1.95V
    • IOVDD:1.2V 或 1.8V
    • I2S/TDM:8 通道
    • I2C:4 个可选择地址
  • WCSP 封装

TAS2574 是一款数字输入 D 类音频放大器,具有集成升压,可在电池供电的系统中提供更高的功率。该器件具有集成式扬声器电压和电流检测(IV 监测),可实时监控扬声器。IV 检测数据可用于在主机 DSP 上运行扬声器保护算法,以实现高输出 SPL,同时将扬声器保持在安全运行区域内。

该器件经过优化,可以为音乐播放和语音通话的实际用例提供出色的电池续航表现。先进的效率优化功能(如 H 类、Y 桥和算法)使器件能够在工作的所有电源区域内提供出色的效率。该 D 类放大器能够使用集成式 H 类 15V 升压实现 8.5W 输出功率 。

电池跟踪峰值电压限制器和电池电压监测器 ADC 支持在主机处理器上运行高级电池监测算法,从而管理峰值输出功率传输,同时避免电池容量耗尽时出现任何音频失真。

最多四个器件可通过 I2S/TDM 和 I2C 接口共用公共总线。

TAS2574 是一款数字输入 D 类音频放大器,具有集成升压,可在电池供电的系统中提供更高的功率。该器件具有集成式扬声器电压和电流检测(IV 监测),可实时监控扬声器。IV 检测数据可用于在主机 DSP 上运行扬声器保护算法,以实现高输出 SPL,同时将扬声器保持在安全运行区域内。

该器件经过优化,可以为音乐播放和语音通话的实际用例提供出色的电池续航表现。先进的效率优化功能(如 H 类、Y 桥和算法)使器件能够在工作的所有电源区域内提供出色的效率。该 D 类放大器能够使用集成式 H 类 15V 升压实现 8.5W 输出功率 。

电池跟踪峰值电压限制器和电池电压监测器 ADC 支持在主机处理器上运行高级电池监测算法,从而管理峰值输出功率传输,同时避免电池容量耗尽时出现任何音频失真。

最多四个器件可通过 I2S/TDM 和 I2C 接口共用公共总线。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整数据表和其他资源。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TAS2574 8.5W 数字输入智能放大器,带 I/V 检测和集成 15V H 类升压 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 8月 20日
应用手册 D 类放大器驱动扬声器和触觉线圈中的高电感负载 PDF | HTML 2026年 7月 9日
应用手册 通过 TAS2x20、TAS257x 中的 Y 桥提高效率 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 6日
证书 TAS2574EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 4月 24日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TAS2574EVM — TAS2574 评估模块

TAS2574EVM 旨在演示 TAS2574 在双单声道配置中的性能。此工具利用 AC-MB 主板为评估模块子卡提供接口和电源电压。用户可使用 PurePath™ Console 3 软件控制和配置 TAS2574EVM,并适当调整提供的算法。这些特性可实现定制的片上系统 (SoC) 性能,满足用户的终端设备需求。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
支持软件

TAS2574-DESIGN Design files for TAS2574

Design files for TAS2574
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

TAS257X-SW TAS257x PurePath™ Console 3 files

TAS257x PurePath™ Console 3 files
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YCG) 36 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频