TLC3555
- 极低功耗
- VDD = 5V 时为 1mW(典型值)
- 非稳态运行频率高达 3MHz
- 支持轨到轨摆动的 CMOS 输出
- 高输出电流能力
- 灌电流 200mA
- 拉电流 50mA
- 输出与 CMOS、TTL 和 MOS 逻辑完全兼容
- 集成连接至 VDD 的 RESET 上拉电阻
- 上电复位至已知状态
- 集成热关断保护功能
- 1.5V 至 18V 单电源运行
TLC3555 是采用 TI CMOS 工艺制造的单片计时电路。该计时器与 CMOS、TTL 和 MOS 逻辑完全兼容,可在 3MHz 甚至更高的频率下运行。TLC3555 在现有 TLC555 的基础上进行了性能和功能改进,具有更精确的规格容差和其他特性(如热关断和上电复位)。
TLC3555 的触发器、阈值和复位逻辑遵循与 TLC555 相同的真值表。对于典型运行模式,将复位引脚 (RESET) 设置为高电平;或者将复位引脚设置为低电平以复位触发器并强制输出为低电平。TLC3555 在 RESET 和 VDD 之间采用一个内部上拉电阻器,这样可以减少无源器件数量并节省电路板面积。
由于低传播延迟以及更短的上升和下降时间,TLC3555 支持比 NE555 和 TLC555 等早期计时器更高频率的非稳态运行。在 15V 电源电压下,TLC3555 在 TI 的传统非稳态测试电路中实现 3.1MHz 的干净方波。当用作振荡器且输出和输入连接在一起时,TLC3555 实现 7.2MHz 的振荡频率。电路寄生效应决定了高频响应。除了与 TLC555 实现引脚对引脚兼容的 D 封装外,TLC3555 还采用 DDF 封装,从而支持简洁的实施并减少寄生效应。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TLC3555 高速 CMOS 计时器 数据表 | PDF | HTML | 2026年 5月 26日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点