产品详情

Number of channels 1 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 13 Vs (max) (V) 40 Vs (min) (V) 1.8 Rating Automotive Features Fail-safe, POR, Reverse Battery Protection Iq per channel (typ) (mA) 0.00044 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4.4 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.25 VICR (max) (V) 40 VICR (min) (V) 0
Number of channels 1 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 13 Vs (max) (V) 40 Vs (min) (V) 1.8 Rating Automotive Features Fail-safe, POR, Reverse Battery Protection Iq per channel (typ) (mA) 0.00044 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4.4 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.25 VICR (max) (V) 40 VICR (min) (V) 0
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分级等级 H1C
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 低电源电流:每通道 440nA
  • 宽电源电压范围:1.8V 至 40V
  • 过轨输入:共模范围比 (V-) 高 40V,与 (V+) 无关
  • 失效防护:无电源时为高阻抗输入
  • 上电复位可提供已知的启动条件
  • 过驱动输入无相位反转
  • 高达 40V 的反向电池保护
  • 推挽输出选项 (TLV185x -Q1)
  • 开漏输出选项 (TLV186x -Q1)
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分级等级 H1C
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 低电源电流:每通道 440nA
  • 宽电源电压范围:1.8V 至 40V
  • 过轨输入:共模范围比 (V-) 高 40V,与 (V+) 无关
  • 失效防护:无电源时为高阻抗输入
  • 上电复位可提供已知的启动条件
  • 过驱动输入无相位反转
  • 高达 40V 的反向电池保护
  • 推挽输出选项 (TLV185x -Q1)
  • 开漏输出选项 (TLV186x -Q1)

TLV185x -Q1 和 TLV186x -Q1 是 汽车级 40V 毫微功耗比较器系列,具有单通道、双通道和四通道选项。该系列提供具有推挽和开漏输出选项的失效防护 (FS) 输入。这些特性与在 1.8V 至 40V 宽电源电压范围内的毫微功耗运行相结合,使此系列非常适合在低功耗、常开系统中的电压和温度监测等辅助控制功能。

所有器件均具有上电复位 (POR) 特性,这可确保输出处于已知状态,直到达到最小电源电压,然后输出才对输入做出响应,从而防止系统上电和断电期间出现错误输出。

输入具有过轨功能,其中两个输入均可超过电源电压高达 40V,并且仍能正常运行。这使得比较器非常适合高电源电压和低电源电压系统,而不会限制可比较的输入电压范围。同样,内部反向电池保护功能可防止电源引脚上的电池安装不当时损坏比较器。

TLV185x -Q1 比较器具有推挽输出级,而 TLV186x -Q1 比较器具有开漏输出级,因此适用于电平转换。

TLV185x -Q1 和 TLV186x -Q1 是 汽车级 40V 毫微功耗比较器系列,具有单通道、双通道和四通道选项。该系列提供具有推挽和开漏输出选项的失效防护 (FS) 输入。这些特性与在 1.8V 至 40V 宽电源电压范围内的毫微功耗运行相结合,使此系列非常适合在低功耗、常开系统中的电压和温度监测等辅助控制功能。

所有器件均具有上电复位 (POR) 特性,这可确保输出处于已知状态,直到达到最小电源电压,然后输出才对输入做出响应,从而防止系统上电和断电期间出现错误输出。

输入具有过轨功能,其中两个输入均可超过电源电压高达 40V,并且仍能正常运行。这使得比较器非常适合高电源电压和低电源电压系统,而不会限制可比较的输入电压范围。同样,内部反向电池保护功能可防止电源引脚上的电池安装不当时损坏比较器。

TLV185x -Q1 比较器具有推挽输出级,而 TLV186x -Q1 比较器具有开漏输出级,因此适用于电平转换。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV185x-Q1 和 TLV186x-Q1 系列 40V 毫微功耗比较器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 3月 11日
应用简报 使用比较器进行电压监控 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 12日
功能安全信息 TLV18x1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 8月 11日
应用手册 使用具有动态基准的比较器进行过零检测 英语版 2021年 6月 24日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TLV186x PSpice Model (Rev. A)

SNOM772A.ZIP (114 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV186x TINA-TI Spice Model

SNOM771.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频