可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TAC5112 正在供货 具有 105dB 动态范围 ADC 和 114dB 动态范围 DAC 的低功耗、立体声音频编解码器 10-dB better ADC SNR, 6-dB better DAC SNR, software controlled, low-power and dual TDM, I2S, smaller 4mm x 4mm package

产品详情

Number of ADC channels 2 Number of DAC channels 2 Digital audio interface DSP, I2S, L, R, TDM Control interface I2C, SPI Analog inputs 10 Analog outputs 7 Features Headset detect, Matrix mixing, Phase-locked loop (PLL), Stereo headphone amplifier Sampling rate (max) (kHz) 96 Rating Catalog ADC SNR (typ) (dB) 92 DAC SNR (typ) (dB) 102 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of ADC channels 2 Number of DAC channels 2 Digital audio interface DSP, I2S, L, R, TDM Control interface I2C, SPI Analog inputs 10 Analog outputs 7 Features Headset detect, Matrix mixing, Phase-locked loop (PLL), Stereo headphone amplifier Sampling rate (max) (kHz) 96 Rating Catalog ADC SNR (typ) (dB) 92 DAC SNR (typ) (dB) 102 Operating temperature range (°C) -40 to 85
NFBGA (ZXH) 80 25 mm² 5 x 5 VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 立体声音频 DAC:
    • 102dBA 信噪比
    • 16、20、24、32 位数据
    • 支持 8kHz 至 96kHz 的速率
    • 3D、低音、高音、EQ、去加重效果
    • 提供灵活的节能模式和性能
  • 立体声音频 ADC:
    • 92dBA 信噪比
    • 支持 8kHz 至 96kHz 的速率
    • 在录音期间提供数字信号处理和噪声滤除功能
  • 十个音频输入引脚:
    • 在单端或者全差分配置中可编程
    • 适用于浮点输入配置的三态功能
  • 七个音频输出驱动器:
    • 立体声全差动或单端耳机驱动器
    • 全差动立体声线路输出
    • 全差动单声道输出
  • 低功耗:3.3V 模拟电源电压、15mW 立体声、48kHz 回放
  • 具有无源模拟旁路的超低功耗模式
  • 可编程输入/输出模拟增益
  • 用于录音的自动增益控制 (AGC)
  • 可编程麦克风偏置电平
  • 用于灵活时钟生成的可编程 PLL
  • 控制总线可选择 SPI 或 I2C
  • 音频串行数据总线支持 I2S、左平衡和右平衡、DSP 和 TDM 模式
  • 备选串行 PCM、I2S 数据总线,可轻松连接至 Bluetooth™ 模块
  • 对数字麦克风和模拟麦克风提供并发支持
  • 广泛的模块化电源控制
  • 电源:
    • 模拟:2.7 V 至 3.6V
    • 数字内核:1.65V–1.95V
    • 数字 I/O:1.1 V 至 3.6V
  • 封装:5.00mm × 5.00mm 80 引脚 VFBGA; 7.00mm × 7.00mm 48 引脚 VQFN
  • 立体声音频 DAC:
    • 102dBA 信噪比
    • 16、20、24、32 位数据
    • 支持 8kHz 至 96kHz 的速率
    • 3D、低音、高音、EQ、去加重效果
    • 提供灵活的节能模式和性能
  • 立体声音频 ADC:
    • 92dBA 信噪比
    • 支持 8kHz 至 96kHz 的速率
    • 在录音期间提供数字信号处理和噪声滤除功能
  • 十个音频输入引脚:
    • 在单端或者全差分配置中可编程
    • 适用于浮点输入配置的三态功能
  • 七个音频输出驱动器:
    • 立体声全差动或单端耳机驱动器
    • 全差动立体声线路输出
    • 全差动单声道输出
  • 低功耗:3.3V 模拟电源电压、15mW 立体声、48kHz 回放
  • 具有无源模拟旁路的超低功耗模式
  • 可编程输入/输出模拟增益
  • 用于录音的自动增益控制 (AGC)
  • 可编程麦克风偏置电平
  • 用于灵活时钟生成的可编程 PLL
  • 控制总线可选择 SPI 或 I2C
  • 音频串行数据总线支持 I2S、左平衡和右平衡、DSP 和 TDM 模式
  • 备选串行 PCM、I2S 数据总线,可轻松连接至 Bluetooth™ 模块
  • 对数字麦克风和模拟麦克风提供并发支持
  • 广泛的模块化电源控制
  • 电源:
    • 模拟:2.7 V 至 3.6V
    • 数字内核:1.65V–1.95V
    • 数字 I/O:1.1 V 至 3.6V
  • 封装:5.00mm × 5.00mm 80 引脚 VFBGA; 7.00mm × 7.00mm 48 引脚 VQFN

TLV320AIC3106 是一款低功耗立体声音频编解码器,具有立体声耳机放大器以及在单端或全差分配置下可编程的多个输入和输出。包括基于寄存器的全面电源控制,可实现立体声 48kHz DAC 回放,在 3.3V 模拟电源电压下的功耗低至 15mW,因此非常适合便携式电池供电类音频和电话应用。

TLV320AIC3106 的录音路径包含集成式麦克风偏置、数控立体声麦克风前置放大器和自动增益控制 (AGC),并在多个模拟输入中提供混频器/多路复用器功能。在录音过程中可使用可编程滤波器,滤除在数码相机光学变焦期间可能产生的可闻噪声。

TLV320AIC3106 是一款低功耗立体声音频编解码器,具有立体声耳机放大器以及在单端或全差分配置下可编程的多个输入和输出。包括基于寄存器的全面电源控制,可实现立体声 48kHz DAC 回放,在 3.3V 模拟电源电压下的功耗低至 15mW,因此非常适合便携式电池供电类音频和电话应用。

TLV320AIC3106 的录音路径包含集成式麦克风偏置、数控立体声麦克风前置放大器和自动增益控制 (AGC),并在多个模拟输入中提供混频器/多路复用器功能。在录音过程中可使用可编程滤波器,滤除在数码相机光学变焦期间可能产生的可闻噪声。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 用于便携式音频/电话的 TLV320AIC3106 低功耗立体声音频编解码器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2021年 9月 29日
* 用户指南 PADC MicroStar BGA Discontinued and Redesigned 2022年 5月 8日
用户指南 TLV320AIC310xEVM 控制软件快速入门指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 1日
应用手册 Out-of-Band Noise Measurement Issues for Audio Devices (Rev. A) 2019年 12月 31日
应用手册 Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs (Rev. A) 2019年 6月 27日
应用手册 Common Noise Issues in Audio Codecs 2017年 7月 21日
应用手册 Using the MSP430 Launchpad as a Standalone I2C Host for Audio Products (Rev. A) 2013年 10月 28日
应用手册 Headset Detection for TLV320AIC33 and TLV320AIC310x Family 2010年 6月 22日
应用手册 Interfacing an I2S Device to an MSP430 Device (Rev. A) 2010年 3月 22日
应用手册 Solving Enumeration Errors in USB Audio DAC and CODEC Designs 2009年 10月 30日
应用手册 Configuring I2S to Generate BCLK from Codec Devices & WCLK from McBSP Port 2009年 7月 8日
产品概述 TLV320AIC33/3106/34 Stereo Audio Converters 2007年 6月 12日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLV320AIC3106EVM-K — TLV320AIC3106 低功耗立体声编解码器评估模块和 USB 主板

TLV320AIC3106EVM-K 是两块 EVM 板及一个 PDK 的组合,用于与个人计算器配合使用。TLV320AIC3106EVM 是用德州仪器 (TI) 模块化 EVM 封装制造的 EVM。此评估模块 (EVM) 是一款完整的立体声音频编解码器,具有多个输入和输出、广泛的音频路由、混合和音效功能。模块化外形可直接评估 TLV320AIC3106 器件,后者是一款低功耗立体声音频编解码器。该模块化 EVM 还兼容德州仪器 (TI) 的 56KINTERFACE 和 HPA-MCUINTERFACE 板,以及支持 TI 模块化 EVM 系统的第三方板。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
开发套件

EVMK2GX — 66AK2Gx 1GHz 评估模块

EVMK2GX(也称为“K2G”)1GHz 评估模块 (EVM) 支持开发人员立即开始评估 66AK2Gx 处理器系列,并且加速开发音频、工业电机控制、智能电网保护和其他高可靠性实时计算密集型应用。66AK2Gx 与基于 KeyStone 的现有 SoC 器件类似,支持 DSP 和 Arm® 内核控制系统中的所有内存和外设。此架构有助于更大限度地提高软件灵活性,并可以在其中实现以 DSP 或 Arm 为中心的系统设计。

该 EVM 由 Linux 和 TI-RTOS 操作系统的处理器 SDK 支持,且具有 USB、PCIe 和千兆位以太网等关键外设。它包含板管理控制器、SD 卡插槽和板载 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
驱动程序或库

TLV320AIC31XX-DRIVERS — TLV320AIC31xx CODEC 系列 Linux 驱动程序支持

这些 Linux 驱动程序支持用于 TLV320AIC31xx 器件系列的低功耗音频编解码器,并且包括 .c 和 .h 文件。点击下方的“Go to third party”按钮将转到 git.kernal.org,您可从中下载相应的驱动程序。

Linux 主线状态
Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用

Linux 器件树文档

修复程序和代码增强

如果有需要添加到此驱动程序的修复程序和/或代码增强,请执行以下任一操作:

1.将补丁发送到维护人员文件中列出的相关 (...)

计算工具

COEFFICIENT-CALC Coefficient Calculator For Digital Biquad Filters

COEFFICIENT-CALC (TIBQ) calculates the coefficients for the digital filter biquad transfer function implemented in TI audio codecs. The characteristics of the digital filter are adjusted by selecting a filter type and moving a control point within a window that shows the transfer function gain and (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SLAR163 Audio CODEC/ADC PLL Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDEP0069 — 66AK2Gx DSP + ARM 处理器音频处理参考设计

此参考设计是基于 66AK2Gx DSP + ARM 处理器片上系统 (SoC) 和配套 AIC3106 音频编解码器的参考平台,可实现音频处理算法设计和演示的捷径。该音频解决方案设计包括实时应用软件,使用在 DSP 上演示音频处理块的处理器 SDK TI RTOS 软件以添加音效。 
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
NFBGA (ZXH) 80 Ultra Librarian
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频