TLV320DAC3203
- 具有100dB 信噪比 (SNR) 的立体声音频数模转换器 (DAC)
- 4.1mW立体声 48ksps 回放
- PowerTune™
- 大范围的信号处理选项
- Stereo Headphone Outputs
- 低功耗模拟旁路模式
- 可编程锁相环 (PLL)
- 集成型低压降稳压器 (LDO)
- 4mm × 4mm VQFN 和 2.7mm × 2.7mm DSGBA 封装
TLV320DAC3203(有时是指DAC3203)是一款灵活、低功耗、低压立体声音频编码器,此编码器带有可编程输出、PowerTune 功能、固定的预定义且可参数化的信号处理块、集成型 PLL、集成 LDO 和灵活的数字接口。包括时钟和引脚复用在内的大范围基于寄存器的功率、输入/输出通道配置、增益、效应控制使得此器件能够精准的针对其目标应用。
该器件采用 4mm × 4mm VQFN 和 2.7mm × 2.7mm DSGBA 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TLV320DAC3203 具有集成式耳机放大器的超低功率立体声音频编解码器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 1月 18日 |
| 应用手册 | PLL and Clocking Configuration for Audio Devices | PDF | HTML | 2019年 3月 26日 | |||
| 用户指南 | TLV320DAC3203 Application Ref Guide (Rev. A) | 2019年 2月 8日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TLV320DAC3203EVM-K — TLV320DAC3203 评估模块
TLV320DAC3203EVM-K 是用于 TLV320DAC3203 音频 DAC 的完整评估或演示套件。该套件包含 TLV320DAC3203EVM 和名为 USB-MODEVM 接口板的 USB 主板。TLV320DAC3203EVM-K 软件 DAC3203 CS 是一种直观、易于使用且功能强大的工具,用于了解、评估和控制 TLV320DAC3203。该工具专为方便您了解 TLV320DAC3203 而设计。
TLV320DAC3203EVM-K 通过 USB 电缆连接至 PC 即可工作。USB 连接向 EVM 提供电源、控制和流式音频数据,以精简设置和配置。该 EVM (...)
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YZK) | 25 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。