TMP121
- DIGITAL OUTPUT: SPI-Compatible Interface
- RESOLUTION: 12-Bit + Sign, 0.0625°C
- ACCURACY: ±1.5°C from –25°C to +85°C (max)
- LOW QUIESCENT CURRENT: 50 µA (max)
- WIDE SUPPLY RANGE: 2.7V to 5.5V
- TINY SOT23-6 PACKAGE
- OPERATION TO 150°C
- APPLICATIONS
- POWER-SUPPLY TEMPERATURE MONITORING
- COMPUTER PERIPHERAL THERMAL PROTECTION
- NOTEBOOK COMPUTERS
- CELL PHONES
- BATTERY MANAGEMENT
- OFFICE MACHINES
All other trademarks are the property of their respective owners.
The TMP121 and TMP123 are SPI-compatible temperature sensors available in a tiny SOT23-6 package. Requiring no external components, the TMP121 and TMP123 are capable of measuring temperatures within 2°C of accuracy over a temperature range of 40°C to +125°C. Low supply current, and a supply range from 2.7V to 5.5V, make the TMP121 and TMP123 excellent candidates for low-power applications.
The TMP121 and TMP123 are ideal for extended thermal measurement in a variety of communication, computer, consumer, environmental, industrial, and instrumentation applications.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMP121, TMP123: 1.50C Accurate Digital Temperature Sensor with SPI Interface 数据表 (Rev. C) | 2005年 2月 3日 | |||
| 应用手册 | 如何读取和解释数字温度传感器输出数据 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 1月 29日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
驱动程序或库
LM70SW-LINUX — 用于 LM70 的 Linux 驱动程序
Linux 驱动程序支持 LM70 系列温度传感器。Linux 驱动程序支持通过 SPI 总线和接口与硬件监测子系统进行通信。
Linux 主线状态
Linux 主线状态
在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用
- lm70
- tmp121
- lm71
- lm74
与该器件关联的文件为:
- drivers/hwmon/lm70.c
- Documentation/hwmon/lm70
启用驱动程序支持
使用“make (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点