TPA3110D2-Q1
- 符合汽车应用 标准
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C2
- 由 16V 电源供电时,每通道 15W 进入 8Ω 负载(在 10% 总谐波失真 (THD)+N 时)
- 由 13V 电源供电时,每通道 10W 进入 8Ω 负载(在 10% THD+N 时)
- 由 16V 电源供电时,30W 进入 4Ω 单声道负载(在 10% THD+N 时)
- 效率高达 90% 的 D 类操作免除了对散热片的需要
- 宽电源电压范围可实现在 8V 至 26V 的范围内运行
- 无滤波器运行
- SpeakerGuard™保护电路包括可调节功率限制器和直流保护
- 直通式外引脚简化了电路板布局
- 具有自动恢复选项的稳健耐用的引脚至引脚短路保护和热保护
- 出色的 THD+N 和无爆音性能
- 4 个可选固定增益设置
- 差分输入
TPA3110D2-Q1 是一款用于驱动桥接式立体声扬声器的 15W(每通道)高效、D 类音频功率放大器。高级电磁干扰 (EMI) 抑制技术能够在满足电磁兼容 (EMC) 要求的同时使用户能够在输出端上使用价格低廉的磁珠滤波器。SpeakerGuard 保护电路系统包含一个可调节功率限制器和一个 DC 检测电路。可调节功率限制器允许用户设置一个低于芯片电源电压的虚拟电压轨,以便限制通过扬声器的电量。DC 检测电路可以测量脉宽调制 (PWM) 信号的频率和振幅,如果输入电容器受损或者输入端存在短路,它就会关闭输出级。
TPA3110D2-Q1 可以驱动低至 4Ω 的立体声扬声器。该器件具有 90% 的高效率,播放音乐时无需外部散热器。
输出受到完全的保护以防止到 GND,VCC 和输出到输出的短接。短路保护和热保护均含有自动恢复功能。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有 SpeakerGuard™ 的 TPA3110D2-Q1 15W 无滤波器立体声 D 类音频功率放大器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 3月 26日 |
| 应用手册 | Using Thermal Calculation Tools for Analog Components (Rev. A) | 2019年 8月 30日 | ||||
| 应用手册 | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
| 应用手册 | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
| 应用手册 | Short-to-Battery Protection Strategies for Class-D Amplifiers | 2016年 11月 11日 | ||||
| 应用手册 | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPA3110D2EVM — TPA3110D2 评估模块
TPA3110D2 评估模块包含一个 15W D 类立体声音频功率放大器和安装在电路板上的少量外部组件,它可用于直接驱动扬声器,这是借助用作输入的外部模拟音频源实现的。EVM 的默认输出滤波器配置支持无滤波器操作,但是也可轻松地配置为支持 LC 滤波器操作。EVM 也可配置成 30W D 类单声道音频功率放大器。
设计人员可以使用 TPA3110D2EVM 快速评估声音质量并验证其应用的规范性。另外,TPA3110D2EVM 用户指南还包含用作参考设计的原理图、布局和物料清单。
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。