TPA3110D2EVM

TPA3110D2 评估模块

TPA3110D2EVM

立即订购

概述

TPA3110D2 评估模块包含一个 15W D 类立体声音频功率放大器和安装在电路板上的少量外部组件,它可用于直接驱动扬声器,这是借助用作输入的外部模拟音频源实现的。EVM 的默认输出滤波器配置支持无滤波器操作,但是也可轻松地配置为支持 LC 滤波器操作。EVM 也可配置成 30W D 类单声道音频功率放大器。

设计人员可以使用 TPA3110D2EVM 快速评估声音质量并验证其应用的规范性。另外,TPA3110D2EVM 用户指南还包含用作参考设计的原理图、布局和物料清单。

特性
  • 高效 D 类操作
  • 支持无滤波器操作
  • SpeakerGuardTM 扬声器保护电路
  • 4 个可选固定增益设置
  • 宽工作电压:8V - 26V
  • 具有自动恢复功能的热和短路保护
扬声器、电视和条形音频放大器
TPA3110D2 带 SpeakerGuard™ 的 15W 立体声、30W 单声道、8V 至 26V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器 TPA3128D2 具有低空闲电流的 30W 立体声、60W 单声道、4.5V 至 26V、模拟输入 D 类音频放大器 TPA3136D2 具有低 EMI 的 10W 立体声、20W 单声道、4.5V 至 14.4V、无电感器型、模拟输入 D 类音频放大器

 

汽车音频放大器
TPA3110D2-Q1 具有 SpeakerGuard™ 的汽车类 15W、2 通道、8V 至 26V 电源模拟输入 D 类音频放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPA3110D2EVM — TPA3110D2 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPA3110D2EVM TPA3110D2 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

SLOC151.ZIP (639 KB)

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TPA3110D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 TPA3110D2EVM Audio Amplifier Evaluation Board (Rev. B) 2015-8-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频