TPD1E01B04-Q1
- IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
- ±15kV 接触放电
- ±17kV 空气间隙放电
- IEC 61000-4-4 EFT 保护
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 浪涌保护
- 2.5A (8/20µs)
- IO 电容:
- 0.20pF(典型值)
- 0.23pF(最大值)
- 直流击穿电压:6.4V(典型值)
- 超低泄漏电流:10nA(最大值)
- 低 ESD 钳位电压:16A TLP 时为 15V
- 低插入损耗:20 GHz
- 支持速率高达 20Gbps 的高速接口
- 业界通用 0402 封装
- 符合 AEC-Q101 标准
- 器件 HBM 分类等级 H2
- 器件 CDM 分类等级 C5
- 器件工作温度范围:–40°C 至 +125°C
TPD1E01B04-Q1 是一款双向 TVS ESD 保护二极管,用于为 USB Type-C 和 FPD-Link 电路提供保护。 TPD1E01B04-Q1 的额定 ESD 冲击消散值等于 IEC 61000-4-2 国际标准(4 级)规定的最高水平。
该器件采用一个 0.20pF(典型值)的 IO 电容,适用于保护速率高达 20Gbps 的高速接口(例如 USB 3.1 Gen2 和 FPD-Link)。低动态电阻和低钳位电压确保系统级抗瞬变事件保护。
TPD1E01B04-Q1 采用业界通用的 0402 (DPY) 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPD1E01B04-Q1 采用 0402 封装的汽车类 0.2pF、±3.6V、±15kVESD 保护二极管 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 2月 19日 |
| 应用手册 | 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 1月 23日 | |
| 应用简报 | 针对 HDMI 应用的 ESD 保护 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 11月 9日 | |
| 应用手册 | ESD 包装和布局指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 9月 14日 | |
| 应用手册 | ISO 10605 道路车辆静电放电所产生电气干扰的测试方法 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 9月 14日 | |
| 应用简报 | ESD Protection for Automotive Infotainment (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 11月 12日 | |||
| 应用简报 | Automotive SerDes ESD Protection (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 10月 6日 | |||
| 技术文章 | ESD fundamentals, part 4: ESD capacitance | PDF | HTML | 2018年 2月 12日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ESDEVM — 适用于 ESD 二极管封装(包括 0402、0201 等)的通用评估模块
静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| X1SON (DPY) | 2 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。