TPD1E10B09-Q1
- 符合 AEC-Q101 标准
- IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
- ±20kV 接触放电
- ±20kV 气隙放电
- ISO 10605(330pF,330Ω)ESD 保护
- ±8kV 接触放电
- ±15kV 气隙放电
- IEC 61000-4-5 浪涌保护
- 4.5A (8/20µs)
- I/O 电容 10pF(典型值)
- R DYN:0.5Ω(典型值)
- 直流击穿电压 ±9.5V(最小值)
- 超低泄漏电流 100nA(最大值)
- 13V 钳位电压(I PP = 1A 时的典型值)
- 工业温度范围:–40°C 至 +125°C
- 节省空间的 0402 外形尺寸
TPD1E10B09-Q1 器件是一款采用小型 0402 业界通用封装的双向静电放电 (ESD) 瞬态电压抑制 (TVS) 二极管。该 TVS 保护二极管可方便在节省空间的应用中进行元件放置,并且具有低 R DYN 和高 IEC 等级。 TPD1E10B09-Q1 的额定 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2 国际标准中规定的最高级别(4 级),可以提供 ±20kV 接触放电和 ±20kV IEC 气隙保护。ESD 电压可轻松达到 5kV,并且在极端条件下,这些电压能够显著升高,从而对许多集成电路造成损坏。例如,在湿度较低的环境下,电压可超过 20kV。
低动态电阻 (0.5Ω) 和低钳位电压(1A IPP 时为 13V)可确保提供系统级瞬变事件保护,从而为暴露于 ESD 事件下的设计提供强大的保护。该器件还具有 10pF IO 电容,因此非常适用于音频线路、按钮、存储器接口或 GPIO。
该器件还具有未经过汽车认证的型号:TPD1E10B09。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPD1E10B09-Q1 采用 0402 封装、具有 10pF 电容和 9V 击穿电压的汽车类单通道 ESD 保护二极管 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 9月 11日 |
| 应用手册 | ESD 包装和布局指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 9月 14日 | |
| 应用手册 | ISO 10605 道路车辆静电放电所产生电气干扰的测试方法 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 9月 14日 | |
| 应用简报 | ESD Protection for Automotive Infotainment (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 11月 12日 | |||
| 用户指南 | Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | |||
| 选择指南 | ESD by Interface Selection Guide (Rev. A) | 2017年 6月 26日 | ||||
| 模拟设计期刊 | 系统级 ESD 电路保护的设计注意事项 | 英语版 | 2012年 12月 6日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ESDEVM — 适用于 ESD 二极管封装(包括 0402、0201 等)的通用评估模块
静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| X1SON (DPY) | 2 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。