TPD5E003
- 为低压输入输出 (IO) 接口提供系统级的 ESD 保护
- IEC 61000-4-2 级别 4
- ±15kV(接触放电)
- ±15kV(空气间隙放电)
- 典型 IO 电容 7pF (VIO=2.5V)
- 直流 (DC) 击穿电压 6V(最小值)
- 低泄漏电流 100nA(最大值)
- 低 ESD 钳位电压
- 工业温度范围:-40°C 至 125°C
- IEC 61000-4-5(浪涌):40W(8/20µs 脉冲)
- 小型、易于走线的 DPF 封装
TPD5E003 是一款 5 通道 ESD 保护器件。 它提供 ±15KV IEC 接触和 ±15KV 空气间隙 ESD 保护。 它特有 5 个完全一样的 ESD 钳位二极管,这些二极管可被用于 5 个单向(0V 至 5V)I/O 线路或 4 个双向(-5V 至 5V)I/O 线路。 较低的 IO 电容适合于广泛的应用。 典型应用领域包括音频线路(麦克风、耳机和免提电话),SD 接口和袖珍键盘以及其他按钮。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 5 通道节省空间静电放电(ESD) 保护器件 数据表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2013年 2月 27日 | |
| 用户指南 | 阅读并了解 ESD 保护数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 9月 22日 | |
| 应用手册 | ESD 包装和布局指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 9月 14日 | |
| 用户指南 | Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | |||
| 白皮书 | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016年 2月 10日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ESDEVM — 适用于 ESD 二极管封装(包括 0402、0201 等)的通用评估模块
静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| X2SON (DPF) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。