TPD6E004
- ESD 保护性能超过 JESD 规范要求:
- ±15kV 人体放电模型 (HBM)
- ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
- ±12kV IEC 61000-4-2 空气间隙放电
- 1.6pF 低 I/O 电容
- 电源电压范围为 0.9V 至 5.5V
- 6 通道器件
- 节省空间的 UQFN (RSE) 封装
TPD6E004 器件是一款低电容、±15kV ESD 保护二极管阵列,设计用于保护连接到通信线路的敏感电子元件。每个通道包含一对二极管,用于将 ESD 电流脉冲引导至 V CC 或 GND。 TPD6E004 可针对高达 ±15kV 的人体放电模型 (HBM) ESD 脉冲、 ±8kV 接触 ESD 和 ±12kV 空气间隙 ESD(如 IEC 61000-4-2 中所规定)提供保护。该器件每通道具有 1.6pF 的电容典型值,因此非常适用于高速数据 I/O 接口。
TPD6E004 器件采用 RSE 封装,额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
TPD6E004 器件采用 6 通道 ESD 结构,专为 USB、以太网和 FireWire 应用而设计。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPD6E004 适用于高速数据接口的低电容、6 通道、±15kV ESD 保护阵列 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 8月 2日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点