产品详情

Package name WSON Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Number of channels 6 IO capacitance (typ) (pF) 34 IEC 61000-4-2 contact (±V) 20000 Features EMI Filter Clamping voltage (V) 12 Interface type General purpose, LCD Display, LVDS, Memory/SIM Card Breakdown voltage (min) (V) 6 IO leakage current (max) (nA) 20 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Package name WSON Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Number of channels 6 IO capacitance (typ) (pF) 34 IEC 61000-4-2 contact (±V) 20000 Features EMI Filter Clamping voltage (V) 12 Interface type General purpose, LCD Display, LVDS, Memory/SIM Card Breakdown voltage (min) (V) 6 IO leakage current (max) (nA) 20 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DSV) 12 4.05 mm² 3 x 1.35
  • 符合 AEC-Q101 标准
  • 针对数据端口的 6 通道电磁干扰 (EMI) 滤波
    • 100MHz 频率下的串扰衰减为 –47dB
    • 800MHz 频率下的插入损耗为 –30dB
    • 100MHz 频率下的的带宽为 –3dB
  • Pi 型 (C-R-C) 滤波器配置
    (R = 100Ω,CTOTAL = 34pF)
  • 优异的静电放电 (ESD) 保护,超过了 IEC 61000-4-2
    标准(4 级)
    • ±20kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • ±30kV IEC 61000-4-2 气隙放电
  • 低泄漏电流 20nA(最大值)
  • 采用节省空间的小外形尺寸无引线 (SON) 封装 (3mm × 1.35mm)

应用

  • 液晶显示屏 (LCD) 显示接口
  • 通用输入/输出 (GPIO)
  • 存储器接口
  • 采用柔性电缆的数据线
  • FPD-Link

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 符合 AEC-Q101 标准
  • 针对数据端口的 6 通道电磁干扰 (EMI) 滤波
    • 100MHz 频率下的串扰衰减为 –47dB
    • 800MHz 频率下的插入损耗为 –30dB
    • 100MHz 频率下的的带宽为 –3dB
  • Pi 型 (C-R-C) 滤波器配置
    (R = 100Ω,CTOTAL = 34pF)
  • 优异的静电放电 (ESD) 保护,超过了 IEC 61000-4-2
    标准(4 级)
    • ±20kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • ±30kV IEC 61000-4-2 气隙放电
  • 低泄漏电流 20nA(最大值)
  • 采用节省空间的小外形尺寸无引线 (SON) 封装 (3mm × 1.35mm)

应用

  • 液晶显示屏 (LCD) 显示接口
  • 通用输入/输出 (GPIO)
  • 存储器接口
  • 采用柔性电缆的数据线
  • FPD-Link

All trademarks are the property of their respective owners.

TPD6F002-Q1 是一款高度集成的器件,该器件提供有 6 通道 EMI 滤波器和基于瞬态电压抑制器 (TVS) 的 ESD 保护二极管阵列。 低通滤波器阵列可为数据端口抑制 EMI/射频干扰 (RFI) 辐射,防止其受到电磁干扰。 TVS 二极管阵列的额定 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2 国际标准中规定的最高水平。 此器件高度集成,并且采用易于布线的小型 DSV 封装,可对 LCD 显示屏、存储器接口、GPIO 线和 FPD-Link 提供强力的电路保护。

TPD6F002-Q1 是一款高度集成的器件,该器件提供有 6 通道 EMI 滤波器和基于瞬态电压抑制器 (TVS) 的 ESD 保护二极管阵列。 低通滤波器阵列可为数据端口抑制 EMI/射频干扰 (RFI) 辐射,防止其受到电磁干扰。 TVS 二极管阵列的额定 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2 国际标准中规定的最高水平。 此器件高度集成,并且采用易于布线的小型 DSV 封装,可对 LCD 显示屏、存储器接口、GPIO 线和 FPD-Link 提供强力的电路保护。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPD6F002-Q1 面向 LCD 显示屏和 FPD-Link 的汽车类 ESD 保护和 EMI 滤波器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 5月 21日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训