产品详情

Number of GPIOs 8 Supply voltage (min) (V) 1.71 Supply voltage (max) (V) 5.5 LUTs 10 Analog comparators 2 Interface type General purpose Digital flip-flops 4 Shift registers 1 Counters 8-bit / 4 Number of oscillators 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of GPIOs 8 Supply voltage (min) (V) 1.71 Supply voltage (max) (V) 5.5 LUTs 10 Analog comparators 2 Interface type General purpose Digital flip-flops 4 Shift registers 1 Counters 8-bit / 4 Number of oscillators 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9 X2QFN (RWB) 12 2.56 mm² 1.6 x 1.6 X2QFN (RWS) 12 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 工作特性
    • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.71V 至 5.5V
  • 可配置的宏单元
    • 2 位、3 位和 4 位查询表
    • 具有和不具有复位/置位选项的 D 型触发器或锁存器
    • 8 位管道延迟
    • 计数器和延迟发生器
    • 可编程抗尖峰脉冲滤波器或边沿检测器
    • 分立式模拟比较器
    • 电压基准
    • 振荡器
  • 灵活的数字 I/O 功能
    • 所有数字信号均可连接任意 GPIO
    • 数字输入模式:带和不带施密特触发器的数字输入,低电压数字输入
    • 数字输出模式:推挽、开漏 NMOS、三态
  • 开发工具
    • InterConnect Studio
    • 评估模块
    • TPLD 编程板
  • 工作特性
    • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.71V 至 5.5V
  • 可配置的宏单元
    • 2 位、3 位和 4 位查询表
    • 具有和不具有复位/置位选项的 D 型触发器或锁存器
    • 8 位管道延迟
    • 计数器和延迟发生器
    • 可编程抗尖峰脉冲滤波器或边沿检测器
    • 分立式模拟比较器
    • 电压基准
    • 振荡器
  • 灵活的数字 I/O 功能
    • 所有数字信号均可连接任意 GPIO
    • 数字输入模式:带和不带施密特触发器的数字输入,低电压数字输入
    • 数字输出模式:推挽、开漏 NMOS、三态
  • 开发工具
    • InterConnect Studio
    • 评估模块
    • TPLD 编程板

TPLD1201 是 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 系列器件中的一款,具有多用途可编程逻辑 IC,支持组合逻辑、顺序逻辑和模拟块。TPLD 提供了一个完全集成的低功耗解决方案来实现常见的系统功能,例如时序延迟、电压监控器、系统复位、电源序列发生器、I/O 扩展器等。此器件具有可配置的 I/O 结构,扩展了混合信号环境中的兼容性,减少了所需的分立式元件的数量。

系统设计人员可以通过 InterConnect Studio 创建电路并配置宏蜂窝、I/O 引脚和互连,方法是临时模拟非易失性存储器或对一次性可编程 (OTP) 进行永久编程。TPLD1201 由硬件和软件生态系统提供支持,配备应用手册、参考设计和设计示例。如需了解详情和访问设计工具,请访问 ti.com

TPLD1201 是 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 系列器件中的一款,具有多用途可编程逻辑 IC,支持组合逻辑、顺序逻辑和模拟块。TPLD 提供了一个完全集成的低功耗解决方案来实现常见的系统功能,例如时序延迟、电压监控器、系统复位、电源序列发生器、I/O 扩展器等。此器件具有可配置的 I/O 结构,扩展了混合信号环境中的兼容性,减少了所需的分立式元件的数量。

系统设计人员可以通过 InterConnect Studio 创建电路并配置宏蜂窝、I/O 引脚和互连,方法是临时模拟非易失性存储器或对一次性可编程 (OTP) 进行永久编程。TPLD1201 由硬件和软件生态系统提供支持,配备应用手册、参考设计和设计示例。如需了解详情和访问设计工具,请访问 ti.com

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 24
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPLD1201 具有 8-GPIO 的可编程逻辑器件 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 2026年 4月 16日
应用手册 TPLD 的 OSFP 应用 PDF | HTML 2026年 7月 27日
应用简报 使用 TPLD 的安全转矩关闭系统 PDF | HTML 2026年 7月 27日
应用简报 使用 TI 的可编程逻辑器件优化可穿戴电子产品 PDF | HTML 2026年 4月 22日
应用简报 TPLD 订购流程 PDF | HTML 2026年 4月 21日
应用简报 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 中的半双工电源线通信 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026年 1月 6日
应用手册 使 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 中的升压与降压转换 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 13日
应用简报 TI 可编程逻辑器件中的多路复用器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 7月 2日
应用简报 TI 可编程逻辑器件中的模拟电压检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 7月 2日
应用简报 TI 可编程逻辑器件中的边沿和频率检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 7月 2日
技术文章 开启可编程逻辑器件的无限可能 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 4月 15日
技术文章 釋放可編程邏輯的可能性 (Rev. A) PDF | HTML 2025年 4月 15日
技术文章 프로그래머블 로직의 가능성 실현 (Rev. A) PDF | HTML 2025年 4月 15日
技术文章 TPLD快速上手指南 PDF | HTML 2025年 3月 25日
应用简报 使用 TI 可编程逻辑器件使 LED 闪烁 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 30日
应用简报 使用 TI 可编程逻辑器件配置单稳态电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 30日
应用简报 TI 可编程逻辑器件中的可配置延迟块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 10日
应用手册 使用 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 中的时序分量 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 10日
应用简报 使用 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 设计窗口比较器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 8月 29日
应用手册 在可编程逻辑中使用查询表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 8月 23日
应用简报 使用 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 来设计温度监测器和温度控制 器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 8月 21日
应用简报 使用 TI 可编程逻辑器件的智能占位照明 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 8月 13日
应用简报 使用 TI 可编程逻辑器件通过反馈实现电源时序控制 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 8月 6日
证书 TPLD1201-RWB-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2023年 10月 12日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPLD1201-DGS-EVM — 具有 DGS 封装插座的 TPLD1201 评估模块

TPLD1201-DGS-EVM 可帮助用户配置 TPLD1201DGS 器件,无需将器件焊接到电路板上。用户可以使用 InterConnect Studio 软件进行快速评估、开发、仿真和编程。编程后,即可从插座移除 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 并将其置于用户的系统中。为了对器件进行编程,需要 TPLD-PROGRAM 板和 InterConnect Studio。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPLD1201-RWB-EVM — (在 RWB 封装中)所使用的 TPLD1201 评估模块

TPLD1201-RWB-EVM 可帮助用户配置 TPLD1201RWB 器件,无需将器件焊接到电路板上。使用 InterConnect Studio (ICS) 软件进行快速评估、开发、仿真和编程。编程后,即可从插座移除 TI 可编程逻辑 (TPLD) 器件并将其置于用户的系统中。为了对器件进行编程,需要 TPLD-PROGRAM 板和 InterConnect Studio。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPLD1201-RWS-EVM — (在 RWS 封装中)所使用的 TPLD1201 评估模块

TPLD1201RWS 评估模块 (EVM) 属于 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 系列,该系列器件采用具有组合逻辑、时序逻辑和混合信号功能的多功能可编程逻辑 IC,可提供集成、紧凑的低功耗设计来实现常见系统功能(例如时序延迟、电压监测器、系统复位、电源序列发生器以及 I/O 扩展器等)。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
硬件编程工具

TPLD-PROGRAM — 与 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 评估模块兼容的编程器套件

借助此工具,用户可以在运行 InterConnect Studio 的计算机和 TPLD 评估模块 (EVM) 之间建立连接,以便为器件供电并对其进行编程。请注意,此工具旨在与 TPLD EVM 连接,不附带 TPLD 样片。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
IDE、配置、编译器或调试器

INTERCONNECT-STUDIO InterConnect Studio

InterConnect Studio (ICS) is an easy-to-use graphical interface tool that works with TI’s Programmable logic devices (TPLD). The software provides an intuitive, drag-and-drop interface to design, simulate, configure easily, and program TPLDs in minutes. The standalone tool is available for multiple (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
线上培训

TPLD-ACADEMY Training resources related to InterConnect Studio and TPLD

Training resources related to InterConnect Studio and TPLD
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian
X2QFN (RWB) 12 Ultra Librarian
X2QFN (RWS) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频