TPLD-ICS

适用于 TI 可编程逻辑器件的 InterConnect Studio

TPLD-ICS

下载

概述

InterConnect Studio (ICS) 是一款易于使用的图形界面工具,可与 TI 的可编程逻辑器件 (TPLD) 配合使用。该软件提供直观的拖放界面,可轻松地进行设计、仿真和配置以及在几分钟内对 TPLD 进行编程。独立工具可用于多种操作系统,而在线版本支持从任何位置进行 TPLD 开发。

特性
  • 拖放界面
  • 逻辑元件参数的微调
  • 引脚/功能布局
  • 误差校验
  • 将多个元素分组,以便在设计中实现多种用途
  • 使用灵活的探测点对设计进行仿真
  • 功耗估算器、振荡器频率和寄存器映射视图
  • 这是可下载的设计数据表
  • 通过 TI 硬件工具对器件进行临时配置或永久编程,以便进行评估
  • 申请定制样片或生产器件
  • 支持 Windows、Linux 和 MacOS
  • 在线版本
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

IDE、配置、编译器或调试器

INTERCONNECT-STUDIO InterConnect Studio

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
可编程逻辑器件 (PLD)
TPLD1201 具有八个通用输入或输出 (GPIO) 的可编程逻辑器件 TPLD1201-Q1 具有八个通用输入或输出的汽车级可编程逻辑器件 TPLD1202 具有 10 个通用输入或输出 (GPIO) 以及 I²C、SPI 的可编程逻辑 IC TPLD1202-Q1 具有 10 个通用输入或输出 (GPIO) 以及 I²C、SPI 的汽车级可编程逻辑 IC TPLD2001 具有 18 个 GPIO 和可选 I²C/SPI 的可编程逻辑器件 TPLD2001-Q1 具有 18 个 GPIO 和可选 I²C/SPI 的汽车级可编程逻辑器件 TPLD801 具有六个通用输入或输出 (GPIO) 的可编程逻辑器件 TPLD801-Q1 具有六个通用输入或输出 (GPIO) 的汽车级可编程逻辑器件
启动 下载选项

INTERCONNECT-STUDIO InterConnect Studio

close
最新版本
版本: 1.8.1
发布日期: 2026-9-3
产品
可编程逻辑器件 (PLD)
TPLD1201 具有八个通用输入或输出 (GPIO) 的可编程逻辑器件 TPLD1201-Q1 具有八个通用输入或输出的汽车级可编程逻辑器件 TPLD1202 具有 10 个通用输入或输出 (GPIO) 以及 I²C、SPI 的可编程逻辑 IC TPLD1202-Q1 具有 10 个通用输入或输出 (GPIO) 以及 I²C、SPI 的汽车级可编程逻辑 IC TPLD2001 具有 18 个 GPIO 和可选 I²C/SPI 的可编程逻辑器件 TPLD2001-Q1 具有 18 个 GPIO 和可选 I²C/SPI 的汽车级可编程逻辑器件 TPLD801 具有六个通用输入或输出 (GPIO) 的可编程逻辑器件 TPLD801-Q1 具有六个通用输入或输出 (GPIO) 的汽车级可编程逻辑器件

发布信息

Program to configure TI Programmable Logic Devices

新增功能

  • New feature:Register write lock and OTP write lock are now enabled by default on TPLD1202 devices for improved security.
  • New feature:Improved programming firmware for TPLD-PROGRAM (V388)
  • Bug Fix: Added missing devices TPLD2001Q1 and TPLD1202Q1
  • Bug Fix:Corrected incorrect hex mapping for the user lock configuration across TPLD1202 and TPLD2001 devices.
  • Bug Fix:Resolved a crash that occurred when configuring a state machine (ASM) in a mode that shares resources with a Look-Up Table (LUT).
  • Bug Fix:Improved state machine output validation to prevent invalid configurations.
  • Bug Fix:Fixed counter finite-state machine (FSM) input routing.
  • Bug Fix:Fixed an error that could occur when programming designs with owned pins.
  • Bug Fix:Resolved several simulation issues including voltage source initialization, output signal integrity, DFF latch input mapping, shift register initial value loading, and analog multiplexer floating inputs.

您可能需要的其他资源

线上培训

TPLD-ACADEMY Training resources related to InterConnect Studio and TPLD

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
可编程逻辑器件 (PLD)
TPLD1201 具有八个通用输入或输出 (GPIO) 的可编程逻辑器件 TPLD1201-Q1 具有八个通用输入或输出的汽车级可编程逻辑器件 TPLD1202 具有 10 个通用输入或输出 (GPIO) 以及 I²C、SPI 的可编程逻辑 IC TPLD1202-Q1 具有 10 个通用输入或输出 (GPIO) 以及 I²C、SPI 的汽车级可编程逻辑 IC TPLD2001 具有 18 个 GPIO 和可选 I²C/SPI 的可编程逻辑器件 TPLD2001-Q1 具有 18 个 GPIO 和可选 I²C/SPI 的汽车级可编程逻辑器件 TPLD801 具有六个通用输入或输出 (GPIO) 的可编程逻辑器件 TPLD801-Q1 具有六个通用输入或输出 (GPIO) 的汽车级可编程逻辑器件
硬件开发
硬件编程工具
TPLD-PROGRAM 与 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 评估模块兼容的编程器套件
评估板
TPLD1201-DGS-EVM 具有 DGS 封装插座的 TPLD1201 评估模块 TPLD1201-RWB-EVM (在 RWB 封装中)所使用的 TPLD1201 评估模块 TPLD1201-RWS-EVM (在 RWS 封装中)所使用的 TPLD1201 评估模块 TPLD1202-RWB-EVM TPLD1202 评估模块(RWB 封装) TPLD1202-RWS-EVM TPLD1202 评估模块(RWS 封装) TPLD2001-DGS-EVM TPLD2001 评估模块(DGS 封装)

TPLD-ACADEMY Training resources related to InterConnect Studio and TPLD

close
最新版本
版本: 1.00.00
发布日期: 2025-6-25
产品
可编程逻辑器件 (PLD)
TPLD1201 具有八个通用输入或输出 (GPIO) 的可编程逻辑器件 TPLD1201-Q1 具有八个通用输入或输出的汽车级可编程逻辑器件 TPLD1202 具有 10 个通用输入或输出 (GPIO) 以及 I²C、SPI 的可编程逻辑 IC TPLD1202-Q1 具有 10 个通用输入或输出 (GPIO) 以及 I²C、SPI 的汽车级可编程逻辑 IC TPLD2001 具有 18 个 GPIO 和可选 I²C/SPI 的可编程逻辑器件 TPLD2001-Q1 具有 18 个 GPIO 和可选 I²C/SPI 的汽车级可编程逻辑器件 TPLD801 具有六个通用输入或输出 (GPIO) 的可编程逻辑器件 TPLD801-Q1 具有六个通用输入或输出 (GPIO) 的汽车级可编程逻辑器件
硬件开发
硬件编程工具
TPLD-PROGRAM 与 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 评估模块兼容的编程器套件
评估板
TPLD1201-DGS-EVM 具有 DGS 封装插座的 TPLD1201 评估模块 TPLD1201-RWB-EVM (在 RWB 封装中)所使用的 TPLD1201 评估模块 TPLD1201-RWS-EVM (在 RWS 封装中)所使用的 TPLD1201 评估模块 TPLD1202-RWB-EVM TPLD1202 评估模块(RWB 封装) TPLD1202-RWS-EVM TPLD1202 评估模块(RWS 封装) TPLD2001-DGS-EVM TPLD2001 评估模块(DGS 封装)

发布信息

First release

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 InterConnect Studio PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-12-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频