产品详情

Number of GPIOs 6 Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 5.5 LUTs 10 Analog comparators 0 Interface type General purpose Digital flip-flops 4 Shift registers 1 Counters 8-bit / 4 Number of oscillators 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of GPIOs 6 Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 5.5 LUTs 10 Analog comparators 0 Interface type General purpose Digital flip-flops 4 Shift registers 1 Counters 8-bit / 4 Number of oscillators 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² 2.1 x 1.6
  • 工作特性

    • 工作温度范围:-40°C 至 125°C

    • 宽电源电压范围:1.65V 至 5.5V

  • 可配置的宏单元

    • 2 位、3 位和 4 位查询表

    • 具有和不具有复位/置位选项的 D 型触发器或锁存器

    • 8 位管道延迟

    • 计数器和延迟发生器

    • 可编程抗尖峰脉冲滤波器或边沿检测器

    • 振荡器

  • 灵活的数字 I/O 功能

    • 所有数字信号均可连接任意 GPIO

    • 数字输入模式:带和不带施密特触发器的数字输入,低电压数字输入

    • 数字输出模式:推挽、开漏 NMOS、三态

  • 开发工具

    • InterConnect Studio

    • TPLD801 评估模块

    • TPLD 编程板

  • 工作特性

    • 工作温度范围:-40°C 至 125°C

    • 宽电源电压范围:1.65V 至 5.5V

  • 可配置的宏单元

    • 2 位、3 位和 4 位查询表

    • 具有和不具有复位/置位选项的 D 型触发器或锁存器

    • 8 位管道延迟

    • 计数器和延迟发生器

    • 可编程抗尖峰脉冲滤波器或边沿检测器

    • 振荡器

  • 灵活的数字 I/O 功能

    • 所有数字信号均可连接任意 GPIO

    • 数字输入模式:带和不带施密特触发器的数字输入,低电压数字输入

    • 数字输出模式:推挽、开漏 NMOS、三态

  • 开发工具

    • InterConnect Studio

    • TPLD801 评估模块

    • TPLD 编程板

TPLD801 是 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 系列器件中的一款,具有多用途可编程逻辑 IC,支持组合逻辑、顺序逻辑和模拟块。TPLD 提供了一个完全集成的低功耗解决方案来实现常见的系统功能,例如时序延迟、电压监控器、系统复位、电源序列发生器、I/O 扩展器等。此器件具有可配置的 I/O 结构,扩展了混合信号环境中的兼容性,减少了所需的分立式元件的数量。

系统设计人员可以通过 InterConnect Studio 创建电路并配置宏蜂窝、I/O 引脚和互连,方法是临时模拟非易失性存储器或对一次性可编程 (OTP) 进行永久编程。TPLD801 由硬件和软件生态系统提供支持,配备应用手册、参考设计和设计示例。如需了解详情和访问设计工具,请访问 ti.com

TPLD801 是 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 系列器件中的一款,具有多用途可编程逻辑 IC,支持组合逻辑、顺序逻辑和模拟块。TPLD 提供了一个完全集成的低功耗解决方案来实现常见的系统功能,例如时序延迟、电压监控器、系统复位、电源序列发生器、I/O 扩展器等。此器件具有可配置的 I/O 结构,扩展了混合信号环境中的兼容性,减少了所需的分立式元件的数量。

系统设计人员可以通过 InterConnect Studio 创建电路并配置宏蜂窝、I/O 引脚和互连,方法是临时模拟非易失性存储器或对一次性可编程 (OTP) 进行永久编程。TPLD801 由硬件和软件生态系统提供支持,配备应用手册、参考设计和设计示例。如需了解详情和访问设计工具,请访问 ti.com

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPLD801 具有 6-GPIO 的可编程逻辑器件 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 2026年 4月 20日
应用简报 使用 TPLD 的安全转矩关闭系统 PDF | HTML 2026年 7月 27日
应用简报 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 中的半双工电源线通信 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026年 1月 6日
应用手册 使 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 中的升压与降压转换 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 13日
应用简报 TI 可编程逻辑器件中的多路复用器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 7月 2日
应用简报 TI 可编程逻辑器件中的模拟电压检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 7月 2日
应用简报 TI 可编程逻辑器件中的边沿和频率检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 7月 2日
技术文章 开启可编程逻辑器件的无限可能 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 4月 15日
技术文章 釋放可編程邏輯的可能性 (Rev. A) PDF | HTML 2025年 4月 15日
技术文章 프로그래머블 로직의 가능성 실현 (Rev. A) PDF | HTML 2025年 4月 15日
技术文章 TPLD快速上手指南 PDF | HTML 2025年 3月 25日
应用简报 使用 TI 可编程逻辑器件使 LED 闪烁 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 30日
应用简报 使用 TI 可编程逻辑器件配置单稳态电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 30日
应用简报 TI 可编程逻辑器件中的可配置延迟块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 10日
应用简报 使用 TI 可编程逻辑器件的智能占位照明 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 8月 13日
应用简报 使用 TI 可编程逻辑器件通过反馈实现电源时序控制 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 8月 6日
证书 TPLD801-DRL-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 6月 10日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPLD801-DRL-EVM — 具有 DRL 封装插座的 TPLD801 评估模块

借助该评估模块 (EVM),用户无需将器件焊接到电路板上,即可评估 TPLD801DRL 器件。用户可以使用 InterConnect Studio 软件进行快速评估、开发、仿真和编程。编程后,即可从插座移除 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 并将其置于用户的系统中。为了对器件进行编程,需要 TPLD-PROGRAM 板和 InterConnect Studio。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
硬件编程工具

TPLD-PROGRAM — 与 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 评估模块兼容的编程器套件

借助此工具,用户可以在运行 InterConnect Studio 的计算机和 TPLD 评估模块 (EVM) 之间建立连接,以便为器件供电并对其进行编程。请注意,此工具旨在与 TPLD EVM 连接,不附带 TPLD 样片。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
IDE、配置、编译器或调试器

INTERCONNECT-STUDIO InterConnect Studio

InterConnect Studio (ICS) is an easy-to-use graphical interface tool that works with TI’s Programmable logic devices (TPLD). The software provides an intuitive, drag-and-drop interface to design, simulate, configure easily, and program TPLDs in minutes. The standalone tool is available for multiple (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
线上培训

TPLD-ACADEMY Training resources related to InterConnect Studio and TPLD

Training resources related to InterConnect Studio and TPLD
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频