产品详情

Number of GPIOs 6 LUTs 10 Analog comparators 0 Interface type General purpose Digital flip-flops 4 Shift registers 1 Counters 8-bit / 4 Number of oscillators 1 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of GPIOs 6 LUTs 10 Analog comparators 0 Interface type General purpose Digital flip-flops 4 Shift registers 1 Counters 8-bit / 4 Number of oscillators 1 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² (2.1 mm × 1.6 mm)
  • 工作特性

    • 工作温度范围:-40°C 至 125°C

    • 宽电源电压范围:1.65V 至 5.5V

    • 符合汽车应用要求

  • 可配置的宏单元

    • 2 位、3 位和 4 位查询表

    • 具有和不具有复位/置位选项的 D 型触发器或锁存器

    • 8 位管道延迟

    • 计数器和延迟发生器

    • 可编程抗尖峰脉冲滤波器或边沿检测器

    • 振荡器

  • 灵活的数字 I/O 功能

    • 所有数字信号均可连接任意 GPIO

    • 数字输入模式:带和不带施密特触发器的数字输入,低电压数字输入

    • 数字输出模式:推挽、开漏 NMOS、三态

  • 开发工具

    • InterConnect Studio

    • TPLD801-Q1 评估模块

    • TPLD 编程板

  • 工作特性

    • 工作温度范围:-40°C 至 125°C

    • 宽电源电压范围:1.65V 至 5.5V

    • 符合汽车应用要求

  • 可配置的宏单元

    • 2 位、3 位和 4 位查询表

    • 具有和不具有复位/置位选项的 D 型触发器或锁存器

    • 8 位管道延迟

    • 计数器和延迟发生器

    • 可编程抗尖峰脉冲滤波器或边沿检测器

    • 振荡器

  • 灵活的数字 I/O 功能

    • 所有数字信号均可连接任意 GPIO

    • 数字输入模式:带和不带施密特触发器的数字输入,低电压数字输入

    • 数字输出模式:推挽、开漏 NMOS、三态

  • 开发工具

    • InterConnect Studio

    • TPLD801-Q1 评估模块

    • TPLD 编程板

TPLD801-Q1 是 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 系列器件中的一款,具有多用途可编程逻辑 IC,支持组合逻辑、顺序逻辑和模拟块。TPLD 提供了一个完全集成的低功耗解决方案来实现常见的系统功能,例如时序延迟、电压监控器、系统复位、电源序列发生器、I/O 扩展器等。此器件具有可配置的 I/O 结构,扩展了混合信号环境中的兼容性,减少了所需的分立式元件的数量。

系统设计人员可以通过 InterConnect Studio 创建电路并配置宏蜂窝、I/O 引脚和互连,方法是临时模拟非易失性存储器或对一次性可编程 (OTP) 进行永久编程。TPLD801-Q1 由硬件和软件生态系统提供支持,配备应用手册、参考设计和设计示例。如需了解详情和访问设计工具,请访问 ti.com

TPLD801-Q1 是 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 系列器件中的一款,具有多用途可编程逻辑 IC,支持组合逻辑、顺序逻辑和模拟块。TPLD 提供了一个完全集成的低功耗解决方案来实现常见的系统功能,例如时序延迟、电压监控器、系统复位、电源序列发生器、I/O 扩展器等。此器件具有可配置的 I/O 结构,扩展了混合信号环境中的兼容性,减少了所需的分立式元件的数量。

系统设计人员可以通过 InterConnect Studio 创建电路并配置宏蜂窝、I/O 引脚和互连,方法是临时模拟非易失性存储器或对一次性可编程 (OTP) 进行永久编程。TPLD801-Q1 由硬件和软件生态系统提供支持,配备应用手册、参考设计和设计示例。如需了解详情和访问设计工具,请访问 ti.com

下载 观看带字幕的视频 视频

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

硬件编程工具

TPLD-PROGRAM — 与 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 评估模块兼容的编程器套件

借助此工具,用户可以在运行 InterConnect Studio 的计算机和 TPLD 评估模块 (EVM) 之间建立连接,以便为器件供电并对其进行编程。请注意,此工具旨在与 TPLD EVM 连接,不附带 TPLD 样片。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
IDE、配置、编译器或调试器

INTERCONNECT-STUDIO — InterConnect Studio

InterConnect Studio (ICS) 是一款易于使用的图形界面工具,可与 TI 的可编程逻辑器件 (TPLD) 配合使用。该软件提供直观的拖放界面,可轻松地进行设计、仿真和配置以及在几分钟内对 TPLD 进行编程。独立工具可用于多种操作系统,而在线版本支持从任何位置进行 TPLD 开发。

支持的产品和硬件
线上培训

TPLD-ACADEMY — Training resources related to InterConnect Studio and TPLD

Training resources related to InterConnect Studio and TPLD
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频