TPS22916
- 输入电压范围 (VIN):1 V 至 5.5V
- 最大持续电流 (IMAX):2A
- 导通电阻 (RON):
- 5V VIN = 60mΩ(典型值)、100mΩ(85°C 最大值)
- 1.8V VIN = 100mΩ(典型值)、150mΩ(85°C 最大值)
- 1V VIN = 200mΩ(典型值)、325mΩ(85°C 最大值)
- 超低功耗:
- 导通状态 (IQ):0.5µA(典型值)、1µA(最大值)
- 关闭状态 (ISD):10nA(典型值)、100nA(最大值)
- TPS22916BL/CL/CNL (ISD):100nA(典型值)、300nA(最大值)
- ON 引脚智能下拉电阻 (RPD):
- ON ≥ VIH (ION):10nA(最大值)
- ON ≤ VIL (RPD):750kΩ(典型值)
- C 版本的慢时序可限制浪涌电流:
- 5V 开通时间 (tON):5mV/µs 时为 1400µs
- 1.8V 开通时间 (tON):1mV/µs 时为 3000µs
- 1V 开通时间 (tON):0.3mV/µs 时为 6500µs
- B 版本的快速时序可减少等待时间:
- 5V 开通时间 (tON):57mV/µs 时为 115µs
- 1.8V 开通时间 (tON):12mV/µs 时为 250µs
- 1V 开通时间 (tON):3.3mV/µs 时为 510µs
- 常开的真反向电流阻断 (RCB):
- 激活电流 (IRCB):–500mA(典型值)
- 反向泄漏电流 (IIN,RCB):–300nA(最大值)
- 快速输出放电 (QOD):150Ω(典型值) (N 版本无 QOD)
- 低电平有效使能选项(L 版本)
TPS22916xx 是一款小型单通道负载开关,采用低漏电 P 沟道 MOSFET 实现最小的功率损耗。高级栅极控制设计支持低至 1V 的工作电压,且增加超小的导通电阻和功率损耗。
多个时序选项可支持各种系统负载条件。对于高容性负载,C 版本的慢速导通时序可更大限度减小浪涌电流。而在低容性负载中,B 版本的快速时序可减少所需的等待时间。
开关导通状态由数字输入控制,此输入可与低压控制信号直接连接。此器件同时提供高电平有效和低电平有效 (L) 版本。首次加电时,此器件使用智能下拉电阻来保持 ON 引脚不悬空,直到系统时序控制完成。ON 引脚故意驱动为高电平 (≥VIH) 后,便会断开智能下拉电阻,从而防止不必要的功率损耗。
TPS22916xx 采用节省空间的小型 0.78mm × 0.78mm、0.4mm 间距、0.5mm 高度的 4 引脚晶圆芯片级 (WCSP) 封装 (YFP)。此器件的工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 24
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS22916ALLEVM — TPS22916 负载开关评估模块
TPS22916 评估模块 (EVM) 是一种经封装测试的电路,用于评估 TPS22916xx 负载开关。TPS22916EVM 可让用户在不同负载条件(0A 至 2A)下向 TPS22916xx 器件施加不同的输入电压(1.0V 至 5.5V)。此评估模块随附 TPS22916B、TPS22916BL、TPS22916C、TPS22916CL、TPS22916CN 和 TPS22916CNL 器件提供。
评估板
TPS22916EVM — TPS22916 5.5V、2A、60mΩ 导通电阻负载开关评估模块
TPS22916 评估模块 (EVM) 是一种组装完备并经过测试的电路,用于评估 TPS22916xx 负载开关。TPS22916EVM 可让用户在不同负载条件(0A 至 2A)下向 TPS22916xx 器件施加不同的输入电压(1.0V 至 3.6V)。此评估模块随附 TPS22916B、TPS22916C、TPS22916CL 和 TPS22916CN 器件。
用户指南:
PDF
仿真模型
TPS22916B Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLVMC59B.ZIP (51 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS22916C Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLVMC60B.ZIP (63 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS22916CL Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)
SLVMC65C.ZIP (66 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS22916CN Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLVMC64B.ZIP (63 KB) - PSpice Model
参考设计
TIDA-00556 — 面向可穿戴设备的基于负载开关的运输模式参考设计
TIDA-00556 是一款实现低功耗且节省空间的“运输模式”解决方案,专门面向可穿戴设备和其他可使用简单的低成本负载开关实现的小型便携式电子产品。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YFP) | 4 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。