主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS54336A

正在供货

具有 Eco-mode(tm) 的 4.5V 至 28V 输入、3A 同步降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 24 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable soft start, Enable, Light-load efficiency, Synchronous rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0006 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 24 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable soft start, Enable, Light-load efficiency, Synchronous rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0006 Duty cycle (max) (%) 90
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 同步 128mΩ 和 84mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),用于实现
    3A 持续输出电流
  • TPS54335A:内部 2ms 软启动,
    50kHz 至 1.5MHz 可调频率
  • TPS54336A:可调软启动,
     340kHz 固定频率
  • 关断时静态电流低至 2µA
  • 0.8V 基准电压,精度为 ±0.8%
  • 电流模式控制
  • 针对预偏置输出的单调性启动
  • 用于在轻负载时提高效率的脉冲跳跃模式
  • 断续模式过流保护
  • 热关断 (TSD) 和
    过压变换保护
  • 8 引脚小外形尺寸 (SO) PowerPAD和 10 引脚超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装

应用范围

  • 消费类 应用 消费类应用,例如数字电视 (DTV)、机顶盒(STB、数字化视频光盘 (DVD)/蓝光播放器)、液晶显示器、客户端设备 (CPE)(电缆调制解调器、WiFi 路由器)、数字光处理 (DLP) 投影仪、智能电表
  • 电池充电器
  • 工业用和车载音频电源
  • 5V、12V 和 24V 分布式电源总线供电

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

  • 同步 128mΩ 和 84mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),用于实现
    3A 持续输出电流
  • TPS54335A:内部 2ms 软启动,
    50kHz 至 1.5MHz 可调频率
  • TPS54336A:可调软启动,
     340kHz 固定频率
  • 关断时静态电流低至 2µA
  • 0.8V 基准电压,精度为 ±0.8%
  • 电流模式控制
  • 针对预偏置输出的单调性启动
  • 用于在轻负载时提高效率的脉冲跳跃模式
  • 断续模式过流保护
  • 热关断 (TSD) 和
    过压变换保护
  • 8 引脚小外形尺寸 (SO) PowerPAD和 10 引脚超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装

应用范围

  • 消费类 应用 消费类应用,例如数字电视 (DTV)、机顶盒(STB、数字化视频光盘 (DVD)/蓝光播放器)、液晶显示器、客户端设备 (CPE)(电缆调制解调器、WiFi 路由器)、数字光处理 (DLP) 投影仪、智能电表
  • 电池充电器
  • 工业用和车载音频电源
  • 5V、12V 和 24V 分布式电源总线供电

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

TPS5433xA 系列器件为同步转换器,输入电压范围介于 4.5V 和 28V 之间。该系列器件集成有低侧开关场效应晶体管 (FET),免除了对外部二极管的需求,从而减少了组件数。

凭借集成的 128mΩ 和 84mΩ MOSFET、低 IQ 以及轻负载时的脉冲跳跃模式,大大提升了效率。通过使能引脚可以将关断电源电流减小至 2µA。该降压转换器的基准电压在整个温度范围内保持 1.5% 的精度,可为各类负载提供精确稳压。

高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护 TPS5433xA 系列器件,并通过低侧电源限流防止电流失控,从而实现功能增强。低侧灌电流限制可关闭低侧 MOSFET,以防止过多的反向电流。在过流情况持续时间超过预设时间时,将触发断续保护功能。热关断将在芯片温度超出阈值时禁用器件,并在经过一段内置的热断续时间后再次使能器件。

TPS5433xA 系列器件为同步转换器,输入电压范围介于 4.5V 和 28V 之间。该系列器件集成有低侧开关场效应晶体管 (FET),免除了对外部二极管的需求,从而减少了组件数。

凭借集成的 128mΩ 和 84mΩ MOSFET、低 IQ 以及轻负载时的脉冲跳跃模式,大大提升了效率。通过使能引脚可以将关断电源电流减小至 2µA。该降压转换器的基准电压在整个温度范围内保持 1.5% 的精度,可为各类负载提供精确稳压。

高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护 TPS5433xA 系列器件,并通过低侧电源限流防止电流失控,从而实现功能增强。低侧灌电流限制可关闭低侧 MOSFET,以防止过多的反向电流。在过流情况持续时间超过预设时间时,将触发断续保护功能。热关断将在芯片温度超出阈值时禁用器件,并在经过一段内置的热断续时间后再次使能器件。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS5433xA 4.5V 至 28V 输入、3A 输出、同步 降压 DC-DC 转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2016年 3月 30日
模拟设计期刊 控制模式快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 5日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54336AEVM-010 — TPS54336A 同步降压转换器评估模块

TPS54336AEVM-010 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS54366A 同步降压 SWIFT™ 转换器。此 EVM 可将 8V 至 28V 的输入电压转换为 5V 的稳压输出电压,输出电流高达 3A。TPS54336A 通过集成 MOSFET 和实施电流模式控制来减少外部组件数量,从而实现小型设计。该器件凭借集成的高侧和低侧 MOSFET、低静态电源电流以及轻负载条件下的脉冲跳跃,可更大程度提高效率。通过使用使能引脚进入关断模式,关断电流可减少至 2μA。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54336A TINA-TI Average Reference Design

SLVM979.TSC (235 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54336A TINA-TI Average Spice Model

SLVM980.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54336A Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVM898A.ZIP (29 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54336A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMAM8A.ZIP (97 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-01365 — 双向 RS-485 扇出集线器参考设计

双向 RS -485 扇出集线器参考设计 (TIDA-01365) 记录和测试了 RS -485 扇出集线器设计,其中 1:N 和 N:1 RS-485 信号在任何总线拓扑内外聚合。此设计还采用自动方向控制以减少微控制器上的引脚数,并采用一个直流/直流转换器,该转换器使用工业应用中常见的 24V 直流电源轨。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频