主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS7H4003-SEP

正在供货

抗辐射、3V 至 7V、18A 同步降压转换器

产品详情

Rating Space Topology Buck Iout (max) (A) 18 Vin (max) (V) 7 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 6.65 Vout (min) (V) 0.605 Features Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iq (typ) (A) 0.004 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Space Topology Buck Iout (max) (A) 18 Vin (max) (V) 7 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 6.65 Vout (min) (V) 0.605 Features Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iq (typ) (A) 0.004 Duty cycle (max) (%) 100
HTSSOP (DDW) 44 113.4 mm² (14 mm × 8.1 mm)
  • 辐射性能:
    • SEL、SEB 和 SEGR 对于 LET 的抗扰度高达 43MeV-cm2/mg
    • SET 和 SEFI 的 LET 特征值高达 43MeV-cm2/mg
    • 每个晶圆批次的保障 TID 高达 50krad(Si)
  • 峰值效率:94%(100kHz 时,VO = 1V)
  • 集成式 17mΩ 和 9mΩ MOSFET
  • 电源轨:3V 至 7V(输入电压)
  • 灵活的开关频率选项:
    • 100kHz 至 1MHz 可调内部振荡器
    • 外部同步功能:100kHz 至 1MHz
    • 可将 SYNC 引脚配置为 500kHz 时钟频率、90° 相位差以并联多达 4 个器件
  • 在温度、辐射以及线路和负载调节范围内提供 0.6V ±1.7% 的基准电压
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可调斜坡补偿和软启动
  • 可实现电源定序的可调输入使能和电源正常输出
  • 44 引脚 PowerPAD™ HTSSOP 封装
  • 增强型航天塑料:
    • 受控基线
    • Au 键合线和 NiPdAu 铅涂层
    • 采用增强型模塑化合物实现低释气
    • 制造、组装和测试一体化基地
    • 延长了产品生命周期
    • 延长了产品变更通知
    • 产品可追溯性
  • 辐射性能:
    • SEL、SEB 和 SEGR 对于 LET 的抗扰度高达 43MeV-cm2/mg
    • SET 和 SEFI 的 LET 特征值高达 43MeV-cm2/mg
    • 每个晶圆批次的保障 TID 高达 50krad(Si)
  • 峰值效率:94%(100kHz 时,VO = 1V)
  • 集成式 17mΩ 和 9mΩ MOSFET
  • 电源轨:3V 至 7V(输入电压)
  • 灵活的开关频率选项:
    • 100kHz 至 1MHz 可调内部振荡器
    • 外部同步功能:100kHz 至 1MHz
    • 可将 SYNC 引脚配置为 500kHz 时钟频率、90° 相位差以并联多达 4 个器件
  • 在温度、辐射以及线路和负载调节范围内提供 0.6V ±1.7% 的基准电压
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可调斜坡补偿和软启动
  • 可实现电源定序的可调输入使能和电源正常输出
  • 44 引脚 PowerPAD™ HTSSOP 封装
  • 增强型航天塑料:
    • 受控基线
    • Au 键合线和 NiPdAu 铅涂层
    • 采用增强型模塑化合物实现低释气
    • 制造、组装和测试一体化基地
    • 延长了产品生命周期
    • 延长了产品变更通知
    • 产品可追溯性

TPS7H4003-SEP 是一款具有集成式低电阻高侧和低侧 MOSFET 的 7V、18A 抗辐射同步降压转换器,采用热增强型 34 引脚陶瓷扁平封装。通过电流模式控制,可实现高效率并能减少元件数量。

输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,该引脚既支持独立电源运行,又支持跟踪模式。正确配置使能与电源正常引脚也可实现电源定序。TPS7H4003-SEP 可配置为初级-次级模式,并且通过 SYNC2 引脚,无需外部时钟即可并行配置四个器件。

高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧拉电流保护功能防止电流失控,增强限制效果。此外,还提供关闭低侧 MOSFET 的低侧灌电流保护功能,以防止过多的反向电流。当芯片温度超过热限值时,热关断会禁用此器件。

TPS7H4003-SEP 是一款具有集成式低电阻高侧和低侧 MOSFET 的 7V、18A 抗辐射同步降压转换器,采用热增强型 34 引脚陶瓷扁平封装。通过电流模式控制,可实现高效率并能减少元件数量。

输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,该引脚既支持独立电源运行,又支持跟踪模式。正确配置使能与电源正常引脚也可实现电源定序。TPS7H4003-SEP 可配置为初级-次级模式,并且通过 SYNC2 引脚,无需外部时钟即可并行配置四个器件。

高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧拉电流保护功能防止电流失控,增强限制效果。此外,还提供关闭低侧 MOSFET 的低侧灌电流保护功能,以防止过多的反向电流。当芯片温度超过热限值时,热关断会禁用此器件。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TPS7H4010-SEP 正在供货 耐辐射、3.5V 至 32V 输入、6A 同步降压转换器 Provides wider input voltage range in a significantly smaller package.
TPS7H4011-SEP 正在供货 耐辐射、4.5V 至 14V 输入、12A 同步降压转换器 Supports wider input voltage range and a few more features, while supporting 12A output current

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7H4003EVM — 适用于 TPS7H4003 3V 至 7V 输入、18A 同步降压转换器的评估模块

TPS7H4003 评估模块 (EVM) 演示了 TPS7H4003-SEP 降压转换器如何提供负载电流高达 18A 的稳压电源轨,从而支持典型的应用特定集成电路 (ASIC) 和现场可编程门阵列 (FPGA) 应用。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — 采用 AMD Versal Core XQRVC1902 ACAP 和 TI 抗辐射产品的 Alpha Data ADM-VA601 套件

具有 6U VPX 外形,突出了 AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 自适应 SoC/FPGA。ADM-VA600 采用模块化板设计,带有一个 FMC+ 连接器、DDR4 DRAM 和系统监控功能。大多数元件是耐辐射电源管理、接口、时钟和嵌入式处理 (-SEP) 器件。

支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7H4003-SEP PSpice Model

SLVMDR6.ZIP (32 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7H4003-SEP PSpice Transient Model

SLVMDR7.ZIP (34 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLVRBJ0 — TPS7H4003-SEP Buck Converter Calculator

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010260 — 4T5R 航天级集成收发器参考设计

4T5R 航天级集成收发器参考设计采用完整的射频采样收发器参考设计,包括时钟解决方案和电源解决方案。该设计在 VIA-57 外形内整合了所有 SEP 风格的 TI 器件和符合航天标准的无源器件。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (DDW) 44 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频