主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPSM560R6H

正在供货

采用 5mm x 5.5mm x 4mm QFN 封装的 4.2V 至 60V 输入、1V 至 16V 输出、0.6A 降压模块

产品详情

Rating Catalog Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 16 Vout (min) (V) 1 Features EMI Tested, Enable, Overcurrent protection, Power good EMI features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 91 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 850 Switching frequency (max) (kHz) 1150
Rating Catalog Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 16 Vout (min) (V) 1 Features EMI Tested, Enable, Overcurrent protection, Power good EMI features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 91 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 850 Switching frequency (max) (kHz) 1150
B3QFN (RDA) 15 27.5 mm² 5.5 x 5
  • 提供功能安全
  • 5.0mm × 5.5mm × 4.0mm 增强型 HotRod™ QFN
    • 出色的热性能:在 85°C 且无散热的情况下高达 9.6W 的输出功率
    • 标准封装尺寸:单个大型散热焊盘和所有引脚均分布在封装外围
  • 专为可靠耐用的应用而设计
    • 宽输入电压范围:4.2V 至 60V
    • 高达 66V 的输入电压瞬态保护
    • 工作结温范围:–40°C 至 +125°C
  • 固定 1MHz 开关频率
  • FPWM 运行模式
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化
    • 集成屏蔽式电感器和高频旁路电容器
    • 符合 EN55011 EMI 标准
  • 26µA 非开关静态电流
  • 单调启动至预偏置输出
  • 无环路补偿或自举组件
  • 具有迟滞功能的精密使能和输入 UVLO
  • 具有迟滞功能的热关断保护
  • 使用 TPSM560R6H 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
  • 提供功能安全
  • 5.0mm × 5.5mm × 4.0mm 增强型 HotRod™ QFN
    • 出色的热性能:在 85°C 且无散热的情况下高达 9.6W 的输出功率
    • 标准封装尺寸:单个大型散热焊盘和所有引脚均分布在封装外围
  • 专为可靠耐用的应用而设计
    • 宽输入电压范围:4.2V 至 60V
    • 高达 66V 的输入电压瞬态保护
    • 工作结温范围:–40°C 至 +125°C
  • 固定 1MHz 开关频率
  • FPWM 运行模式
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化
    • 集成屏蔽式电感器和高频旁路电容器
    • 符合 EN55011 EMI 标准
  • 26µA 非开关静态电流
  • 单调启动至预偏置输出
  • 无环路补偿或自举组件
  • 具有迟滞功能的精密使能和输入 UVLO
  • 具有迟滞功能的热关断保护
  • 使用 TPSM560R6H 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计

TPSM560R6H 是一款高度集成的 600mA 电源模块,在热增强型 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 60V 输入直流/直流降压转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。此 5.0mm × 5.5mm × 4.0mm、15 引脚 QFN 封装采用增强型 HotRod QFN 技术来实现增强的热性能、小尺寸和低 EMI。封装引脚外露,具有单个大型散热焊盘,方便布局布线和组装。

TPSM560R6H 是一款紧凑、易用的电源模块,具有 1.0V 至 16V 的可调节宽输出电压范围。该总体解决方案仅需四个外部元件,并且省去了设计流程中的环路补偿和磁性器件选型过程。TPSM560R6H 具有全套功能,包括电源正常状态指示、可编程 UVLO、预偏置启动、过流和温度保护,因此是为各种应用供电的出色器件。空间受限型应用可从 5.0mm × 5.5mm 封装中受益。

TPSM560R6H 是一款高度集成的 600mA 电源模块,在热增强型 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 60V 输入直流/直流降压转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。此 5.0mm × 5.5mm × 4.0mm、15 引脚 QFN 封装采用增强型 HotRod QFN 技术来实现增强的热性能、小尺寸和低 EMI。封装引脚外露,具有单个大型散热焊盘,方便布局布线和组装。

TPSM560R6H 是一款紧凑、易用的电源模块,具有 1.0V 至 16V 的可调节宽输出电压范围。该总体解决方案仅需四个外部元件,并且省去了设计流程中的环路补偿和磁性器件选型过程。TPSM560R6H 具有全套功能,包括电源正常状态指示、可编程 UVLO、预偏置启动、过流和温度保护,因此是为各种应用供电的出色器件。空间受限型应用可从 5.0mm × 5.5mm 封装中受益。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPSM560R6H 采用增强型 HotRod™ QFN 封装的 60V 输入、1V 至 16V 输出、600mA 电源模块 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 3月 3日
证书 TPSM560R6HSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 4月 23日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM560R6HEVM — TPSM560R6H 4.2V 至 60V 输入、1V 至 16V、1.5A 输出电源模块评估板

配置 TPSM560R6HEVM 评估板 (EVM) 以评估 TPSM560R6H 电源模块的运行情况。其输入电压范围为 4.2V 至 60V,输出电压范围为 1V 至 16V。该评估板可轻松评估 TPSM560R6H 的运行情况。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-010255 — 适用于机器人和伺服驱动器的 230VAC、2kW 三相 GaN 逆变器参考设计

此参考设计展示了一种高效的 320VDC 输入三相功率级,它采用六个快速开关 GaN-FET,具有集成驱动器、通过热侧微控制器控制提供保护和温度报告功能,尤其适用于电机集成式伺服驱动器和机器人应用。使用隔离式 Δ-Σ 调制器实现了精确的相电流检测。直流链路电压使用非隔离式小型 Δ-Σ 调制器进行测量,模拟相位电压反馈选项允许验证 InstaSPIN-FOC™ 等高级无传感器设计。为了便于评估,此设计提供 3.3V I/O 接口信号,具有用于 C2000™ 微控制器 controlCARD 的 180 引脚连接器,以及用于连接其他微控制器(例如 Sitara™ AM2631)的标准接头。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
B3QFN (RDA) 15 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频