TIDA-010255

适用于机器人和伺服驱动器的 230VAC、2kW 三相 GaN 逆变器参考设计

TIDA-010255

设计文件

概述

此参考设计展示了一种高效的 320VDC 输入三相功率级,它采用六个快速开关 GaN-FET,具有集成驱动器、通过热侧微控制器控制提供保护和温度报告功能,尤其适用于电机集成式伺服驱动器和机器人应用。使用隔离式 Δ-Σ 调制器实现了精确的相电流检测。直流链路电压使用非隔离式小型 Δ-Σ 调制器进行测量,模拟相位电压反馈选项允许验证 InstaSPIN-FOC™ 等高级无传感器设计。为了便于评估,此设计提供 3.3V I/O 接口信号,具有用于 C2000™ 微控制器 controlCARD 的 180 引脚连接器,以及用于连接其他微控制器(例如 Sitara™ AM2631)的标准接头。

特性
  • 在 16kHz PWM 下具有 99.4% 的峰值功率效率,320V 直流链路电压,有助于减小散热器的尺寸
  • 具有集成驱动器和保护功能的 600V 30mΩ GaN FET 可提高可靠性并降低系统成本
  • 片上温度传感器可实现对芯片温度的精确监测,从而更大限度地扩大安全工作区 (SOA)
  • 零反向恢复损耗可减少开关节点振荡和 120ns 的低死区时间,更大限度地减少相电压失真
  • 使用 1mΩ 分流器和隔离式 Δ-Σ 调制器通过 ±50A 线性范围实现精密相电流检测
  • 通过与 3.3V I/O 连接,可以轻松评估用于具有 C2000™、Sitara™ 或其他微控制器的电机驱动的 TI GaN 技术
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUBJ7.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMC66.PDF (698 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMC65.PDF (169 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMC68.ZIP (4239 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGJ5.ZIP (1474 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMC64.PDF (977 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字隔离器

ISO7730Reinforced 3-channel, 3/0, digital isolator

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7741Reinforced 4-channel, 3/1, digital isolator

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3422R030具有集成驱动器、保护和温度报告功能的 600V 30mΩ GaN FET

数据表: PDF | HTML
隔离式 ADC

AMC1306M05±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPSM560R6H采用 5mm x 5.5mm x 4mm QFN 封装的 4.2V 至 60V 输入、1V 至 16V 输出、0.6A 降压模块

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPSM82903具有集成电感器的 3V 至 17V、3A、高效率、低 IQ 同步降压转换器模块

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

AMC1035具有 ±1V 双极输入和 2.5V 基准输出的精密 Δ-Σ 调制器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

子卡

TMDSCNCD28379D — F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™

此参考设计展示了一种高效的 320VDC 输入三相功率级,它采用六个快速开关 GaN-FET,具有集成驱动器、通过热侧微控制器控制提供保护和温度报告功能,尤其适用于电机集成式伺服驱动器和机器人应用。使用隔离式 Δ-Σ 调制器实现了精确的相电流检测。直流链路电压使用非隔离式小型 Δ-Σ 调制器进行测量,模拟相位电压反馈选项允许验证 InstaSPIN-FOC™ 等高级无传感器设计。为了便于评估,此设计提供 3.3V I/O 接口信号,具有用于 C2000™ 微控制器 controlCARD 的 180 引脚连接器,以及用于连接其他微控制器(例如 Sitara™ AM2631)的标准接头。

EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00914 采用小型 Δ-Σ 调制器的增强型隔离式相位电流检测参考设计 TIDA-010255 适用于机器人和伺服驱动器的 230VAC、2kW 三相 GaN 逆变器参考设计 TIDA-01349 采用单封装六通道数字隔离器且适用于逆变器的 IPM 接口参考设计 TIDA-01420 适用于工业驱动器的基本隔离式三相紧凑型功率级参考设计 TIDA-01456 适用于 200-480VAC 工业驱动器的紧凑型非隔离式三相逆变器参考设计 TIDA-01606 11kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计 TIDM-1000 基于 Vienna 整流器且采用 C2000 MCU 的三相功率因数校正参考设计 TIDM-HV-1PH-DCAC 具有电压源和并网模式的单相逆变器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDSCNCD28379D F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00914 采用小型 Δ-Σ 调制器的增强型隔离式相位电流检测参考设计 TIDA-010255 适用于机器人和伺服驱动器的 230VAC、2kW 三相 GaN 逆变器参考设计 TIDA-01349 采用单封装六通道数字隔离器且适用于逆变器的 IPM 接口参考设计 TIDA-01420 适用于工业驱动器的基本隔离式三相紧凑型功率级参考设计 TIDA-01456 适用于 200-480VAC 工业驱动器的紧凑型非隔离式三相逆变器参考设计 TIDA-01606 11kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计 TIDM-1000 基于 Vienna 整流器且采用 C2000 MCU 的三相功率因数校正参考设计 TIDM-HV-1PH-DCAC 具有电压源和并网模式的单相逆变器参考设计

设计工具和仿真

3D DMD 机械几何

TIDA-010255 PCB

TIDMC67.PDF (5075 KB) - 3D DMD 机械几何
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010255 适用于机器人和伺服驱动器的 230VAC、2kW 三相 GaN 逆变器参考设计

TIDA-010255 PCB

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2023-11-28
硬件开发
参考设计
TIDA-010255 适用于机器人和伺服驱动器的 230VAC、2kW 三相 GaN 逆变器参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于伺服驱动器和机器人的高效 230VAC、2kW、三相 GaN 逆变器参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-12-7
证书 TIDA-010255 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023-4-4

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK 适用于 C2000™ MCU 的 MotorControl 软件开发套件 (SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频