TPUL1G313-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- RC 可配置范围为 10ms 至 880s
- 扩展脉冲宽度功能可将长脉冲宽度所需的电容值降低 1000 倍
- 对于小于 10ms 的脉冲,请使用 TPUL1G123-Q1
- 脉冲宽度变化典型值为 1%,最大值为 10%
- 1.5V 至 5.5V 的宽工作范围
- 输入电压高达 5.5V
- 所有输入均采用施密特触发架构
TPUL1G313-Q1 器件包含单个 RC 可配置可重触发单稳多谐振荡器,设计为在 1.5V 至 5.5V 电压下运行。通过选择外部电阻和电容值来配置输出脉冲持续时间,其中近似输出脉冲宽度为 tw = 1000 × R × C。
此器件具有三个触发输入,允许上升沿 (T) 和下降沿 (T) 触发,以及可以异步用于停止有效输出脉冲的清零输入 (CLR),强制将输出拉低并使器件复位。所有触发输入均包含施密特触发架构,以降低输入转换速率并提高防噪性能。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPUL1G313-Q1 具有扩展 RC 时序、上升沿和下降沿触发器以及异步清零功能的 汽车级 单路可重触发脉冲发生器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 2026年 7月 23日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DCU) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点