产品详情

Number of channels 3 Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 5.5 Technology family TPUL Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Supply current (µA) 3 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
Number of channels 3 Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 5.5 Technology family TPUL Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Supply current (µA) 3 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² 2.1 x 1.6
  • 脉冲宽度变化典型值为 1%,最大值为 10%
  • 输入干扰滤波器会忽略伪波输入
  • 预配置的数字时序 - 无需外部时序分量
  • 每个可订购器件提供三种可选的脉冲宽度选项
  • 默认状态(S0 = S1 = 低电平)由内部下拉电阻器 (1MΩ) 设置
  • 1.65V 至 5.5V 的宽工作范围
  • I/O 钳位二极管可以防止过压和欠压瞬态
  • 所有输入均采用施密特触发架构
  • 脉冲宽度变化典型值为 1%,最大值为 10%
  • 输入干扰滤波器会忽略伪波输入
  • 预配置的数字时序 - 无需外部时序分量
  • 每个可订购器件提供三种可选的脉冲宽度选项
  • 默认状态(S0 = S1 = 低电平)由内部下拉电阻器 (1MΩ) 设置
  • 1.65V 至 5.5V 的宽工作范围
  • I/O 钳位二极管可以防止过压和欠压瞬态
  • 所有输入均采用施密特触发架构

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPUL1G513 单引脚可选数字定时可重触发单稳态多谐振荡器 数据表 PDF | HTML 2026年 4月 29日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块

灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频