产品详情

Number of channels 2 Technology family TPUL Time delay (s) 1us - 860ms Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Supply current (µA) 2 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Retriggerable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Number of channels 2 Technology family TPUL Time delay (s) 1us - 860ms Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Supply current (µA) 2 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Retriggerable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 采用具有可湿性侧面的 QFN 封装
  • RC 可配置范围为 1µs 至 860ms (VCC = 3.3V)
  • 针对较长的脉冲宽度,TI 建议使用 TPUL2T323-Q1
  • 脉冲宽度最大变化量为 10%
  • 1.5V 至 5.5V 的宽工作范围
  • 输入电压高达 5.5V
  • 所有输入均采用施密特触发架构
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 采用具有可湿性侧面的 QFN 封装
  • RC 可配置范围为 1µs 至 860ms (VCC = 3.3V)
  • 针对较长的脉冲宽度,TI 建议使用 TPUL2T323-Q1
  • 脉冲宽度最大变化量为 10%
  • 1.5V 至 5.5V 的宽工作范围
  • 输入电压高达 5.5V
  • 所有输入均采用施密特触发架构

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPUL2G122-Q1 和 TPUL2G122A-Q1 汽车类 双路 RC 时序可重触发单稳态多谐振荡器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-20

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

TPUL-KFACTOR-CALC — TPUL Pulse Width and K-Factor Calculator

The calculator utilizes multi-variable linear interpolation across voltage, temperature, and component variations to accelerate configuration of TPUL family monostable multivibrator devices for any application.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 16 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频