TPUL2T122A
- RC 可配置范围为 59.4µs 至 9011s (VCC = 3.3V)
- 针对较长的脉冲宽度,TI 建议使用 TPUL2T323
- 脉冲宽度最大变化量为 10%
- 1.5V 至 5.5V 的宽工作范围
- 输入电压高达 5.5V
- 所有输入均采用施密特触发架构
- 单电源电压转换器(参阅降低的输入阈值电压):
- 升压转换:
- 1.2V 至 1.8V
- 1.5V 至 2.5V
- 1.8V 至 3.3V
- 3.3V 至 5.0V
- 降压转换:
- 5.0V、3.3V、2.5V 至 1.8V
- 5.0V、3.3V 至 2.5V
- 5.0V 至 3.3V
- 升压转换:
TPUL2T122x 器件包含两个独立的 RC 可配置和可重触发的单稳多谐振荡器,设计为在 1.5V 至 5.5V 电压下运行。输出脉冲持续时间通过选择外部电阻和电容值来配置,近似输出脉冲宽度为 two ≅ R × C。
TPUL2T122x 器件配备两个触发输入端、允许上升沿 (T) 和下降沿 (T) 触发。每个通道也包含一个清零输入 (CLR),可用于异步终止正在进行的输出脉冲。所有输入均包括施密特触发架构,以允许慢速输入转换并改善抗噪声性。
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
评估板
TPUL1X1000-EVM — TPUL1x1000 评估模块
借助该 EVM,用户无需将器件焊接到电路板上,即可评估 TPUL 器件。用户可以直观地看到 K = 1 和 K = 1,000 器件的占用空间和尺寸差异。该电路板针对标准和扩展脉冲宽度 TPUL 器件预配置了等效脉冲宽度,用于演示解决方案的尺寸差异。
计算工具
TPUL-KFACTOR-CALC — TPUL Pulse Width and K-Factor Calculator
The calculator utilizes multi-variable linear interpolation across voltage, temperature, and component variations to accelerate configuration of TPUL family monostable multivibrator devices for any application.
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |