TRF37T05
- 高度线性:
- 输出 IP3:1850MHz 时为 30dBm
- 低输出噪底:-160dBm/Hz
- 通道功率为 -10dBM 时 78dBc 单载波宽带码分多址 (WCDMA) 邻信道功率比 (ACPR)
- 未调节的载波抑制:-40dBm
- 未调节的边频带抑制:-45dBc
- 单电源:3.3V 运行
- 1 位增益步长控制
- 快速加电/断电
TRF37T05 是一款低噪声直接正交调制器,此调制器具有出色的时分双工 (TDD) 性能。 它能够将复杂已调制信号从基带或中频 (IF) 直接转换为射频 (RF)。 TRF37T05 是一款高性能、出色线性器件,此器件非常适合于向上变频为 300MHz 的 RF 频率。 需要合适的匹配网络以实现 300MHz 至 4GHz 范围内的最佳性能。 此调制器被执行为一个双平衡混频器。
RF 输出块包含一个差分至单端转换器,此转换器能够驱动一个单端 50Ω 负载。 TRF37T05 需要一个 0.25V 共模电压以实现最佳的线性性能。 TRF37T05 还提供一个快速断电引脚,此引脚可被用来减少功率耗散,而同时在 TDD 应用中保持已优化的已调载波馈通性能。
TRF37T05 采用 RGE-24 超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 300MHz 至4GHz 正交调制器 数据表 | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2013年 7月 23日 | |
| 技术文章 | Can a clock generator act as a jitter cleaner? | PDF | HTML | 2017年 3月 23日 | |||
| 技术文章 | Don’t let bad reference signals destroy the phase noise in your PLL/synthesizer | PDF | HTML | 2017年 1月 10日 | |||
| 技术文章 | A survival guide to scaling your PLL loop filter design | PDF | HTML | 2016年 11月 22日 | |||
| 技术文章 | What to do when your PLL does not lock | PDF | HTML | 2016年 7月 12日 | |||
| 技术文章 | Issues with jitter, phase noise, lock time or spurs? Check the loop-filter bandwid | PDF | HTML | 2016年 6月 6日 | |||
| 应用手册 | Time Division Duplexing (TDD) Adjusted Carrier Feedthrough Evaluation | 2013年 6月 28日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TRF37T05EVM — TRF37T05 评估模块
The TRF37T05EVM evaluation module is intended for the evaluation of the TRF37T05 direct-launch quadrature modulator for TDD (time-division duplex) applications in the transmit path of base stations and communication equipment.
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。