TSD03
- IEC 61000-4-2 ESD 保护:
- ±30kV 接触放电
- ±30kV 空气间隙放电
- IEC 61000-4-5 浪涌保护:
- 7-60A (8/20µs)
- IO 电容 < 20pF(典型值)
- 超低漏电流:50nA(最大值)
- 工业温度范围:-55°C 至 +150°C
- 业界通用 SOD-323 引线式封装 (2.65mm × 1.3mm)
TSDxx 是单向 TVS 保护二极管系列,专为钳制 ESD 和浪涌等有害瞬变而设计。TSDxx 器件的额定 ESD 冲击消散值高达 ±30kV(接触放电和空气间隙放电),并且符合 IEC 61000-4-2 国际标准中规定的最高级别(4 级)。
TSDxx 结合了该器件的强大钳位性能和低电容,是一款出色的 TVS 二极管,可在许多不同应用中保护数据线路和电源线路。
TSDxx 系列采用业界通用的引线式 SOD-323 封装,可轻松焊接。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TSDxx 采用 SOD-323 的单向 TVS 二极管 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 7月 30日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ESDEVM — 适用于 ESD 二极管封装(包括 0402、0201 等)的通用评估模块
静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT (DYF) | 2 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。