TVS2200
- 保护特性符合针对工业信号线路的 1kV、42Ω IEC 61000-4-5 浪涌测试要求
- 40A 8/20µs 浪涌电流下的最大钳位电压为 28.4V
- 关断电压:22 V
- 4mm 2 微型封装尺寸
- 在 125°C 时,可耐受超过 5,000 次的 35 A 8/20µs 浪涌电流的重复冲击
- 强大的浪涌保护:
- IEC 61000-4-5 (8/20µs):40A
- IEC 61643-321 (10/1000µs):5A
- 低漏电流:
- 27°C 下为 3.5nA(典型值)
- 85°C 下为 25nA(典型值)
- 低电容:105pF
- 集成 4 级 IEC 61000-4-2 ESD 保护
TVS2200 可将高达 40A 的 IEC 61000-4-5 故障电流进行可靠分流,以保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。该器件为满足常见的工业信号线路 EMC 要求提供了解决方案,可通过 42Ω 阻抗进行耦合的方式承受高达 ±1kV 的 IEC 61000-4-5 开路电压。
TVS2200 使用独特的反馈机制确保在故障期间发挥精确的平缓钳位能力,从而使系统接触电压低于 30V。精确的电压调节允许设计人员放心地选择具有较低电压容差的系统组件,从而能够在不影响可靠性的情况下降低系统成本和复杂度。
此外, TVS2200 采用小型 2mm × 2mm SON 封装,专为空间受限的应用而设计,与业界通用 SMA 和 SMB 封装相比,其尺寸可减小 70%。极低的器件漏电流和电容可尽可能降低对受保护线路的影响。为了确保在产品的整个寿命期间提供可靠保护,TI 在高温环境下对 TVS2200 进行了 5,000 次重复浪涌冲击测试,但器件性能未发生任何变化。
TVS2200 是 TI 的平缓钳位系列浪涌器件中的一款产品。有关该系列其他器件的更多信息,请参阅 器件比较表。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TVS2200 22V 平缓钳位浪涌保护器件 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 8月 17日 |
| 应用手册 | 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 1月 23日 | |
| 应用手册 | ESD 包装和布局指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 9月 14日 | |
| 用户指南 | Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | |||
| 应用简报 | 保护 I/O 模块免受浪涌事件的影响 | PDF | HTML | 英语版 | 2021年 5月 5日 | ||
| 应用简报 | TVS Surge Rating: Power vs. Current | 2018年 11月 12日 | ||||
| 白皮书 | Demystifying surge protection | 2018年 11月 6日 | ||||
| 用户指南 | Flat Clamp TVS Evaluation Module—Adaptor Boards | 2018年 9月 10日 | ||||
| 应用手册 | How to select a Surge Diode | 2018年 8月 29日 | ||||
| 应用简报 | 采用 SMA/SMB 封装的平缓钳位 TVS 布局 | 2018年 4月 3日 | ||||
| 应用手册 | TVS Surge Protection in High-Temperature Environments | 2018年 3月 23日 | ||||
| 白皮书 | Flat-Clamp surge protection technology for efficient system protection | 2018年 1月 15日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
FLAT-CLAMP-TVS-EVM — TVSxx0x 精密浪涌保护二极管评估模块
FLAT-CLAMP-TVS-EVM(精密浪涌保护二极管适配器板评估模块)展示 TVSxx0x 系列器件的特性、操作和使用。TVSxx0x 系列器件是精密钳位器,可在双向和单向信号的瞬态过电压事件(例如浪涌)期间保持超低的平缓钳位电压。这些适配器板将具有小型 DRV 封装尺寸的 TVSxx00 器件和具有小型 DRB 封装尺寸的 TVSxx01 器件集成到一个尺寸更大的封装中,适合符合行业标准的 SMA 和 SMB 封装类型,允许用户在其系统中自行测试性能。
用户指南:
PDF
参考设计
TIDA-050047 — 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® USB 电力传输 (PD) 和充电参考设计
在无需任何外部 FET 的情况下,此参考设计可提供高达 20V 的充电电压(电流为 5A),从而显著缩小解决方案尺寸并降低总 BOM 成本。同时,也不需要微处理器,因为 TPS25750 电力传输 (PD) 控制器将负责与 BQ25798 电池充电器 IC 的 I2C 通信。此 I2C 的功能以及 TPS25750 基于网络的 GUI 显著简化了固件开发过程。
参考设计
TIDA-010008 — 用于为电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计
该参考设计采用多种方法,使用平缓钳位浪涌保护、ESD 器件、电子保险丝或负载开关,来保护交流或直流模拟输入、直流模拟输出、交流或直流二进制输入、带高侧或低侧驱动器的数字输出、LCD 偏置电源、USB 接口(电源和数据)和具有 24V、12V 或 5V 输入的板载电源(用于多个电网应用),防止过压、过载和瞬态(1.2/50µs,42Ω)的影响。该设计可监测温度、湿度、磁场和电源以进行诊断。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。