TXB0302
- 完全对称电源电压
A 端口上0.9V 至3.6V 和0.9V 至3.6V - VCC 隔离特性—如果任何一个 VCC 输入在接地 (GND) 上,所有输出在高阻抗状态
- 以 VCCA为基准的输出使能 (OE) 输入电路
- 低功耗,最大值 5µA ICC
- Ioff 支持部分断电模式运行
- 锁断性能超过 100mA (符合 JESD 78 Class II 规范的要求)
- 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 4000V 人体模型 (A114-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
这个 2 位非反向转换器使用两个独立的可配置电源轨。 A 端口被设计用于跟踪 VCCA。 VCCA 接受从 0.9V 至 3.6V 间的任一电源电压值。B 端口设计用于跟踪 VCCB。 VCCB 接受从 0.9V 至 3.6V 间的任一电源电压值。这可实现 1V,1.2V,1.5V,1.8V,2.5V 和 3.3V 电压节点间的低压双向转换。 对于 TXB0302,当输出使能端 (OE) 输入为低电平时,所有输出均被置于高阻抗状态。 为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,OE 应该通过一个下拉电阻器接在 GND 上;此电阻器的最小值由驱动器电流供源能力决定。 TXB0302 被设计用于实现 VCCA 对 OE 输入电路供电。 该器件完全符合使用 I关闭的部分断电应用的规范要求。 I关闭电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 带有自动方向感测的 2 位双向电压电平转换器, TXB0302 数据表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2012年 10月 11日 | |
| 应用手册 | 原理图检查清单 - 使用自动双向转换器进行设计的指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 12月 3日 | |
| 应用手册 | 克服 TXB 型转换器设计挑战 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 9月 19日 | |
| 应用手册 | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |||
| 应用手册 | 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 5月 15日 | |
| 应用手册 | 利用边沿速率加速器和自动感应电平转换器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 10月 2日 | |
| 应用手册 | 具有边沿速率加速器的 TXB 和 TXS 电压电平转换器的注意事项 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 6月 29日 | |
| 选择指南 | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021年 4月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TXB0302EVM — TXB0302 评估模块
TXB0302 是一个 2 位非反相转换器,采用两个独立的可配置电源轨。A 端口设计用于跟踪 VCCA。VCCA 可接受从 0.9V 到 3.6V 范围内的任意电源电压。B 端口设计用于跟踪 VCCB。VCCB 可接受从 0.9V 到 3.6V 范围内的任意电源电压。这样一来,可以在 1V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 与 3.3V 电压节点之间进行低压双向转换。对于 TXB0302,当输出使能 (OE) 输入为低时,所有输出均处于高阻抗状态。
TXB0302 EVM 设计旨在实现简化评估和原型设计,无需完整板级开发。此 EVM 为每个器件引脚的探测和信号连接提供了外设接头样式板。
用户指南: PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| X2SON (DQM) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点