产品详情

Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 140 Topology Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 0.9 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 3.6 Applications SPIO Features Edge rate accelerator, Integrated pullup resistors, Output enable, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Technology family TXB Supply current (max) (mA) 0.01 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 140 Topology Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 0.9 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 3.6 Applications SPIO Features Edge rate accelerator, Integrated pullup resistors, Output enable, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Technology family TXB Supply current (max) (mA) 0.01 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
UQFN (RSV) 16 4.68 mm² 2.6 x 1.8 UQFN (RUT) 12 3.4 mm² 2 x 1.7
  • 完全对称的电源电压,A 端口和 B 端口上均为 0.9V 到 3.6V
  • VCC 隔离特性 – 如果任一 VCC 输入接地,则所有输出处于高阻态
  • 以 VCCA 为基准的输出使能 (OE) 输入电路
  • 低功耗,最大 5µA(ICCA 或 ICCB
  • Ioff 支持局部关断模式运行
  • 闩锁性能超出 JESD 78 II 类规范要求的 100mA
  • 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求
    • 8000V 人体放电模式 (A114-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 完全对称的电源电压,A 端口和 B 端口上均为 0.9V 到 3.6V
  • VCC 隔离特性 – 如果任一 VCC 输入接地,则所有输出处于高阻态
  • 以 VCCA 为基准的输出使能 (OE) 输入电路
  • 低功耗,最大 5µA(ICCA 或 ICCB
  • Ioff 支持局部关断模式运行
  • 闩锁性能超出 JESD 78 II 类规范要求的 100mA
  • 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求
    • 8000V 人体放电模式 (A114-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

这个 4 位同相转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口设计用于跟踪 VCCA。VCCA可接受从 0.9V 到 3.6V 范围内的任意电源电压。B 端口设计用于跟踪 VCCB。VCCB 可接受
0.9V 到 3.6V 范围内的任意电源电压。这可以实现 1V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3V 电压节点之间的任意低压双向转换。对于 TXB0304,当输出使能 (OE) 输入为低时,所有输出均处于高阻态。为确保在上电或掉电期间均处于高阻态,应将 OE 通过下拉电阻连接至 GND;该电阻的最小值取决于驱动器的拉电流能力。OE 器件控制引脚输入电路由 VCCA 供电。该器件完全 适用于 Ioff 为了部分断电的应用。Ioff 电路会禁用输出,从而在器件掉电时防止电流回流损坏器件。TXB0304 和 TXBN0304 唯一的区别在于 OE 信号分别为高电平有效和低电平有效。

这个 4 位同相转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口设计用于跟踪 VCCA。VCCA可接受从 0.9V 到 3.6V 范围内的任意电源电压。B 端口设计用于跟踪 VCCB。VCCB 可接受
0.9V 到 3.6V 范围内的任意电源电压。这可以实现 1V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3V 电压节点之间的任意低压双向转换。对于 TXB0304,当输出使能 (OE) 输入为低时,所有输出均处于高阻态。为确保在上电或掉电期间均处于高阻态,应将 OE 通过下拉电阻连接至 GND;该电阻的最小值取决于驱动器的拉电流能力。OE 器件控制引脚输入电路由 VCCA 供电。该器件完全 适用于 Ioff 为了部分断电的应用。Ioff 电路会禁用输出,从而在器件掉电时防止电流回流损坏器件。TXB0304 和 TXBN0304 唯一的区别在于 OE 信号分别为高电平有效和低电平有效。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TXU0104 正在供货 四通道单向电平转换器 4 bit fixed direction translator
TXU0204 正在供货 四通道固定多向电平转换器 Unidirectional 4 bit translator
TXU0304 正在供货 四通道固定多向电平转换器 Unidirectional 4 bit translator

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TXB0304 具有自动方向感应的 4 位双向电平转换器/电压转换器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2019年 7月 29日
应用手册 原理图检查清单 - 使用自动双向转换器进行设计的指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 3日
应用手册 克服 TXB 型转换器设计挑战 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 9月 19日
应用手册 Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
应用手册 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 5月 15日
应用手册 利用边沿速率加速器和自动感应电平转换器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 2日
应用手册 具有边沿速率加速器的 TXB 和 TXS 电压电平转换器的注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 6月 29日
选择指南 Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
技术文章 How level shifters enable the transition to low-voltage processors in industrial e PDF | HTML 2016年 9月 22日
应用手册 TXB0304工作原理及应用注意事项 2014年 12月 23日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TXB0304EVM — TXB0304 评估模块

TXB0304 是 4 位电压电平转换器,用于推拉应用。A 端口设计用于跟踪 VCCA。VCCA 接受 0.9 V 至 3.6 V 的任何电源电压。B 端口设计用于跟踪 VCCB。VCCB 接受 0.9 V 至 3.6 V 的任何电源电压。这允许用于 0.9 V 和 3.6 V 电压节点之间任何位置的低电压双向转换。

TXB0304 EVM 设计旨在实现简化评估和原型设计,无需完整板级开发。此 EVM 为每个器件引脚的探测和信号连接提供了外设接头样式板。接头用相应的引脚名称标记。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TXB0304 IBIS Model (Rev. A)

SCEM544A.ZIP (69 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
UQFN (RSV) 16 Ultra Librarian
UQFN (RUT) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频