产品详情

Bits (#) 6 Data rate (max) (Mbps) 345 Topology Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 0.9 Vin (max) (V) 2 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 3.6 Applications I2S, JTAG, SPI, UART Features Edge rate accelerator, Output enable, Vcc isolation Prop delay (ns) 8.5 Technology family TXB Supply current (max) (mA) 37 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 6 Data rate (max) (Mbps) 345 Topology Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 0.9 Vin (max) (V) 2 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 3.6 Applications I2S, JTAG, SPI, UART Features Edge rate accelerator, Output enable, Vcc isolation Prop delay (ns) 8.5 Technology family TXB Supply current (max) (mA) 37 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DYY) 16 8.4 mm² 4.2 x 2 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (BQB) 16 8.75 mm² 3.5 x 2.5
  • A 端口的电压范围为 0.9V 至 2V,B 端口的电压范围为 1.65V 至 3.6V
  • 最小数据速率:
    • >130Mbps(15pF 负载,1.8V 至 3.3V)
    • >100Mbps(100pF 负载,1.8V 至 3.3V)
  • 支持 QSPI、OSPI、eSPI 等高速接口
  • 接受 VCCA 小于、等于或大于 VCCB
  • 无需方向控制信号
  • VCC 隔离特性:如果任何一个 VCC 输入接地 (GND),否则所有输出均处于高阻抗状态
  • 施密特触发输入可实现慢速或高噪声输入
  • 以 VCCA 为基准的输出使能 (OE) 输入电路
  • IOFF 支持局部关断模式运行
  • 闩锁效应性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • A 端口:
      • 2000V 人体放电模型 (A114-B)
      • 1000V 充电器件模型 (C101)
    • B 端口:
      • 2000V 人体放电模型 (A114-B)
      • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • A 端口的电压范围为 0.9V 至 2V,B 端口的电压范围为 1.65V 至 3.6V
  • 最小数据速率:
    • >130Mbps(15pF 负载,1.8V 至 3.3V)
    • >100Mbps(100pF 负载,1.8V 至 3.3V)
  • 支持 QSPI、OSPI、eSPI 等高速接口
  • 接受 VCCA 小于、等于或大于 VCCB
  • 无需方向控制信号
  • VCC 隔离特性:如果任何一个 VCC 输入接地 (GND),否则所有输出均处于高阻抗状态
  • 施密特触发输入可实现慢速或高噪声输入
  • 以 VCCA 为基准的输出使能 (OE) 输入电路
  • IOFF 支持局部关断模式运行
  • 闩锁效应性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • A 端口:
      • 2000V 人体放电模型 (A114-B)
      • 1000V 充电器件模型 (C101)
    • B 端口:
      • 2000V 人体放电模型 (A114-B)
      • 1000V 充电器件模型 (C101)

TXB0606 是一款 6 位同相自动双向转换器,此转换器使用两个独立的可配置电源轨。除了在长布线传输应用中提升信号之外,该电压转换器/线路转接驱动器还可用于纠正电压域不匹配问题。

TXB0606 利用已获专利的设计,为内存密集型接口(例如 BMC 和闪存器件之间的四路 SPI)实现高数据吞吐量,而不会出现与过多输出寄生电容相关的信号完整性损失。

A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 电源电压为 0.9V 至 2V。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 电源电压为 1.65V 至 3.6V。

当 OE 输入为低电平时,所有输出均处于高阻抗状态。为了确保在加电或断电期间处于高阻抗状态,OE 引脚必须通过下拉电阻器连接至 GND。驱动器的拉电流能力确定了电阻器的最小值。TXB0606 器件被设计成 OE 输入电路由 VCCA 供电。

该器件完全适合使用 IOFF 的局部断电应用。IOFF 电路可禁用输出,以防在器件掉电时电流回流损坏器件。

TXB0606 是一款 6 位同相自动双向转换器,此转换器使用两个独立的可配置电源轨。除了在长布线传输应用中提升信号之外,该电压转换器/线路转接驱动器还可用于纠正电压域不匹配问题。

TXB0606 利用已获专利的设计,为内存密集型接口(例如 BMC 和闪存器件之间的四路 SPI)实现高数据吞吐量,而不会出现与过多输出寄生电容相关的信号完整性损失。

A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 电源电压为 0.9V 至 2V。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 电源电压为 1.65V 至 3.6V。

当 OE 输入为低电平时,所有输出均处于高阻抗状态。为了确保在加电或断电期间处于高阻抗状态,OE 引脚必须通过下拉电阻器连接至 GND。驱动器的拉电流能力确定了电阻器的最小值。TXB0606 器件被设计成 OE 输入电路由 VCCA 供电。

该器件完全适合使用 IOFF 的局部断电应用。IOFF 电路可禁用输出,以防在器件掉电时电流回流损坏器件。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TXB0606:适用于高速接口的自动双向电平转换器 数据表 PDF | HTML 2026年 5月 6日
应用手册 Comparative Waveform Study of TXB0604 and Competing Level Shifters PDF | HTML 2026年 6月 9日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DYY) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频