TXS0102-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125℃ 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C5
- ESD 保护符合 JESD 22 规范的要求
- A 端口
- 2500V 人体放电模型 (A114-B)
- 750V 充电器件模型 (C101)
- B 端口
- 8kV 人体放电模型 (A114-B)
- 750V 充电器件模型 (C101)
- A 端口
- 无需方向控制信号
- 最大数据速率
- 最大值 24Mbps(推挽)
- 2Mbps(漏极开路)
- 采用德州仪器 (TI) NanoFree™ 封装
- A 端口支持 1.65V 至 3.6V 的电压,B 端口支持 2.3V 至 5.5V 的电压 (VCCA ≤ VCCB)
- 无需电源时序控制 — VCCA 或 VCCB 可优先斜升
TXS0102-Q1 器件可在因电压不匹配而无法直接互联的芯片间建立逻辑通信。这款自动导向转换器可方便地用来在无需主机方向控制的情况下缩小之间的差距。每个通道可混搭不同的输出类型(漏极开路或推挽)和混合不同的数据流向(发送或接收),无需主机干预。这个 2 位同相转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 和 B 端口被设计用来分别跟踪 VCCA 和 VCCB。VCCB 引脚在 VCCA 引脚接受 1.65V 至 3.6V 之间的任一电源电压的同时,接受 2.3V 至 5.5V 之间的任何电源电压,这样的话,VCCA 小于或等于 VCCB。通过此跟踪功能,可在 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间进行低电压双向转换。
当输出使能端 (OE) 输入为低电平时,所有输出都被置于高阻态。
TXS0102-Q1 器件旨在通过 VCCA 为 OE 输入电路供电。
为了让器件在加电或断电期间处于高阻抗状态,OE 引脚必须通过一个下拉电阻器连接到 GND 引脚;此电阻器的最小阻值由驱动器的拉电流能力决定。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TXS0102-Q1 适用于漏极开路和推挽应用的 2 位双向电压 电平转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 10月 15日 |
| 应用手册 | 原理图检查清单 - 使用自动双向转换器进行设计的指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 12月 3日 | |
| 应用手册 | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |||
| 应用手册 | 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 5月 15日 | |
| 应用简报 | 集成式与分立式开漏电平转换 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 2月 13日 | |
| 应用手册 | 利用边沿速率加速器和自动感应电平转换器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 10月 2日 | |
| 产品概述 | Translate Voltages for I2C | PDF | HTML | 2022年 6月 2日 | |||
| 应用简报 | Translate Voltages for MDIO | PDF | HTML | 2021年 7月 16日 | |||
| 选择指南 | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021年 4月 15日 | ||||
| 技术文章 | Using level shifters in automotive applications | PDF | HTML | 2016年 3月 28日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DCU) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点