TXS0206A
- 电平转换器
- 1.1V 至 3.6V 的 VCCA和 VCCB范围
- 短暂传播延迟(在 1.8V 和 3V 之间转换时达到最大值 4.4ns)
- 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2500V 人体放电模式 (A114-B)
- 250V 机器放电模式 (A115-A)
- 1500V 组件充电模式 (C101)
应用范围
- 移动电话
- 平板电脑
- 笔记本电脑
- 超极本
All trademarks are the property of their respective owners.
TXS0206A 是一款用于实现微控制器与多媒体卡 (MMC)、安全数字 (SD) 卡、和 Memory Stick™ 卡接口相连的电平转换器。
电压电平转换器具有两个电源电压引脚。VCCA 和 VCCB 均支持完整电压范围,即 1.1V 至 3.6V。TXS0206A 使得系统设计人员能够轻松将 应用 处理器或数字基带连接至由不同 I/0 电压供电运行的存储卡和 SDIO 外设。
TXS0206A 采用 20 锡球凸块的晶圆级芯片封装 (WCSP)。这个封装的尺寸为 1.96mm x 1.56mm,同时为了有效节省板上空间,焊球间距为 0.4mm。内存卡广泛应用于手机、掌上电脑 (PDA)、数码相机、个人媒体播放器、摄像放像机、机顶盒等设备上。TXS0206A 同时拥有低静态功耗和小封装尺寸特性,因此成为上述应用的 理想选择。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TXS0206A SD 卡电压转换收发器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2016年 6月 1日 |
| 应用手册 | 原理图检查清单 - 使用自动双向转换器进行设计的指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 12月 3日 | |
| 应用手册 | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |||
| 应用手册 | 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 5月 15日 | |
| 选择指南 | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021年 4月 15日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TXS0206AEVM — TXS0206A 评估模块
TXS0206A EVM 设计用于简化评估和原型设计,而无需进行全面的板开发。此 EVM 为每个器件引脚的探测和信号连接提供了外设接头样式板。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YFP) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点