TXU0101
- 完全可配置的双电源轨设计可允许各个端口在 1.1V 至 5.5V 范围内运行
- 在 3.3V 至 5.0V 范围内,支持高达 200Mbps 的速率
- 施密特触发输入可实现慢速和高噪声输入
- 带集成静态下拉电阻器的输入阻止通道悬空
- 高驱动强度(在 5V 时高达 12mA)
- 低功耗:
- 最大值 2.5µA (25°C)
- 最大值 6µA(-40°C 至 125°C)
- VCC 隔离和 VCC 断开 (Ioff-float) 特性
- 如果任何一个 VCC 输入低于 100mV 或已断开,则所有输出均禁用且处于高阻抗状态
- Ioff 支持局部省电模式运行
- 带有 VCC(MIN) 电路的控制逻辑 (OE) 允许从端口 A 或 B 进行控制
- 引脚排列兼容 TXB 系列电平转换器
- 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
- 2500V 人体放电模型
- 1500V 充电器件模型
TXU0101 是一款 1 位双电源同相定向电压电平转换器件。A 引脚以 VCCA 逻辑电平为基准,OE 引脚可以 VCCA 或 VCCB 逻辑电平为基准,B 引脚以 VCCB 逻辑电平为基准。A 端口和 B 端口都能接受 1.1V 至 5.5V 的输入电压范围。当 OE 相对于任一电源设为高电平时,可进行从 A 到 B 的定向数据传输。OE 设为低电平时,所有输出引脚均处于高阻抗状态。请参阅器件功能模式,了解控制逻辑的运行摘要。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TXU0101 具有施密特触发输入和三态输出的双位定向电压电平转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 5月 9日 |
| 应用手册 | 原理图检查清单 - 使用自动双向转换器进行设计的指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 12月 3日 | |
| 应用手册 | 原理图检查清单 - 使用固定或方向控制转换器进行设计的指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 10月 3日 | |
| 应用手册 | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |||
| 应用手册 | 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 5月 15日 | |
| 应用简报 | 实现具有电平转换功能的高能效 FPGA 设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 5月 1日 | |
| 产品概述 | 实现具有电平转换功能的模块上系统和工业 PC 连接 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 4月 4日 | |
| 应用简报 | 实现具有电平转换功能的下一代无线信标 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 2月 22日 | |
| 应用简报 | 实现下一代具有电压电平转换功能的处理器、FPGA 和 ASSP | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 1月 18日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南:
PDF
评估板
5-8-NL-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ 和 DTT 封装的通用逻辑和转换 EVM
通用 EVM 旨在支持采用 DTT、DRY、DPW、DTM、DQE、DQM、DSF 或 DTQ 封装的任何逻辑或转换器件。电路板设计可实现灵活的评估。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
| USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
| X2SON (DTQ) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点