产品详情

Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 200 Topology Push-Pull Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 1.1 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO Features Integrated pulldown resistors, Partial power down (Ioff), Vcc disconnect, Vcc isolation, Wettable flanks package Prop delay (ns) 8 Technology family TXU Supply current (max) (mA) 0.06 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 200 Topology Push-Pull Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 1.1 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO Features Integrated pulldown resistors, Partial power down (Ioff), Vcc disconnect, Vcc isolation, Wettable flanks package Prop delay (ns) 8 Technology family TXU Supply current (max) (mA) 0.06 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
X2QFN (DTR) 12 1.7 mm² (1 mm × 1.7 mm) WQFN (BQA) 14 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm) UQFN (RUT) 12 3.4 mm² (2 mm × 1.7 mm) TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 完全可配置的双电源轨设计可允许各个端口在 1.1V 至 5.5V 范围内运行
  • 在 3.3V 至 5.0V 范围内,支持最高 200Mbps 的速率
  • 施密特触发输入可实现慢速和高噪声输入
  • 带集成静态下拉电阻器的输入阻止通道流动
  • 高驱动强度(在 5V 时最高 12mA)
  • 低功耗
    • 最大值 2.5µA (25°C)
    • 最大值 6µA(-40°C 至 125°C)
  • VCC 隔离和 VCC 断开 (Ioff-float) 特性
    • 如果任何一个 VCC 输入低于 100mV 或已断开,则所有输出均禁用且处于高阻抗状态
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 带有 VCC(MIN) 电路的控制逻辑 (OE) 允许从端口 A 或 B 进行控制
  • 引脚排列兼容 TXB 系列电平转换器
  • 在支持常见应用的其他型号中可用:TXU0104、TXU0304
  • 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2500V 人体放电模型
    • 1500V 充电器件模型
  • 完全可配置的双电源轨设计可允许各个端口在 1.1V 至 5.5V 范围内运行
  • 在 3.3V 至 5.0V 范围内,支持最高 200Mbps 的速率
  • 施密特触发输入可实现慢速和高噪声输入
  • 带集成静态下拉电阻器的输入阻止通道流动
  • 高驱动强度(在 5V 时最高 12mA)
  • 低功耗
    • 最大值 2.5µA (25°C)
    • 最大值 6µA(-40°C 至 125°C)
  • VCC 隔离和 VCC 断开 (Ioff-float) 特性
    • 如果任何一个 VCC 输入低于 100mV 或已断开,则所有输出均禁用且处于高阻抗状态
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 带有 VCC(MIN) 电路的控制逻辑 (OE) 允许从端口 A 或 B 进行控制
  • 引脚排列兼容 TXB 系列电平转换器
  • 在支持常见应用的其他型号中可用:TXU0104、TXU0304
  • 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2500V 人体放电模型
    • 1500V 充电器件模型

TXU0204 是一款 4 位双电源同相定向电压电平转换器件。Ax 引脚以 VCCA 逻辑电平为基准,OE 引脚可以 VCCA 或 VCCB 逻辑电平为基准,Bx 引脚以 VCCB 逻辑电平为基准。A 端口能够接受 1.1V 至 5.5V 的输入电压,而 B 端口也可接受 1.1V 至 5.5V 的输入电压。如果 OE 相对于任一电源设为高电平,可能会发生从 A 到 B 或从 B 到 A 的定向数据传输。OE 设为低电平时,所有输出引脚均处于高阻抗状态。请参阅器件功能模式,简要了解控制逻辑运行。

TXU0204 是一款 4 位双电源同相定向电压电平转换器件。Ax 引脚以 VCCA 逻辑电平为基准,OE 引脚可以 VCCA 或 VCCB 逻辑电平为基准,Bx 引脚以 VCCB 逻辑电平为基准。A 端口能够接受 1.1V 至 5.5V 的输入电压,而 B 端口也可接受 1.1V 至 5.5V 的输入电压。如果 OE 相对于任一电源设为高电平,可能会发生从 A 到 B 或从 B 到 A 的定向数据传输。OE 设为低电平时,所有输出引脚均处于高阻抗状态。请参阅器件功能模式,简要了解控制逻辑运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TXB0304 正在供货 具有完全对称的 0.9V 至 3.6V 范围的 4 位双向自动方向感应转换器 Auto directional 4 bit translator
TXB0104 正在供货 具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 4 位双向电压电平转换器 Auto directional 4 bit translator

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TXU-EVM — TXU 转换器系列评估模块

TXU-EVM 旨在支持对采用 DTR 和 PW 封装的 TXU0104、TXU0204 和 TXU0304 器件进行评估。该评估板提供多个接头,便于操作和测量。用于无源器件的更多空间使用户能够仿真预期的系统负载,从而在原型设计和最终用户设计之间实现最接近的性能匹配。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TXU0204 IBIS Model

SCEM788.ZIP (56 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
X2QFN (DTR) 12 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian
UQFN (RUT) 12 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频