主页 电源管理 栅极驱动器 隔离式栅极驱动器

UCC23513-Q1

正在供货

产品详情

Number of channels 1 Isolation rating Reinforced Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500, 2121 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Peak output current (source) (typ) (A) 4.5 Peak output current (sink) (typ) (A) 5.3 Features Opto-compatible input Output VCC/VDD (min) (V) 14 Output VCC/VDD (max) (V) 33 Input threshold 4 mA, 4mA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Fall time (ns) 25 Undervoltage lockout (typ) (V) 8, 12 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Number of channels 1 Isolation rating Reinforced Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500, 2121 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Peak output current (source) (typ) (A) 4.5 Peak output current (sink) (typ) (A) 5.3 Features Opto-compatible input Output VCC/VDD (min) (V) 14 Output VCC/VDD (max) (V) 33 Input threshold 4 mA, 4mA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Fall time (ns) 25 Undervoltage lockout (typ) (V) 8, 12 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOIC (DWY) 6 53.82 mm² (4.68 mm × 11.5 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  • 具有光兼容输入的 5.7kVRMS 单通道隔离式栅极驱动器
  • 适用于光隔离式栅极驱动器的引脚对引脚普适版升级
  • 输出 4.5A 峰值拉电流/5.3A 峰值灌电流、 峰值电流
  • 最高 33V 输出驱动器电源电压
  • 8V (B) 或 12V VCC UVLO 选项
  • 轨到轨输出
  • 105ns(最大值)传播延迟
  • 25ns(最大值)器件对器件延迟匹配
  • 35ns(最大值)脉宽失真度
  • 150kV/µs(最小值)共模瞬态抗扰度 (CMTI)
  • 隔离栅寿命大于 50 年
  • 输入级具有 13V 反极性电压处理能力,支持互锁
  • 扩展型 SO-6 封装,爬电距离和间隙大于 8.5mm
  • 运行结温 TJ:–40°C 至 +150°C
  • 提供功能安全
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN V VDE V0884-11:2017-01 标准的 8000VPK 增强型隔离(进展中)
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5.7kVRMS 隔离
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  • 具有光兼容输入的 5.7kVRMS 单通道隔离式栅极驱动器
  • 适用于光隔离式栅极驱动器的引脚对引脚普适版升级
  • 输出 4.5A 峰值拉电流/5.3A 峰值灌电流、 峰值电流
  • 最高 33V 输出驱动器电源电压
  • 8V (B) 或 12V VCC UVLO 选项
  • 轨到轨输出
  • 105ns(最大值)传播延迟
  • 25ns(最大值)器件对器件延迟匹配
  • 35ns(最大值)脉宽失真度
  • 150kV/µs(最小值)共模瞬态抗扰度 (CMTI)
  • 隔离栅寿命大于 50 年
  • 输入级具有 13V 反极性电压处理能力,支持互锁
  • 扩展型 SO-6 封装,爬电距离和间隙大于 8.5mm
  • 运行结温 TJ:–40°C 至 +150°C
  • 提供功能安全
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN V VDE V0884-11:2017-01 标准的 8000VPK 增强型隔离(进展中)
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5.7kVRMS 隔离

UCC23513-Q1 驱动器 是适用于 IGBT、MOSFET 和 SiC MOSFET 的光兼容单通道隔离式栅极驱动器 ,具有 4.5A 峰值拉电流和 5.3A 峰值灌电流以及 5.7kVRMS 隔离额定值。33V 的高电源电压范围允许使用双极电源来有效驱动 IGBT 和 SiC 功率 FET。 UCC23513-Q1 可以驱动低侧和高侧功率 FET与基于光耦合器的栅极驱动器相比,此器件 可显著提高性能和可靠性,同时在原理图和布局设计中保持引脚对引脚兼容性。性能亮点包括高共模瞬态抗扰度 (CMTI)、低传播延迟和小脉宽失真。严格的过程控制可实现较小的器件对器件偏移。输入级是仿真二极管 (e-diode),这意味着与光耦合器栅极驱动器中传统的 LED 相比,可靠性和老化特性更为出色。 由于具有高性能和高可靠性, 因此该类器件非常适合用于 汽车电机驱动器 ,例如牵引逆变器、车载充电器、直流充电站以及汽车暖通空调和加热系统。更高的工作温度为传统光耦合器无法支持的应用开辟了机会。

UCC23513-Q1 驱动器 是适用于 IGBT、MOSFET 和 SiC MOSFET 的光兼容单通道隔离式栅极驱动器 ,具有 4.5A 峰值拉电流和 5.3A 峰值灌电流以及 5.7kVRMS 隔离额定值。33V 的高电源电压范围允许使用双极电源来有效驱动 IGBT 和 SiC 功率 FET。 UCC23513-Q1 可以驱动低侧和高侧功率 FET与基于光耦合器的栅极驱动器相比,此器件 可显著提高性能和可靠性,同时在原理图和布局设计中保持引脚对引脚兼容性。性能亮点包括高共模瞬态抗扰度 (CMTI)、低传播延迟和小脉宽失真。严格的过程控制可实现较小的器件对器件偏移。输入级是仿真二极管 (e-diode),这意味着与光耦合器栅极驱动器中传统的 LED 相比,可靠性和老化特性更为出色。 由于具有高性能和高可靠性, 因此该类器件非常适合用于 汽车电机驱动器 ,例如牵引逆变器、车载充电器、直流充电站以及汽车暖通空调和加热系统。更高的工作温度为传统光耦合器无法支持的应用开辟了机会。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
UCC23511-Q1 正在供货 汽车级、增强型、1.5A/2A 单通道光兼容隔离式栅极驱动器 Pin-to-pin option with 1-A output drive capability

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC23513EVM-014 — 具有光兼容输入的 UCC23513 3A 5kVrms 单通道隔离式栅极驱动器 EVM

UCC23513EVM-014 评估模块用于评估 TI 的 UCC23513,这是具有光兼容输入的 5kVRMS 隔离式单通道栅极驱动器。输入为电流驱动,需要 7mA 和 16 mA 之间的电流才能实现器件导通,并且可通过反向偏置来实现关断。该器件可提供 4A 峰值拉电流和 5A 峰值灌电流输出电流,以驱动 Si MOSFET、IGBT 和 WBG 器件(即 SiC 和 GaN 晶体管)。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

UCC231XX-3XX-5XX-CALC — Single Channel Opto-Emulated Gate Drivers Schematic + Layout Review Template

Single Channel Opto-Emulated Gate Drivers Schematic + Layout Review Template
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DWY) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频