ADC128S102-SEP

アクティブ

耐放射線特性、8 チャネル、50kSPS ~ 1MSPS、12 ビット A/D コンバータ (ADC)

製品詳細

Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 8 Interface type Microwire (Serial I/O), SPI Architecture SAR Input type Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Space Reference mode Supply Input voltage range (max) (V) 5.25 Input voltage range (min) (V) 0 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Power consumption (typ) (mW) 2.3 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 73 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.25
Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 8 Interface type Microwire (Serial I/O), SPI Architecture SAR Input type Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Space Reference mode Supply Input voltage range (max) (V) 5.25 Input voltage range (min) (V) 0 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Power consumption (typ) (mW) 2.3 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 73 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.25
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 放射線耐性:
    • シングル・イベント・ラッチアップ (SEL) 耐性:LET = 43MeV-cm2/mg (125℃)
    • LET = 43MeV-cm2/mg まで、SEFI (Single-Event Functional Interrupt) 特性を評価済み
    • 30krad(Si) まで、吸収線量 (TID) 特性を評価済み
  • 宇宙用強化プラスチック (宇宙用 EP):
    • ASTM E595 アウトガス仕様に適合
    • VID (Vendor Item Drawing) V62/22608
    • 軍用温度範囲:–55℃~125℃
    • 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
    • 金ボンド・ワイヤ、NiPdAu リード仕上げ
    • ウェハー・ロットをトレース可能
    • 長い製品ライフ・サイクル
    • 長期にわたる製品変更通知
  • 広い電源電圧範囲:
    • VA:2.7V~5.25V
    • VD:2.7V~VA
  • SPI™、QSPI™、MICROWIRE、DSP 互換
  • 変換レート:50kSPS~1MSPS
  • DNL:+1.8LSB~-0.99LSB (最大値)
  • INL:+1.6LSB~-1.6LSB (最大値)
  • 消費電力:
    • 3V 電源:2.7mW (標準値)
    • 5V 電源:11mW (標準値)
  • 放射線耐性:
    • シングル・イベント・ラッチアップ (SEL) 耐性:LET = 43MeV-cm2/mg (125℃)
    • LET = 43MeV-cm2/mg まで、SEFI (Single-Event Functional Interrupt) 特性を評価済み
    • 30krad(Si) まで、吸収線量 (TID) 特性を評価済み
  • 宇宙用強化プラスチック (宇宙用 EP):
    • ASTM E595 アウトガス仕様に適合
    • VID (Vendor Item Drawing) V62/22608
    • 軍用温度範囲:–55℃~125℃
    • 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
    • 金ボンド・ワイヤ、NiPdAu リード仕上げ
    • ウェハー・ロットをトレース可能
    • 長い製品ライフ・サイクル
    • 長期にわたる製品変更通知
  • 広い電源電圧範囲:
    • VA:2.7V~5.25V
    • VD:2.7V~VA
  • SPI™、QSPI™、MICROWIRE、DSP 互換
  • 変換レート:50kSPS~1MSPS
  • DNL:+1.8LSB~-0.99LSB (最大値)
  • INL:+1.6LSB~-1.6LSB (最大値)
  • 消費電力:
    • 3V 電源:2.7mW (標準値)
    • 5V 電源:11mW (標準値)

ADC128S102-SEP は、50kSPS~1MSPS の変換スループット・レートに対応した低消費電力、8 チャネル、CMOS、12 ビット A/D コンバータ (ADC) です。本コンバータは逐次比較型 (SAR) のアーキテクチャを採用しており、トラック・アンド・ホールド回路を内蔵しています。IN0~IN7 の入力で最大 8 つの入力信号を受け取るように構成できます。

出力のシリアル・データはストレート・バイナリで、SPI、QSPI、MICROWIRE などいくつかの標準に加えて、多くの一般的な DSP シリアル・インターフェイスと互換性があります。

ADC128S102-SEP は、独立したアナログ電源とデジタル電源で動作できます。アナログ電源 (VA) は 2.7V~5.25V、デジタル電源 (VD) は 2.7V~VA に対応できます。3V 電源または 5V 電源による通常動作の消費電力は、それぞれ 2.3mW、10.7mW です。パワー・ダウン機能により、消費電力は 3V 電源で 16.5µW、5V 電源で 30µW に低減されます。

ADC128S102-SEP は、50kSPS~1MSPS の変換スループット・レートに対応した低消費電力、8 チャネル、CMOS、12 ビット A/D コンバータ (ADC) です。本コンバータは逐次比較型 (SAR) のアーキテクチャを採用しており、トラック・アンド・ホールド回路を内蔵しています。IN0~IN7 の入力で最大 8 つの入力信号を受け取るように構成できます。

出力のシリアル・データはストレート・バイナリで、SPI、QSPI、MICROWIRE などいくつかの標準に加えて、多くの一般的な DSP シリアル・インターフェイスと互換性があります。

ADC128S102-SEP は、独立したアナログ電源とデジタル電源で動作できます。アナログ電源 (VA) は 2.7V~5.25V、デジタル電源 (VD) は 2.7V~VA に対応できます。3V 電源または 5V 電源による通常動作の消費電力は、それぞれ 2.3mW、10.7mW です。パワー・ダウン機能により、消費電力は 3V 電源で 16.5µW、5V 電源で 30µW に低減されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
ADC128S102QML-SP アクティブ 耐放射線強化、8 チャネル、50kSPS ~ 1MSPS、12 ビット A/D コンバータ (ADC) ADC128S102QML-SP offers similar functionality to the ADC128S102-SEP, but with extended space-hardening performance frequently required for geosynchronous or extended-lifetime applications.
ADC168M102R-SEP アクティブ 耐放射線特性、8チャネル、1MSPS、16 ビット、同時サンプリング SAR ADC Higher resolution and offers simultaneous sampling and an internal voltage reference.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADC128S102-SEP 放射線耐性、8 チャネル、50kSPS~1MSPS 12 ビット ADC データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 6月 6日
* 放射線と信頼性レポート ADC128S102-SEP Single-Event Latch-Up (SEL) Radiation Report (Rev. A) PDF | HTML 2024年 2月 1日
* 放射線と信頼性レポート ADC128S102-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2022年 4月 29日
* 放射線と信頼性レポート ADC128S102-SEP Radiation Tolerant, 8-Channel, CMOS, 12-Bit ADC TID Report PDF | HTML 2022年 4月 29日
アプリケーション概要 ツェナーシフトされたフローティング グランドおよび絶縁デジタル イ ンターフェイスを使用した高精度高電圧電流検出 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 12月 19日
アプリケーション概要 TI のレーザー通信端末向け宇宙グレード高精度 ADC PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 26日
技術記事 低軌道アプリケーションにおける宇宙用拡張製品による課題への対処方法 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 12日
技術記事 航太級強化產品如何因應低地球軌道應用的挑戰 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
技術記事 우주 항공 강화 제품이 저지구 궤도 애플리케이션의 과제를 해결하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
アプリケーション概要 Reduce Cost, Size, & Weight of Telemetry Circuits in Low-Earth-Orbit Satellites PDF | HTML 2022年 6月 2日
回路設計 Rad.-Tol., 30-krad, Comparing Current Sensing Amp W/ Second Stage Buffer to ADC PDF | HTML 2022年 5月 19日
アプリケーション概要 Radiation-Tolerant, 30-krad, Voltage Sensing With a Simple Voltage Divider PDF | HTML 2022年 5月 19日
アプリケーション概要 Analog Front-End Design With Texas Instruments’ Tooling Landscape PDF | HTML 2022年 3月 7日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADC128S102EVM — ADC128S102 12 ビット、8 チャネル、SAR A/D コンバータ (ADC) の評価基板

ADC128S102 評価基板 (EVM) は、12 ビット、8 チャネル、1MSPS、シリアル・インターフェイス、SAR (逐次比較型) A/D コンバータ (ADC) である ADC128S102 の動作と性能を評価するためのプラットフォームです。開発ユーザーはアナログ入力を供給し、ユーザー親和性の高い GUI (グラフィカル・ユーザー・インターフェイス) でその入力に対応する出力コードを表示することができます。この基板は、1 個の入力駆動回路と、抵抗デバイダ入力に対応する複数の対策を搭載しています。

ADC128S102EVM キットは、ペリフェラル・ホスト・インターフェイス (PHI) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

ADC128S102-SEP IBIS Model

SNAM254.ZIP (64 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

ADC128S102-SEP TINA-TI Reference Design

SNAM253.TSC (15 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ