ADC12DJ1600-Q1

アクティブ

車載対応、JESD204C インターフェイスと統合型のサンプル クロック ジェネレータ搭載、2 チャネル、12 ビット、1.6GSPS ADC

製品詳細

Sample rate (max) (Msps) 1600 Resolution (Bits) 12 Number of input channels 2 Interface type JESD204B, JESD204C Analog input BW (MHz) 6000 Features Ultra High Speed Rating Automotive Peak-to-peak input voltage range (V) 0.8 Power consumption (typ) (mW) 1760 Architecture Folding Interpolating SNR (dB) 57 ENOB (Bits) 9.1 SFDR (dB) 67 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input buffer Yes
Sample rate (max) (Msps) 1600 Resolution (Bits) 12 Number of input channels 2 Interface type JESD204B, JESD204C Analog input BW (MHz) 6000 Features Ultra High Speed Rating Automotive Peak-to-peak input voltage range (V) 0.8 Power consumption (typ) (mW) 1760 Architecture Folding Interpolating SNR (dB) 57 ENOB (Bits) 9.1 SFDR (dB) 67 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input buffer Yes
FCCSP (AAV) 144 100 mm² 10 x 10
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • ADC コア:
    • 分解能:12 ビット
    • 最大サンプリング レート:1.6GSPS
    • インターリーブなしのアーキテクチャ
    • 内部ディザリングにより高次高調波を低減
  • パフォーマンス仕様 (–1dBFS):
    • SNR (100MHz):57.4dBFS
    • ENOB (100MHz):9.1 ビット
    • SFDR (100MHz):64dBc
    • ノイズ フロア (–20dBFS):–147dBFS
  • フルスケール入力電圧:800mVPP-DIFF
  • フルパワー入力帯域幅:6GHz
  • JESD204C シリアル データ インターフェイス
    • 合計 2~8 (クワッド / デュアル チャネル) または 1~4 (シングル チャネル) の SerDes レーン数に対応
    • 最大ボー レート:17.16Gbps
    • 64B/66B と 8B/10B のエンコード モード
    • Subclass-1 サポートによる決定論的レイテンシ
    • JESD204B レシーバと互換
  • 内部サンプリング クロック生成のオプション
    • PLL および VCO (7.2~8.2GHz) 内蔵
  • SYSREF ウィンドウ処理により同期が簡単
  • 4 つのクロック出力によりシステム クロック供給を簡素化
    • FPGA または隣接 ADC 用のリファレンス クロック
    • SerDes トランシーバ用のリファレンス クロック
  • パルス式システム用のタイムスタンプ入力および出力
  • 消費電力 (1GSPS):
    • クワッド チャネル:477mW/チャネル
    • デュアル チャネル:700mW/チャネル
    • シングル チャネル:1000 mW
  • 電源:1.1V、1.9V
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • ADC コア:
    • 分解能:12 ビット
    • 最大サンプリング レート:1.6GSPS
    • インターリーブなしのアーキテクチャ
    • 内部ディザリングにより高次高調波を低減
  • パフォーマンス仕様 (–1dBFS):
    • SNR (100MHz):57.4dBFS
    • ENOB (100MHz):9.1 ビット
    • SFDR (100MHz):64dBc
    • ノイズ フロア (–20dBFS):–147dBFS
  • フルスケール入力電圧:800mVPP-DIFF
  • フルパワー入力帯域幅:6GHz
  • JESD204C シリアル データ インターフェイス
    • 合計 2~8 (クワッド / デュアル チャネル) または 1~4 (シングル チャネル) の SerDes レーン数に対応
    • 最大ボー レート:17.16Gbps
    • 64B/66B と 8B/10B のエンコード モード
    • Subclass-1 サポートによる決定論的レイテンシ
    • JESD204B レシーバと互換
  • 内部サンプリング クロック生成のオプション
    • PLL および VCO (7.2~8.2GHz) 内蔵
  • SYSREF ウィンドウ処理により同期が簡単
  • 4 つのクロック出力によりシステム クロック供給を簡素化
    • FPGA または隣接 ADC 用のリファレンス クロック
    • SerDes トランシーバ用のリファレンス クロック
  • パルス式システム用のタイムスタンプ入力および出力
  • 消費電力 (1GSPS):
    • クワッド チャネル:477mW/チャネル
    • デュアル チャネル:700mW/チャネル
    • シングル チャネル:1000 mW
  • 電源:1.1V、1.9V

ADC12xJ1600-Q1 は、クワッド、デュアル、シングル チャネル、12 ビット、1.6GSPS の A/D コンバータ (ADC) ファミリです。ADC12xJ1600-Q1 は、低消費電力、高いサンプリング レート、12 ビットの分解能により、光検出および距離測定 (LiDAR) システムに理想的です。ADC12xJ1600-Q1 は車載用アプリケーション向けに認定済みです。

6GHz のフルパワー入力帯域幅 (-3dB) により、周波数変調連続波 (FMCW) LiDAR システムに適した平坦な周波数応答と、パルス ベースのシステムに適した狭いインパルス応答が得られます。このフルパワー入力帯域幅により、L バンドおよび S バンド直接 RF サンプリングも可能です。

システムのハードウェア要件を緩和するため、いくつかのクロック供給機能が内蔵されています (例:サンプリング クロックを生成するための電圧制御発振器 (VCO) を内蔵した内部フェーズ ロック ループ (PLL))。FPGA または ASIC のロジックと SerDes にクロックを供給するために 4 つのクロック出力を備えています。パルス式システムのためにタイムスタンプ入力および出力を備えています。

JESD204C シリアル インターフェイスにより、プリント基板 (PCB) の配線の量を減らすことで、システムを小型化できます。インターフェイス モードは、2~8 レーン (デュアル チャネルとクワッド チャネルのデバイスの場合)、または 1~4 レーン (シングル チャネル デバイスの場合) を最大 17.16Gbps の SerDes ボーレートでサポートしているため、各アプリケーションに最適な構成を実現できます。

ADC12xJ1600-Q1 は、クワッド、デュアル、シングル チャネル、12 ビット、1.6GSPS の A/D コンバータ (ADC) ファミリです。ADC12xJ1600-Q1 は、低消費電力、高いサンプリング レート、12 ビットの分解能により、光検出および距離測定 (LiDAR) システムに理想的です。ADC12xJ1600-Q1 は車載用アプリケーション向けに認定済みです。

6GHz のフルパワー入力帯域幅 (-3dB) により、周波数変調連続波 (FMCW) LiDAR システムに適した平坦な周波数応答と、パルス ベースのシステムに適した狭いインパルス応答が得られます。このフルパワー入力帯域幅により、L バンドおよび S バンド直接 RF サンプリングも可能です。

システムのハードウェア要件を緩和するため、いくつかのクロック供給機能が内蔵されています (例:サンプリング クロックを生成するための電圧制御発振器 (VCO) を内蔵した内部フェーズ ロック ループ (PLL))。FPGA または ASIC のロジックと SerDes にクロックを供給するために 4 つのクロック出力を備えています。パルス式システムのためにタイムスタンプ入力および出力を備えています。

JESD204C シリアル インターフェイスにより、プリント基板 (PCB) の配線の量を減らすことで、システムを小型化できます。インターフェイス モードは、2~8 レーン (デュアル チャネルとクワッド チャネルのデバイスの場合)、または 1~4 レーン (シングル チャネル デバイスの場合) を最大 17.16Gbps の SerDes ボーレートでサポートしているため、各アプリケーションに最適な構成を実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADC12xJ1600-Q1 クワッド / デュアル / シングル チャネル、1.6GSPS、12 ビット、 JESD204C インターフェイス搭載、A/D コンバータ (ADC) データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 25日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADC12QJ1600EVM — ADC12QJ1600 JESD204C インターフェイス搭載、クワッドチャネル、12 ビット、1.6GSPS ADC の評価基板

ADC12QJ1600 評価モジュール (EVM) は、ADC12QJ1600-Q1 ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、JESD204B インターフェイス付きの 12 ビット、4 チャネル、1.6GSPS の ADC、ADC12QJ1600-Q1 を実装しており、12 ビット ファミリのすべてのサンプル レート、およびシングル、デュアル、4 チャネルの車載または産業用グレードのデバイスを評価できます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TSW12QJ1600EVM — ADC12QJ1600-Q1 8 チャネル (同期 4 チャネル x 2 組)、12 ビット、1.6GSPS、JESD204C インターフェイス搭載 ADC の評価基板

TSW12QJ1600 評価基板 (EVM) は、さまざまなフロントエンド オプションを備えた ADC12QJ1600-Q1 シリーズの高速度アナログ-デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、JESD204B インターフェイス付きの 12 ビット クワッドチャネル 1.6GSPS ADC であるデュアル ADC12QJ1600-Q1 を実装しており、複数の ADC 同期と確定的なレイテンシの評価を実施できるほか、さまざまなフロントエンド オプション(AC 結合トランス、LMH32401 を使用する DC 結合オプション)を使用して ADC (...)
ユーザー ガイド: PDF
ファームウェア

TI204C-IP Request for JESD204 rapid design IP

The JESD204 rapid design IP has been designed to enable FPGA engineers to achieve an accelerated path to a working JESD204 system. The IP has been architected in a way that downstream digital processing and other application logic are isolated from most of the performance- and timing-critical (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高速 DAC (10MSPS 超過)
  • DAC37J82 デュアル チャネル、16 ビット、1.6GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)
  • DAC37J84 クワッドチャネル、16 ビット、1.6GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)
  • DAC38J82 デュアル チャネル、16 ビット、2.5GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)
  • DAC38J84 クワッドチャネル、16 ビット、2.5GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)
  • DAC38RF80 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC38RF82 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、1x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC38RF83 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC38RF84 14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC38RF85 14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC38RF86 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC38RF87 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、12x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC38RF89 デュアル チャネル、14 ビット、8.4GSPS、1x ~ 24x 補間、5 および 7.5GHz PLL D/A コンバータ
  • DAC38RF90 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、12x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC38RF93 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、12x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC38RF96 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、12x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC38RF97 デュアルチャネル、14 ビット、6GSPS、12x ~ 24x 補間、6GHz GSM PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC39J82 デュアルチャネル、16 ビット、2.8GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)
  • DAC39J84 クワッドチャネル、16 ビット、2.8GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)
高速 ADC (10MSPS 超過)
  • ADC08DJ3200 8 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)
  • ADC08DJ5200RF デュアルチャネル 5.2GSPS またはシングルチャネル 10.4GSPS、RF サンプリング 8 ビット ADC
  • ADC09DJ1300-Q1 車載対応、JESD204C インターフェイス搭載、デュアルチャネル、9 ビット、1.3GSPS A/D コンバータ (ADC)
  • ADC09QJ1300-Q1 車載対応、JESD204C インターフェイス搭載、クワッドチャネル、9 ビット、1.3GSPS A/D コンバータ (ADC)
  • ADC09SJ1300-Q1 車載対応、JESD204C インターフェイス搭載、シングルチャネル、9 ビット、1.3GSPS A/D コンバータ (ADC)
  • ADC12DJ1600-Q1 車載対応、JESD204C インターフェイスと統合型のサンプル クロック ジェネレータ搭載、2 チャネル、12 ビット、1.6GSPS ADC
  • ADC12DJ2700 12 ビット、デュアル 2.7GSPS またはシングル 5.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)
  • ADC12DJ3200 12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)
  • ADC12DJ3200QML-SP 放射線耐性保証 (RHA)、QMLV、300krad、12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS の ADC
  • ADC12DJ4000RF デュアルチャネル 4GSPS またはシングルチャネル 8GSPS、RF サンプリング 12 ビット ADC
  • ADC12DJ5200RF デュアルチャネル 5.2GSPS またはシングルチャネル 10.4GSPS、RF サンプリング 12 ビット ADC
  • ADC12J1600 12 ビット、1.6GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
  • ADC12J2700 12 ビット、2.7GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
  • ADC12J4000 12 ビット、4.0GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
  • ADC12QJ1600-Q1 車載対応、JESD204C インターフェイス搭載、クワッドチャネル、12 ビット、1.6GSPS ADC
  • ADC12SJ1600-Q1 車載対応、JESD204C インターフェイス搭載、1 チャネル、12 ビット、1.6GSPS ADC
  • ADC14X250 14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADC16DX370 デュアルチャネル、16 ビット、370-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC31JB68 16 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADC31RF80 14 ビット、3GSPS、RF サンプリング広帯域レシーバとフィードバック IC
  • ADC32J22 デュアルチャネル、12 ビット、50-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC32J23 デュアルチャネル、12 ビット、80-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC32J24 デュアルチャネル、12 ビット、125-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC32J25 デュアルチャネル、12 ビット、160-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC32J42 デュアルチャネル、14 ビット、50-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC32J43 デュアルチャネル、14 ビット、80-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC32J44 デュアルチャネル、14 ビット、125-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC32J45 デュアルチャネル、14 ビット、160-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC32RF42 デュアルチャネル、14 ビット、1.5GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)
  • ADC32RF44 デュアルチャネル、14 ビット、2.6GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)
  • ADC32RF45 デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
  • ADC34J22 4 チャネル、12 ビット、50MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADC34J23 4 チャネル、12 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADC34J24 4 チャネル、12 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADC34J25 4 チャネル、12 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADC34J42 4 チャネル、14 ビット、50MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADC34J43 4 チャネル、14 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADC34J44 4 チャネル、14 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADC34J45 4 チャネル、14 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS42JB46 デュアルチャネル、14 ビット、160-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS42JB49 デュアル チャネル、14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS42JB69 デュアルチャネル、16 ビット、250-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS54J20 デュアルチャネル、12 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS54J40 デュアルチャネル、14 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS54J42 デュアルチャネル、14 ビット、625-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS54J54 4 チャネル、14 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS54J60 デュアルチャネル、16 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS54J64 クワッド チャネル、14 ビット、1GSPS、2x オーバーサンプリング A/D コンバータ(ADC)
  • ADS54J66 4 チャネル、14 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS54J69 デュアルチャネル、16 ビット、500-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS61JB23 12 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS61JB46 14 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC)
RF トランシーバ
  • AFE7422 10MHz ~ 6GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、2 個の送信と 2 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
  • AFE7444 10MHz ~ 6GHz、最大 600MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
  • AFE7681 100MHz ~ 5.2GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 2 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
  • AFE7683 100MHz ~ 5.2GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、シングル DUC/DDC (デジタル アップコンバータとデジタル ダウンコンバータ) 搭載、2 個の送信と 4
  • AFE7684 100MHz ~ 5.2GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、デュアル DUC/DDC (デジタル アップコンバータとデジタル ダウンコンバータ) 搭載、2 個の送信と 4
  • AFE7685 100MHz ~ 5.2GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、シングル DUC/DDC (デジタル アップコンバータとデジタル ダウンコンバータ) 搭載、4 個の送信と 4
  • AFE7686 100MHz ~ 5.2GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、デュアル DUC/DDC (デジタル アップコンバータとデジタル ダウンコンバータ) 搭載、4 個の送信と 4
  • AFE7700 汎用、600MHz ~ 6GHz、4 個の PLL、4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック、RF トランシーバ
  • AFE7769 ワイヤレス向け、600MHz ~ 6GHz、4 個の PLL、4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック、RF トランシーバ
  • AFE7799 600MHz ~ 6GHz、最大 600MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック、RF トランシーバ
  • AFE7900 5MHz ~ 7.4GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
  • AFE7921 600MHz ~ 6GHz、最大 800MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック、RF サンプリング トランシーバ
  • AFE7950 600MHz ~ 12GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
  • AFE7988 600MHz ~ 6GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信と 1 個のフィードバック、RF サンプリング トランシーバ
  • AFE7989 600MHz ~ 6GHz、最大 400MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信と 1 個のフィードバック、RF サンプリング トランシーバ
  • AFE8092 600MHz ~ 6GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、8 個の送信と 8 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
RF トランスミッタ
  • ADS58J63 4 チャネル 14 ビット 500 Msps テレコム用レシーバ IC
  • ADS58J64 クワッドチャネル、14 ビット、1GSPS テレコム レシーバ / フィードバック IC
  • AFE7920 デュアル DUC/DDC (デジタル アップコンバータとデジタル ダウンコンバータ) 搭載、4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック、RF サンプリング トランシーバ
シミュレーション・モデル

ADC09xJ800, ADC09xJ1300, ADC12xJ800 and ADC12xJ1600 IBIS-AMI Model (Rev. A)

SBAM512A.ZIP (22293 KB) - IBIS-AMI Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCCSP (AAV) 144 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ