ADC12DL3200

アクティブ

12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(LVDS インターフェイス)

製品詳細

Sample rate (max) (Msps) 3200, 6400 Resolution (Bits) 12 Number of input channels 1, 2 Interface type DDR LVDS, Parallel LVDS Analog input BW (MHz) 8000 Features Ultra High Speed Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 0.8 Power consumption (typ) (mW) 3150 Architecture Folding Interpolating SNR (dB) 57.9 ENOB (Bits) 9 SFDR (dB) 78 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer Yes
Sample rate (max) (Msps) 3200, 6400 Resolution (Bits) 12 Number of input channels 1, 2 Interface type DDR LVDS, Parallel LVDS Analog input BW (MHz) 8000 Features Ultra High Speed Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 0.8 Power consumption (typ) (mW) 3150 Architecture Folding Interpolating SNR (dB) 57.9 ENOB (Bits) 9 SFDR (dB) 78 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer Yes
FCBGA (ACF) 256 289 mm² 17 x 17 FCBGA (ALJ) 256 289 mm² 17 x 17
  • ADC コア:
    • 12 ビット分解能
    • シングル・チャネル・モードで最大 6.4GSPS
    • デュアル・チャネル・モードで最大 3.2GSPS
  • 内部ディザリングによる低振幅の高次高調波
  • レイテンシの短い LVDS インターフェイス:
    • 合計レイテンシ:< 10ns
    • 1.6Gbps で最大 48 のデータ・ペア
    • 4 つの DDR データ・クロック
    • ストローブ信号により同期が簡素化
  • ノイズ・フロア (入力なし、V FS = 1.0V PP-DIFF):
    • デュアル・チャネル・モード:-151.1dBFS/Hz
    • シングル・チャネル・モード:-154.3dBFS/Hz
  • バッファ付きアナログ入力、V CMI = 0V:
    • アナログ入力帯域幅 (-3dB):8.0GHz
    • 使用可能な入力周波数範囲:> 10GHz
    • フルスケール入力電圧 (V FS、デフォルト):0.8V pp
  • ノイズなしのアパーチャ遅延 (T AD) 調整:
    • 高精度サンプリング制御:19fs ステップ
    • 同期およびインターリーブ動作を簡素化
    • 遅延は温度および電圧に対して不変
  • 使いやすい同期機能:
    • SYSREF タイミングの自動較正
    • サンプル・マーキング用のタイムスタンプ
  • 消費電力:3.15W
  • ADC コア:
    • 12 ビット分解能
    • シングル・チャネル・モードで最大 6.4GSPS
    • デュアル・チャネル・モードで最大 3.2GSPS
  • 内部ディザリングによる低振幅の高次高調波
  • レイテンシの短い LVDS インターフェイス:
    • 合計レイテンシ:< 10ns
    • 1.6Gbps で最大 48 のデータ・ペア
    • 4 つの DDR データ・クロック
    • ストローブ信号により同期が簡素化
  • ノイズ・フロア (入力なし、V FS = 1.0V PP-DIFF):
    • デュアル・チャネル・モード:-151.1dBFS/Hz
    • シングル・チャネル・モード:-154.3dBFS/Hz
  • バッファ付きアナログ入力、V CMI = 0V:
    • アナログ入力帯域幅 (-3dB):8.0GHz
    • 使用可能な入力周波数範囲:> 10GHz
    • フルスケール入力電圧 (V FS、デフォルト):0.8V pp
  • ノイズなしのアパーチャ遅延 (T AD) 調整:
    • 高精度サンプリング制御:19fs ステップ
    • 同期およびインターリーブ動作を簡素化
    • 遅延は温度および電圧に対して不変
  • 使いやすい同期機能:
    • SYSREF タイミングの自動較正
    • サンプル・マーキング用のタイムスタンプ
  • 消費電力:3.15W

ADC12DL3200 は RF サンプリング、ギガ・サンプルの A/D コンバータ (ADC) で、DC から 10GHz を超えるものまでの入力周波数を直接サンプリングできます。ADC12DL3200 はデュアル・チャネル・モードで 3200MSPS、シングル・チャネル・モードで 6400MSPS までのサンプリングが可能です。チャネル数 (デュアル・チャネル・モード) とナイキスト帯域幅 (シングル・チャネル・モード) のトレードオフをプログラム可能なため、多くのチャネル数や広い瞬間的な信号帯域幅を必要とするアプリケーションの両方の要求に対応できる、柔軟なハードウェアを開発できます。最大電力の入力帯域幅 (-3dB) が 8.0GHz で、使用可能な周波数範囲が広いため、L バンド、S バンド、C バンド、X バンドを直接 RF サンプリングでき、周波数への対応性が高いシステムを構築できます。

ADC12DL3200 はレイテンシが短い低電圧差動信号 (LVDS) インターフェイスを使用しており、レイテンシが重要なアプリケーションや、LVDS の単純性が好ましい場合に適しています。インターフェイスは最大 48 のデータ・ペア、4 つのダブル・データ・レート (DDR) クロック、および 4 つのストローブ信号を使用して、4 つの 12 ビット・データ・バスに編成されます。このインターフェイスは、最高 1.6Gbps の信号速度をサポートします。ストローブ信号により、バス間や複数のデバイス間の同期が簡単になります。このストローブは内部的に生成され、SYSREF 入力により決定論的なタイミングでリセット可能です。ノイズなしのアパーチャ遅延 (T AD) 調整や SYSREF のウィンドウ処理などの革新的な同期機能により、複数デバイスの同期がさらに簡単に行えます。

ADC12DL3200 は RF サンプリング、ギガ・サンプルの A/D コンバータ (ADC) で、DC から 10GHz を超えるものまでの入力周波数を直接サンプリングできます。ADC12DL3200 はデュアル・チャネル・モードで 3200MSPS、シングル・チャネル・モードで 6400MSPS までのサンプリングが可能です。チャネル数 (デュアル・チャネル・モード) とナイキスト帯域幅 (シングル・チャネル・モード) のトレードオフをプログラム可能なため、多くのチャネル数や広い瞬間的な信号帯域幅を必要とするアプリケーションの両方の要求に対応できる、柔軟なハードウェアを開発できます。最大電力の入力帯域幅 (-3dB) が 8.0GHz で、使用可能な周波数範囲が広いため、L バンド、S バンド、C バンド、X バンドを直接 RF サンプリングでき、周波数への対応性が高いシステムを構築できます。

ADC12DL3200 はレイテンシが短い低電圧差動信号 (LVDS) インターフェイスを使用しており、レイテンシが重要なアプリケーションや、LVDS の単純性が好ましい場合に適しています。インターフェイスは最大 48 のデータ・ペア、4 つのダブル・データ・レート (DDR) クロック、および 4 つのストローブ信号を使用して、4 つの 12 ビット・データ・バスに編成されます。このインターフェイスは、最高 1.6Gbps の信号速度をサポートします。ストローブ信号により、バス間や複数のデバイス間の同期が簡単になります。このストローブは内部的に生成され、SYSREF 入力により決定論的なタイミングでリセット可能です。ノイズなしのアパーチャ遅延 (T AD) 調整や SYSREF のウィンドウ処理などの革新的な同期機能により、複数デバイスの同期がさらに簡単に行えます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADC12DL3200 6.4GSPS シングル・チャネルまたは 3.2GSPS デュアル・チャネル、LVDS インターフェイス搭載 12 ビット A/D コンバータ (ADC) データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 6月 6日
技術記事 So, what are S-parameters anyway? PDF | HTML 2019年 5月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADC12DL3200EVM — ADC12DL3200 12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング ADC の評価基板

ADC12DJ3200 評価基板 (EVM) は、ADC12DJ3200 ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、LVDS インターフェイス付きの 12 ビット、デュアル チャネル 3.2GSPS またはシングル チャネル 6.4GSPS ADC、ADC12DJ3200 を実装しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
ファームウェア

SLVC814 TSW14DL3200 ADC12DL3200 Reference Design Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC719 ADC12DLxx00EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

プラグイン

ABACO-3P-FMC172 — Abaco Systems® 広帯域、低レイテンシ、高速 ADC/DAC モジュール メザニン カード

Abaco FMC172 モジュールは、FPGA メザニン カード (FMC) コネクタを搭載したドーターカードに搭載されているテキサス インスツルメンツの低レイテンシの ADC12DL3200 1 チャネル 6.4GSPS A/Dコンバータ (ADC) を活用しています。FMC172 の 6GHz 超の帯域幅、高サンプル レート、低レイテンシの組み合わせは、高度なデジタル RF メモリ (DRFM) システムに最適です。
購入先:Abaco Systems
シミュレーション・モデル

ADC12DL3200 IBIS Model (Rev. A)

SLVMCP2A.ZIP (68 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCBGA (ACF) 256 Ultra Librarian
FCBGA (ALJ) 256 Ultra Librarian