SBAC269 — ADC12QJ1600 Reference Design GUI
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高速 ADC (10MSPS 超過)
- ADC12QJ1600 — JESD204C インターフェイスと統合型のサンプル クロック ジェネレータ搭載、クワッドチャネル、12 ビット、1.6GSPS ADC
ADC12xJ1600 は、クワッド、デュアル、シングル チャネル、12 ビット、1.6GSPS の A/D コンバータ (ADC) ファミリです。ADC12xJ1600 は低消費電力、高いサンプリング レート、12 ビットの分解能により、各種マルチチャネル通信およびテスト システムに適しています。
6GHz のフルパワー入力帯域幅 (-3dB) により、L バンドと S バンドの直接 RF サンプリングが可能です。
システムのハードウェア要件を緩和するため、いくつかのクロック供給機能が内蔵されています (例:サンプリング クロックを生成するための電圧制御発振器 (VCO) を内蔵した内部フェーズ ロック ループ (PLL))。FPGA または ASIC のロジックと SerDes にクロックを供給するために 4 つのクロック出力を備えています。パルス式システムのためにタイムスタンプ入力および出力を備えています。
JESD204C シリアル インターフェイスにより、プリント基板 (PCB) の配線の量を減らすことで、システムを小型化できます。インターフェイス モードは、2~8 レーン (デュアル チャネルとクワッド チャネルのデバイスの場合)、または 1~4 レーン (シングル チャネル デバイスの場合) を最大 17.16Gbps の SerDes ボーレートでサポートしているため、各アプリケーションに最適な構成を実現できます。
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ADC12xJ1600 クワッド / デュアル / シングル チャネル、1.6GSPS、12 ビット A/D コンバータ (ADC)、JESD204C インターフェイス搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 11月 18日 |
| アプリケーション・ノート | Comparing Active vs. Passive High-Speed/RF A/D Converter Front Ends | PDF | HTML | 2025年 3月 28日 | |||
| アプリケーション・ノート | Evaluating High-Speed, RF ADC Converter Front-end Architectures | PDF | HTML | 2025年 3月 26日 | |||
| アプリケーション概要 | Time of Flight and LIDAR - Optical Front End Design (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 4月 29日 |
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| FCCSP (AAV) | 144 | Ultra Librarian |
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。