ADC12QJ1600-EP

アクティブ

エンハンスド製品、JESD204C インターフェイス搭載、クワッドチャンネル、12 ビット、1.6GSPS ADC

製品詳細

Sample rate (max) (Msps) 1600 Resolution (Bits) 12 Number of input channels 4 Interface type JESD204B, JESD204C Analog input BW (MHz) 6000 Features Ultra High Speed Rating HiRel Enhanced Product Peak-to-peak input voltage range (V) 0.8 Power consumption (typ) (mW) 1910 Architecture Folding Interpolating SNR (dB) 57.4 ENOB (Bits) 9 SFDR (dB) 64 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input buffer Yes
Sample rate (max) (Msps) 1600 Resolution (Bits) 12 Number of input channels 4 Interface type JESD204B, JESD204C Analog input BW (MHz) 6000 Features Ultra High Speed Rating HiRel Enhanced Product Peak-to-peak input voltage range (V) 0.8 Power consumption (typ) (mW) 1910 Architecture Folding Interpolating SNR (dB) 57.4 ENOB (Bits) 9 SFDR (dB) 64 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input buffer Yes
FCCSP (ALR) 144 100 mm² 10 x 10
  • 高信頼性強化製品:
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ / テスト施設
    • 単一の製造施設
    • -55℃~125℃の温度範囲
    • 長期にわたる製品ライフ・サイクル
    • 長期にわたる製品変更通知
    • 製品のトレーサビリティ
  • ADC コア:
    • 分解能:12 ビット
    • 最大サンプリング・レート:1.6GSPS
    • インターリーブなしのアーキテクチャ
    • 内部ディザリングにより高次高調波を低減
  • パフォーマンス仕様 (–1dBFS):
    • SNR (100MHz):57.4dBFS
    • ENOB (100MHz):9.1 ビット
    • SFDR (100MHz):64dBc
    • ノイズ・フロア (–20dBFS):–147dBFS
  • フルスケール入力電圧:800mVPP-DIFF
  • フルパワー入力帯域幅:6GHz
  • JESD204C シリアル・データ・インターフェイス:
    • 合計 2~8 の SerDes レーンをサポート
    • 最大ボーレート:17.16Gbps
    • 64B/66B と 8B/10B のエンコード・モード
    • Subclass-1 サポートによる決定論的レイテンシ
    • JESD204B レシーバと互換
  • 内部サンプリング・クロック生成のオプション
    • PLL および VCO (7.2~8.2GHz) 内蔵
  • SYSREF ウィンドウ処理により同期が簡単
  • 4 つのクロック出力によりシステム・クロック供給を簡素化
    • FPGA または隣接 ADC 用のリファレンス・クロック
    • SerDes トランシーバ用のリファレンス・クロック
  • パルス式システム用のタイムスタンプ入力および出力
  • 消費電力 (1GSPS):1.9W
  • 電源:1.1V、1.9V
  • 高信頼性強化製品:
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ / テスト施設
    • 単一の製造施設
    • -55℃~125℃の温度範囲
    • 長期にわたる製品ライフ・サイクル
    • 長期にわたる製品変更通知
    • 製品のトレーサビリティ
  • ADC コア:
    • 分解能:12 ビット
    • 最大サンプリング・レート:1.6GSPS
    • インターリーブなしのアーキテクチャ
    • 内部ディザリングにより高次高調波を低減
  • パフォーマンス仕様 (–1dBFS):
    • SNR (100MHz):57.4dBFS
    • ENOB (100MHz):9.1 ビット
    • SFDR (100MHz):64dBc
    • ノイズ・フロア (–20dBFS):–147dBFS
  • フルスケール入力電圧:800mVPP-DIFF
  • フルパワー入力帯域幅:6GHz
  • JESD204C シリアル・データ・インターフェイス:
    • 合計 2~8 の SerDes レーンをサポート
    • 最大ボーレート:17.16Gbps
    • 64B/66B と 8B/10B のエンコード・モード
    • Subclass-1 サポートによる決定論的レイテンシ
    • JESD204B レシーバと互換
  • 内部サンプリング・クロック生成のオプション
    • PLL および VCO (7.2~8.2GHz) 内蔵
  • SYSREF ウィンドウ処理により同期が簡単
  • 4 つのクロック出力によりシステム・クロック供給を簡素化
    • FPGA または隣接 ADC 用のリファレンス・クロック
    • SerDes トランシーバ用のリファレンス・クロック
  • パルス式システム用のタイムスタンプ入力および出力
  • 消費電力 (1GSPS):1.9W
  • 電源:1.1V、1.9V

ADC12QJ1600-EP は、クワッド チャネル、12 ビット、1.6GSPS の A/D コンバータ (ADC) です。このデバイスは、低消費電力、高いサンプリング レート、12 ビットの分解能により、各種マルチチャネル通信システムに理想的です。

6GHz のフルパワー入力帯域幅 (-3dB) により、L バンドと S バンドの直接 RF サンプリングが可能です。

システムのハードウェア要件を緩和するため、いくつかのクロック供給機能が内蔵されています (例:サンプリング クロックを生成するための電圧制御発振器 (VCO) を内蔵した内部フェーズ ロック ループ (PLL))。FPGA または ASIC のロジックと SerDes にクロックを供給するために 4 つのクロック出力を備えています。パルス式システムのためにタイムスタンプ入力および出力を備えています。

JESD204C シリアル インターフェイスにより、プリント基板 (PCB) の配線の量を減らすことで、システムを小型化できます。インターフェイス モードは、2~8 レーン (デュアル チャネルとクワッド チャネルのデバイスの場合)、または 1~4 レーン (シングル チャネル デバイスの場合) を最大 17.16Gbps の SerDes ボーレートでサポートしているため、各アプリケーションに最適な構成を実現できます。

ADC12QJ1600-EP は、クワッド チャネル、12 ビット、1.6GSPS の A/D コンバータ (ADC) です。このデバイスは、低消費電力、高いサンプリング レート、12 ビットの分解能により、各種マルチチャネル通信システムに理想的です。

6GHz のフルパワー入力帯域幅 (-3dB) により、L バンドと S バンドの直接 RF サンプリングが可能です。

システムのハードウェア要件を緩和するため、いくつかのクロック供給機能が内蔵されています (例:サンプリング クロックを生成するための電圧制御発振器 (VCO) を内蔵した内部フェーズ ロック ループ (PLL))。FPGA または ASIC のロジックと SerDes にクロックを供給するために 4 つのクロック出力を備えています。パルス式システムのためにタイムスタンプ入力および出力を備えています。

JESD204C シリアル インターフェイスにより、プリント基板 (PCB) の配線の量を減らすことで、システムを小型化できます。インターフェイス モードは、2~8 レーン (デュアル チャネルとクワッド チャネルのデバイスの場合)、または 1~4 レーン (シングル チャネル デバイスの場合) を最大 17.16Gbps の SerDes ボーレートでサポートしているため、各アプリケーションに最適な構成を実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
ADC12QJ1600-SP アクティブ 放射線耐性保証 (RHA)、300krad、12 ビット、クワッドチャネル、1.6GSPS の ADC ADC12QJ1600-SP has space qualification and screening completed similar to QML Y.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ADC12QJ1600 アクティブ JESD204C インターフェイスと統合型のサンプル クロック ジェネレータ搭載、クワッドチャネル、12 ビット、1.6GSPS ADC The industrial ADC12QJ1600 is pin-for-pin with the -Q100, -SP and -EP versions.
ADC12QJ1600-Q1 アクティブ 車載対応、JESD204C インターフェイス搭載、クワッドチャネル、12 ビット、1.6GSPS ADC The automotive ADC12QJ1600-Q1 is pin-for-pin with the -EP version.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADC12QJ1600-EP クワッド チャネル、1.6GSPS、12 ビット、JESD204C インターフェイス搭載 A/D コンバータ (ADC) データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 25日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADC12QJ1600EVM — ADC12QJ1600 JESD204C インターフェイス搭載、クワッドチャネル、12 ビット、1.6GSPS ADC の評価基板

ADC12QJ1600 評価基板 (EVM) を使用すると、ADC12QJ1600-Q1 製品を評価できます。ADC12QJ1600-Q1 は、低消費電力、12 ビット、クワッドチャネル、1.6GSPS の A/D コンバータ (ADC) であり、バッファ付きアナログ入力と統合型デジタル ダウン コンバータに加えて、JESD204B/C インターフェイスを実装したオンチップ PLL も搭載しています。この評価基板 (EVM) は、トランス結合型のアナログ入力を複数採用しており、多様な信号源と広い周波数範囲に対応できます。

この評価基板 (EVM) は、JESD204B/C クロック (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TSW12QJ1600EVM — ADC12QJ1600-Q1 8 チャネル (同期 4 チャネル x 2 組)、12 ビット、1.6GSPS、JESD204C インターフェイス搭載 ADC の評価基板

TSW12QJ1600 評価基板 (EVM) を使用すると、さまざまなフロント・エンド・オプションが利用できる A/D コンバータ (ADC) である ADC12QJ1600-Q1 を評価できます。ADC12QJ1600-Q1 は、4 個のアナログ入力チャネルを実装し、最大 1.6GSPS (ギガサンプル/秒) のサンプリング・レートで動作できる 12 ビット ADC です。

このデザインは、2 個の ADC12QJ1600-Q1 デバイスを同じプリント基板 (PCB) に搭載しています。このデザインを活用して、複数の ADC (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

ADC12QJ1600 IBIS-AMI Model

SBAM512.ZIP (68 KB) - IBIS-AMI Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCCSP (ALR) 144 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ